Eftermontering av ställdon för vridspjällventiler
Hatfield-Dowlin Complex vid University of Oregon är en av världens mest avancerade idrottsanläggningar. Målet är att kontinuerligt förbättra byggnadens energiprestanda och användarkomfort.
Ställdon integrerar tillförlitligt kylning genom kylmaskin eller frikyla
Kylvattensystemet för idrottsanläggningen Hatfield-Dowlin består av två kylare på 500 ton och två kyltorn som förser tio luftbehandlingsenheter med kylvatten för den ca. 13 192 kvadratmeter stora anläggningen. Beroende på utelufttemperaturen och kylbehovet kan systemet drivas i olika lägen.
När uteluftstemperaturen är 17,2°C eller lägre använder anläggningen en frikylningskrets. I detta läge sker kylningen genom användning av frikylning i kombination med kyltorn. När frikylningen inte är tillräcklig för att täcka behovet kan en eller båda kylare tas i drift. För att byta mellan lägena öppnas eller stängs vridspjällventiler.
Belimos lösning för Hatfield-Dowlin-anläggningen bestod av eftermontering av sex vridspjällventiler (två DN 150-ventiler och fyra DN 200-ventiler) som utrustades med toppmoderna ställdon i PR-serien för ökad tillförlitlighet och minskad enregiförbrukning.
Fördelar för kunden
- Tillförlitlig drift genom smart självjusterande ventilkonstruktion möjliggör snabb och effektiv växling mellan byggnadslägen, där kylningen är anpassad till lufttemperaturen utomhus och antalet personer i byggnaden
- Enkel installation tack vare ställdonets lägre totalhöjd och reducerade vikt
- Snabb programmering för justering av gångtiden och snabb diagnos av ställdon med närfältskommunikation (NFC) via en smartphone
- 80% energibesparing med patenterad borstlös likströmsmotorteknik minskar kostnader för transformator och ledningsdragning
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projektöversikt
Det smartaste ställdonet för vridspjällventiler
Egenskaper
- Närfältskommunikation (NFC) för snabb programmering, igångkörning och felsökning. Ställdonet kan konfigureras även när det inte strömförsörjs
- Smarta självjusterande stoppklackar möjliggör en enkel installation, ger mindre igångkörningsarbete och anpassar sig under hela ventilens livstid
- Manuell tvångsstyrning till önskat ventilläge med hjälp av en avtagbar handvev oavsett om ställdonet är till- eller frånkopplat. Ventilpositionen bibehålls tills handveven tas bort
- 80% energibesparing med patenterad borstlös likströmsmotorteknik