RetroFIT+ för ökad komfort och energieffektivitet
Upptäck vår guldgruva: uppgraderingar av HVAC-system för fastighetsrenovering
HVAC-systemuppgraderingar med våra RetroFIT+-lösningar
Välj vad du vill påverka
Alla fastigheter har sina utmaningar, små eller stora. Om man löser dem effektivt kan man få en mängd fördelar. Enkla justeringar kan ge imponerande resultat, och med lite extra insatser kan du uppnå ännu mer. Att adaptera det hydroniska nätverket för uppvärmning och kylning ger avsevärda fördelar, men är inte alltid nödvändigt. Här på Belimo tror vi på små steg som leder till stora vinningar – ”Small devices, big impact”.
Vi förstår avvägningarna bakom maximerad energibesparing, ökad systemeffektivitet och högre komfortnivå. Oavsett om du är ute efter en enkel förbättring eller en omfattande renovering, eller något mitt emellan, så har vi rätt teknik och expertis för att hjälpa dig.
- RetroFIT+
- Referenser
- RetroFIT+-partner
Sex skäl till varför du borde genomföra retrofit i din fastighet
Utvärdera energibesparingspotentialen i din fastighets hydroniskasystem med bara några få klick. Ladda ner en omfattande utvärderingsrapport för detaljerade insikter.
Användandet av en byggnad kan ändras med tiden. Det är därför aktuellt att anpassa den tekniska utrustningen till det förändrade boendet. Energieffektiv fastighetsrenovering kan implementeras förmånligt genom att man anpassar det befintliga systemet, byter ut föråldrade HVAC-komponenter eller genom att komplettera med ny, modern teknik. Man behöver inte alltid byta ut hela systemet för att förbättra energieffektiviteten och sänka driftkostnaderna.
Använd vår checklista för att se om din fastighet uppfyller gällande energikrav.
Upptäck energibehoven i olika fastigheter med RetroFIT+
Optimering av energianvändningen är bra för alla fastigheter, men varje fastighetstyp har sina egna unika belastningsprofiler och behov. Skräddarsydda lösningar garanterar effektiviteten, luftkvaliteten och komforten för de boende. RetroFIT+ är en viktig del av varje fastighets livscykel och kan förbättra en fastighets effektivitet enormt. Vårt team har årtionden av erfarenhet inom HVAC-branschen och våra produkter har bevisat att de levererar de utlovade resultaten. Låt oss utforska hur RetroFIT+ kan revolutionera energianvändningen i olika typer av fastigheter:
-
Säsongsbaserad drift
Med tanke på att beläggningen i en skola är direkt relaterad till undervisningstider och semestertider bör energiförbrukningen i byggnaden matcha dess belastningsprofil. Med en genomsnittlig beläggning på 7 timmar per dag under skolterminen skulle skolfastigheterna kunna reducera energiförbrukningen och de tillhörande kostnaderna med 30°% genom att dra ner på förbrukningen mellan kl. 18 och 8 på morgonen, när fastigheten inte används fullt ut. Genom att koordinera energiförbrukningen med beläggningsnivåerna både vad gäller tiden och lokalutnyttjandet (klassrummen, gymnastiksalen, biblioteket osv.) kan elevernas komfort och koncentration höjas tack vare övervakad och kontrollerad luftkvalitet. Dessutom kan en mer effektiv energiförbrukning ha en positiv effekt på offentligt finansierade institutioner och deras användning av skattemedlen.
En proportionerlig energiförbrukning i skolfastigheter beror på fastighetens ålder, storlek, geografiska läge och vilken typ av utrusning som används. I skolfastigheter står uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem och hushållshetvatten för ca 80 % av energiförbrukningen.Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo
Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten och komforten, samtidigt som inomhusluftkvaliteten förbättras:
-
Energi och omsorg dygnet runt
På sjukhus måste energin vara tillgänglig dygnet runt. Dessutom behövs en avsevärd flexibilitet i uppvärmningen, kylningen och ventilationen, plus möjlighet till dynamisk balansering för att ge rätt mängd uppvärmning och kylning till varje del av fastighetskomplexet.
Olika typer av byggnader förbrukar olika grader av energi beroende på deras funktion. Luftkonditionering, uppvärmning och hushållshetvatten står för ca 73 % av energiförbrukningen i sjukhus.Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo
Sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar arbetar dygnet runt. HVAC-systemets tillgänglighet och tillförlitlighet är avgörande för att upprätthålla komforten och en hälsosam inomhusluft för smittskydd och säkerhet. Med produkter från Belimo kan du garantera tillgängligheten, behaglig värme, tillräcklig ventilation och energieffektivitet samtidigt som du får en flexiblare utrymmesplanering och lättare felsökning:
-
När uppvärmningen och kylningen slutar samtidigt som dina kollegor
Med tanke på att kontorsbyggnader endast används under kontorstid bör deras energiförbrukning optimeras under arbetstid. Med en genomsnittlig beläggning på 9,3 timmar per dagskulle byggnaderna kunna reducera energiförbrukningen och de tillhörande kostnaderna med 30°% genom att dra ner på förbrukningen mellan kl. 20 och 6 på morgonen, när fastigheten inte används fullt ut. Det innebär att ingen värme- eller kyleffekt behövs för en tom byggnad, vilket minskar både energikostnaderna och utsläppen. Dynamisk balansering garanterar komforten även när beläggningen ändras.
I kontorsfastigheter står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 56 % av energiförbrukningen.Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo
Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energiförbrukningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6 på morgonen, då fastigheten används sparsamt eller inte alls. Med enheterna från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten, komforten och hållbarheten samtidigt som du kan gestalta planlösningen flexiblare, så att det blir lättare att hitta någon som vill hyra kontorsutrymmet:
-
Komforten kommer först
Precis som kontor och skolor är hotell inte heller fullt belagda under hela dagen. Men de brukar vara som mest belagda sent på dagen och under natten, när gästerna sover. Gästernas vistelse måste givetvis bli så komfortabel som möjligt. I detta sammanhang genom att säkerställa god luftkvalitet, lämplig ljudnivå och hygieniska omgivningsförhållanden.
På hotell står luftkonditionering, uppvärmning och varmvatten för ca 58 % av energiförbrukningen.
Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo
30 % i energibesparing genom neddragen förbrukning när fastigheten står tom.
Den genomsnittliga beläggningen ligger på 9,3 timmar/dag. Genom att justera energiförbrukningen dynamiskt så att den passar belastningsprofilen och beläggningsnivåerna kan du spara mer än 30 % på energin mellan kl. 20 och 6 på morgonen, då fastigheten används sparsamt eller inte alls. Med enheter från Belimo kan du förbättra energieffektiviteten och komforten, samtidigt som byggnadens hållbarhet förbättras:
-
Dynamiska system för flera hyresgäster
Köpcentrum, idrottsanläggningar, flygplatser och kulturarenor har olika funktioner men har en del gemensamt: ett ständigt varierande besökarantal och ett behov av att upprätthålla hög komfort och dynamisk balansering för att ge hög tillgång till kylning och uppvärmningsenergi. Det befintliga systemet måste vara flexibelt med tanke på att kraven är föremål för ständiga förändringar för att möta kraven från förändringar i rumsplaneringen. Dessutom har sådana fastigheter ofta många olika hyresgäster, så att man måste tillhandahålla certifierad energifakturering inom de enskilda kostnadsställena för varje lokal.
En proportionerlig energiförbrukning i fastigheter för kombinerad användning är väldigt speciell. Energiförbrukningsmönstret beror på en mängd faktorer, som fastighetens funktion, ålder, storlek, geografiska läge och typen av utrustning som används. I fastigheter för kombinerad användning står HVAC-systemen för den största delen av energiförbrukningen.Lösningarna med RetroFIT+ som du behöver: med support från Belimo
Även om inköpscenter och idrottsanläggningar fyller olika funktioner har båda fastighetstyperna ett ständigt varierande besökarantal och ett högt behov av tillgänglig energi för kylning och uppvärmning gemensamt. Med enheterna från Belimo kan du dynamiskt balansera uppvärmnings- och kyllasten för att optimera energiförbrukningen och ventilationen efter beläggningen.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App är ett snabbt och enkelt sätt att hitta en perfekt ersättning för dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, modernisering eller byte av ditt system: Med vår app hittar du snabbt en Belimo-produkt som bäst uppfyller dina krav och som ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App
Vanliga frågor
-
Retrofit är processen att förbättra eller uppgradera befintliga system. När det gäller fastigheter innebär retrofit vanligtvis att uppgradera eller konstruera om vissa delar, såsom HVAC-system, belysning eller isolering för att optimera energieffektiviteten, förbättra prestandan och förlänga fastighetens livslängd. Specifikt kan en HVAC-retrofit inkludera åtgärder för att minska energiförbrukningen och förbättra rumskomforten, såsom att byta ut föråldrade enheter, installera nya styrningar eller givare och förbättra isoleringen.
-
Retrofit i fastigheter är viktigt eftersom det möjliggör uppgradering och förbättring av befintliga HVAC-system (värme, ventilation och luftbehandling). Detta kan resultera i högre energieffektivitet, förbättrad komfort och minskad miljöpåverkan. Eftermontering kan också bidra till att uppfylla nya lagstadgade krav och förbättra fastighetens övergripande värde samtidigt som det bidrar till en grönare framtid.
-
Plustecknet symboliserar mervärdet som Belimo levererar i sina retrofit-projekt. Belimo erbjuder ett stort antal produkter som är perfekta för renoveringsprojekt, inklusive spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare. Om en adapter eller länkning krävs garanterar vårt omfattande utbud av eftermonteringstillbehör en enkel installationsprocess på plats. Om vårt standardutbud inte inkluderar den idealiska ersättningsprodukten erbjuder vi även möjligheten till skräddarsydda produkter och länkningar. Vår support och applikationsrådgivning sträcker sig dock bortom bara produktaspekten. Belimos försäljningschefer och applikationsspecialister hjälper dig gärna med att bestämma det optimala tillvägagångssättet för ditt renoveringsprojekt.
-
Kostnaden för att eftermontera ett HVAC-system kan variera beroende på olika faktorer som byggnadens storlek, komplexiteten i eftermonteringen, de specifika komponenter som uppgraderas och de lokala marknadsförhållandena. För att göra en korrekt kostnadsberäkning är det nödvändigt att bedöma varje projekt individuellt. Belimo erbjuder ett brett sortiment av alternativ för retrofit av HVAC-system. Oavsett om du är ute efter mindre förbättringar, omfattande konverteringsomvandlingar eller något däremellan har vi tekniken och expertisen för att hjälpa dig. Vi ger dig gärna en motsvarande kostnadsuppskattning.
Belimo Energy Valve™ hjälper fastighetsförvaltare i New York att minska koldioxidutsläppen med 40 %
Som svar på ett lagstadgat mandat i staden New York som syftade till att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen för stora byggnader från och med 2024 uppgraderade ett stort fastighetsförvaltningsbolag viktiga byggnader med Belimo Energy Valve™, en banbrytande IoT-enhet som är utformad för att optimera energiförbrukningen i HVAC-system och upprätthålla delta T på ett tillförlitligt sätt.
Uppgraderingen minskade energiförbrukningen och kostnaderna avsevärt – en besparing på över 1 miljon dollar i el bara under 2023. Paramount fick dessutom 2,1 miljoner USD i ekonomiska incitament från energibolag för sina insatser, anpassade sina fastigheter till målen för CO2-minskning för 2030 och erhöll viktiga hållbarhetscertifieringar. Detta markerar ett betydande framåtskridande mot målet om CO2-neutralitet 2050, vilket visar prov på ett starkt engagemang för hållbarhet och effektivitet.
Se videon för att lära dig mer om koldioxidminskningar och kostnadsbesparingar.
Effektivitet utan krångel: en berättelse om Belimo Energy Valve™
Eftermonteringen i det historiska Hotel Admiral Bergen (Norge) var redan i full gång när Geir Hovden från DNB:s kommersiella mäklarfirma hörde talas om Belimo Energy Valve™ genom ett särskilt avsnitt av Practical PropTech-podden. I det här avsnittet tittade vi närmare på hur banbrytande teknik, som Belimo Energy Valve™, förändrar hur vi hanterar fastighetsdriften och sparar energi. Trots att projektet redan var igång fattade man beslutet att utrusta hotellets hydroniska system med Energy Valves. Deras beslut gav imponerande resultat, inklusive förbättrad operativ effektivitet, betydande kostnadsbesparingar och ett betydande bidrag till deras hållbarhetsmål.
Titta på videon för att upptäcka hur vår innovation gör installationer enklare och ger värdefulla insikter för bättre, smartare fastighetsförvaltning.
Se vad våra kunder säger
RetroFIT+ sparar miljoner åt Providence College: Ingen ny kylare behövs.
Providence College grundades 1917 och består av 40 campusbyggnader. I och med en planerad pågående utbyggnad närmade sig kylvattenförsörjningen sin kapacitet. Hur kan vi möta denna ökande efterfrågan utan att installera en ny kylare och begränsa kylnings- och pumpkostnaderna? Retrofit av East Campus-byggnader med Belimo Energy Valve™ innebar den optimala lösningen och hjälper högskolan att nå sina miljömål.
Eftermontering i fastigheter för energieffektivitet och hållbarhet
Efter en omvärdering och återdriftsättning sparar Brookfield Place 8,9 miljoner liter vattenflöde per dag enbart i det primära värmesystemet.
Riktigt partnerskap
RetroFIT+ är ett strategiskt initiativ på Belimo för att bidra till att minska koldioxidutsläppen av det globala byggnadsbeståndet. Som en del av detta initiativ tillhandahåller vi applikationskunskap och verktyg för att hjälpa investerare, fastighetsägare, operatörer och hållbarhetsförvaltare att förstå potentialen hos HVAC-fältenheter och byggnadsautomation för att minska energiförbrukningen.
Tillsammans når vi dina hållbarhetsmål, sänker energiförbrukningen och öppnar nya affärsmöjligheter för dig som RetroFIT+-partner.
Bli partner
Bli en del av Belimos RetroFIT+-partnernätverk och forma aktivt framtiden för HVAC-infrastruktur. Tillsammans informerar vi fastighetsförvaltare om potentialen för optimering och utvecklar skräddarsydda lösningar. Kontakta oss för ett introduktionssamtal om partnerskap.
Dina fördelar som RetroFIT+-partner
Som RetroFIT+-partner drar du nytta av exklusiva verktyg, utbildningsprogram, värdefullt utbyte av praktiska erfarenheter inom partnernätverket och omfattande stöd för att optimera energiförbrukningen i din fastighet, särskilt vad gäller dess HVAC-system.
RetroFIT+-bedömningsverktyg
RetroFIT+-bedömningsverktyget möjliggör snabb upptäckt och utvärdering av fastighetsoptimeringspotential baserat på ISO 52120-standarden. Det belyser specifika åtgärder och deras effekter på energiförbrukningen och CO2-avtrycket för investerare, fastighetsägare och driftansvariga. Dessutom utvärderas de insamlade mätningarna investeringsmässigt och presenteras som en vinstavkastningskalkyl.
RetroFIT+ Diagnostic Kit
Oavsett om det är felaktiga inställningar i ledningssystemet, dåligt konstruerade system eller dålig rumskomfort krävs ibland korrekta data för att driva ett projekt framåt. Med RetroFIT+ Diagnostic Kit får du dessa data på kortast möjliga tid.
Kitet består av en uppsättning givare som kan placeras på strategiska platser utan att påverka det befintliga systemet. Insamlade data läses automatiskt in i ett onlineövervakningsverktyg, där de visualiseras och en diagnos kan ställas.
Våra RetroFIT+-partner
HVAC-hydronik – guldgruvan i energirenoveringsprojekt
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är varmvatten- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust med nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Avleda
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Fler dokument om RetroFIT+
-
RetroFIT+ Utbytesguide
-
RetroFIT+ Ersättningsprodukter
-
Guide till RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer
(pdf -
1,96 MB)
-
Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar
(pdf -
1,11 MB)
-
Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar
(pdf -
950 KB)
-
Hållbarhet – Belimos ställningstagande
-