Förlängning av systemets livslängd
Uppgradera ditt system med bättre teknik
En uppgradering av ett HVAC-system med nyare teknik möter effektivt det ökade behovet av större energieffektivitet, förbättrad boendekomfort och hälsosammare inomhusluft. Uppdaterad utrustning hjälper även till att spara kostnader: smarta, högkvalitativa komponenter är till exempel mer tillförlitliga, behöver mindre underhåll och går sönder mindre ofta, vilket ger hela systemet en längre livslängd.
Förebygg läckage med täta reglerventiler
Åldrande och defekta reglerventiler hotar hela systemets prestanda med nedsatt reglernoggrannhet och läckage, vilket leder till ojämn uppvärmning och kylning, eftersom ventilen inte kan styra flödet exakt. Till exempel leder ett läckage på 1 % till energiförluster på 5 till 10 %. Utöver den ökade energiförbrukningen och den minskade boendekomforten kommer bristen på exakt styrning och injustering också leda till ökat underhållsarbete.
En sak är säker: tillförlitlig styrning och flödesreglering är avgörande för att klara av dynamiska kyl- och uppvärmningslaster i fastigheter. Belimos reglerventiler är täta och de har konstruerats för att byta ut åldrande ventiler mot en mer exakt, snabbreagerande och underhållsfri lösning.
Utnyttja datans fulla potential
Förmågan till digital kommunikation i HVAC-enheter och -utrustning – som molnanslutning och andra digitala kommunikationsprotokoll – är avgörande för att samla in de specifika data och realtidsdata som behövs för att förbättra energieffektiviteten och komforten i fastigheter.
Belimos produktsortiment med smarta HVAC-fältenheter, kompletta med digital kommunikationsförmåga, frigör en effektiveringspotential genom att samla in värdefulla data för fastighetsanalys, vilket leder till mer välgrundade beslut och optimerad fastighetsprestanda.
Belimos avancerade teknik med Modbus och BACnet ger okomplicerad systemintegration och tillgång till information från enheterna i realtid, vilket sänker felsökningstiden, underhållskostnaderna och systemets komplexitet avsevärt.
Utveckla ditt system till att bli tryckoberoende
Fastigheter är dynamiska och utvecklas ständigt i takt med att deras funktion och syfte ändras med tiden. Åldrande komponenter i HVAC-system, renoveringar och utbyggnader kan påverka ett hydroniskt systems prestanda dramatiskt. Att man kan upprätthålla och övervaka de exakta flödesförhållandena i HVAC-systemet är absolut avgörande för att energin garanterat ska fördelas jämnt och effektivt i hela fastigheten.
Tekniken med tryckoberoende ventiler är mycket viktig för att hantera de unika utmaningarna med att reglera pumpsystem med variabelt flöde. Belimo erbjuder en serie tryckoberoende reglerventiler med allt från PIQCV (en kompakt och tät tryckoberoende ventil) till EPIV (en elektronisk tryckoberoende ventil som kan mäta flödet i realtid) och Energy Valve som optimerar och dokumenterar energiförbrukningen i HVAC-installationer.
Genom att optimera pumphastigheten i HVAC-system i realtid kan man sänka pumpens energiförbrukning avsevärt och förbättra hela systemets effektivitet. För att sänka en pumps hastighet måste pumpens tryckhöjd regleras dynamiskt i enlighet med de omgivande ventilernas öppningsläge. Denna pumpoptimeringsfunktion kan lätt implementeras med Belimos tryckoberoende ventiler eller med Belimo Energy Valve.
Extra besparingar kan uppnås genom att kontinuerligt övervaka differenstemperaturen (delta T) i en hydronisk krets och jämföra den med börvärdet för delta T med Belimo Energy Valve. Anta att den faktiska differenstemperaturen faller under börvärdet under en viss förinställd tid. Då aktiveras Delta-T Manager och justerar flödet tills differenstemperaturen ligger på eller över det inställda minimivärdet.
Om du vill investera mer tid och energi klickar du här:
Om du letar efter en enkel förbättring klickar du här:
Kundspecifika produkter
Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.
Belimo levererar mer än bara produkter. Vi erbjuder våra kunder förtillverkade, förmonterade och testade komponenter som passar dina användningsområden perfekt.
Fler dokument om RetroFIT+
-
RetroFIT+ Utbytesguide
-
RetroFIT+ Ersättningsprodukter
-
Guide till RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer
(pdf -
1,96 MB)
-
Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar
(pdf -
1,11 MB)
-
Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar
(pdf -
950 KB)
-
Hållbarhet – Belimos ställningstagande
-