Produljenje životnog vijeka sustava
Nadogradite svoj sustav boljom tehnologijom
Nadogradnjom HVAC sustava novijom tehnologijom učinkovito se podržavaju sve veći zahtjevi za boljom energetskom učinkovitošću, većom udobnošću korisnika zgrade i zdravijim unutarnjim zrakom. Ažurirana oprema također podržava inicijative za uštedu troškova: na primjer, pametne, visokokvalitetne upravljačke komponente su pouzdanije, zahtijevaju manje održavanja i manje se kvare što rezultira duljim životnim vijekom cijelog sustava.
Spriječite propuštanje nepropusnim regulacijskim ventilima
Starenje i neispravni regulacijski ventili zbog narušene točnosti regulacije i propuštanja ugrožavaju performanse sustava što dovodi do neravnomjernog zagrijavanja ili hlađenja jer ventil ne može precizno regulirati protok. Na primjer, 1 % propuštanja rezultira gubitkom energije od 5 do 10 %. Osim povećanja potrošnje energije i neugode korisnika zgrade, takva nedostatna regulacija i balansiranje uzrokuje i povećane napore na održavanju.
Jasno je: pouzdano upravljanje i regulacija protoka ključni su za zadovoljavanje dinamičkih opterećenja hlađenja i grijanja u zgradama. Belimovi karakterizirani regulacijski ventili (CCV) su nepropusni regulacijski ventili i konstruirani su tako da zamijene zastarjele ventile točnijim, osjetljivijim rješenjem koje ne zahtijeva održavanje.
Oslobodite snagu podataka
Mogućnost digitalne komunikacije u HVAC jedinicama i opremi – kao što je povezivanje s oblakom i drugi digitalni komunikacijski protokoli – ključna je u pružanju specifičnih podataka u stvarnom vremenu potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti i udobnosti u zgradama.
Belimov asortiman pametnih HVAC uređaja u polju s mogućnošću digitalne komunikacije otključava potencijal za učinkovitost pružanjem vrijednih podataka za analizu zgrade što rezultira donošenjem informiranijih odluka i optimiziranim performansama zgrade.
Belimova napredna tehnologija s protokolima Modbus i BACnet omogućuje jednostavnu integraciju sustava i pristup podacima uređaja u stvarnom vremenu značajno smanjujući vrijeme rješavanja problema, troškove održavanja i složenost sustava.
Razvijte svoj sustav da ne ovisi o tlaku
Zgrade su dinamičke i stalno se razvijaju kako se tijekom vremena mijenja njihova uporaba i namjena. Stare komponente HVAC sustava, obnove i proširenja zgrade mogu značajno utjecati na performanse hidroničkog sustava. Održavanje i nadzor preciznih uvjeta protoka HVAC sustava ključno je za osiguranje ravnomjerne i učinkovite distribucije energije kroz zgradu.
Tehnologija tlačno neovisnih ventila ima ključnu ulogu u rješavanju jedinstvenih izazova upravljanja sustavima crpki s promjenjivim protokom. Belimo nudi niz tlačno neovisnih (PI) regulacijskih ventila od PIQCV, kompaktnog i nepropusnog tlačno neovisnog ventila, i EPIV, elektroničkog tlačno neovisnog ventila koji omogućuje mjerenje protoka u stvarnom vremenu; do Energy Valve-a koji optimizira i dokumentira potrošnju energije HVAC instalacija.
Optimiziranje brzine crpke HVAC sustava u stvarnom vremenu može pomoći da se značajno smanji potrošnja energije crpke i poboljša ukupna učinkovitost sustava. Kako bi se smanjila brzina crpke, visinu tlaka crpke treba dinamički kontrolirati prema položaju otvaranja okolnih ventila. Ova funkcija optimizacije crpke može se jednostavno implementirati putem elektroničkih tlačno neovisnih ventila Belimo ili Energy Valve-a Belimo.
Dodatne uštede mogu se postići kontinuiranim nadzorom diferencijalne temperature (delta T) hidroničkog kruga i usporedbom sa željenom zadanom vrijednošću delta T pomoću Energy Valve-a Belimo. Pretpostavimo da stvarna vrijednost delta T padne ispod zadane vrijednosti tijekom unaprijed utvrđenog razdoblja. U tom slučaju, aktivira se Delta T upravitelj i prilagođava protok sve dok delta T ne postigne ili prekorači postavljenu minimalnu vrijednost.
Ako ste spremni uložiti više vremena i truda, kliknite ovdje:
Ako tražite jednostavno poboljšanje, kliknite ovdje:
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, više dobiti.
Belimo isporučuje više od samog proizvoda. Kupcima pružamo podršku u obliku gotovih, unaprijed montiranih i ispitanih sklopova kako bi dobili rješenje koje najbolje odgovara njihovim primjenama.
Više dokumenata o rješenjima RetroFIT+
-
RetroFIT+ Product Replacement Tool
-
RetroFIT+ Zamjenski proizvodi
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – Water applications
(pdf -
1,96 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters
(pdf -
950 KB)
-
Održivost – izjava tvrtke Belimo
-