Tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili
Jaka rješenja
Tlačno neovisni regulacijski ventili osiguravaju preciznu regulaciju hidrauličkih sustava. Time se poboljšava udobnost u prostoriji i omogućuje znatna ušteda energije. Automatsko hidrauličko balansiranje također je zajamčeno u svim uvjetima opterećenja. Belimo nudi niz tlačno neovisnih (PI) ventila – od iznimno kompaktnih PI ventila PIQCV ili PIFLV i EPIV, elektroničkog PI ventila, do ventila Belimo Energy Valve™. Potonja dva nude istinsko mjerenje protoka. Učinkovitost sustava optimizirana je, dokumentirana i dokazana.
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Kompaktna snaga
Energetski učinkoviti ventili za optimalne performanse
Kako bi se osigurao pravilan protok u bilo kojoj primjeni, svaki je ventil moguće tvornički podesiti i zatim prilagoditi na licu mjesta. Dodatno balansiranje nije potrebno. Sustav radi savršeno od samoga početka. Tlačno neovisni ventili upotrebljavaju se kada protok kroz ventilacijske jedinice, izmjenjivače topline za grijanje i hlađenje, ventilokonventore, ventilatore uređaja, VAV izmjenjivače topline za dogrijavanje i sustave podnog grijanja treba regulirati na energetski učinkovit način.
Asortiman proizvoda
Moderna hidraulika s konstantnim protokom
Kako bi se osigurala visoka ukupna energetska učinkovitost zgrada, sve su važniji energetski optimizirani sustavi grijanja i hlađenja.
Uvijek ispravna količina vode
Idealna udobnost u sobi osiguravanjem točne količine vode, čak i pri promjenama diferencijalnog tlaka i u radu s djelomičnim opterećenjem.
Ušteda vremena tijekom planiranja
Manji napor pri planiranju i ušteda vremena zbog jednostavnog dizajna ventila.
Manje rada tijekom ugradnje
Manji troškovi i veća ušteda vremena zahvaljujući jedinstvenom rješenju. Komplicirano hidroničko balansiranje je nepotrebno.
Energetska učinkovitost
Nepropusno zatvaranje kontrolnog ventila sprječava interno propuštanje zatvorenog ventila, a time i nultu stopu otpada.
Fleksibilnost
Jednostavno postavljanje maksimalnog protoka.
Siguran
Učinak samočišćenja sprječava blokiranje regulacijskog elementa i osigurava pouzdano aktiviranje snage hlađenja ili grijanja.
8 razloga za uporabu tlačno neovisnih regulacijskih ventila
8 razloga za uporabu 6-putnih ventila
1. Jedna jedinica za sve
2. Transparentna tlačno neovisna regulacija
3. Jednostavno puštanje u rad koje štedi vrijeme
4. Siguran, precizan i bez kondenzacije
5. Jednostavna integracija za budućnost
6. Smanjena potrošnja energije
7. Izvrsne regulacijske karakteristike uz minimalan napor
8. Zrakotijesnost i maksimalna pogonska sigurnost
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, veća dobit.
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega unaprijed proizvedeni proizvodi postaju sve važniji. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga.
- Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača.
- Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
- Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametari sabirnice). Za jedinice za izvedbu HVAC-a (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
- Priče o uspjehu
- Nagrade
Opći izvođači / investitori
Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
- Visoka razina udobnosti u prostoriji i zadovoljni korisnici zgrade kao rezultat toga
- Jednostavne prilagodbe moguće je izvršiti prema promjenama performansi, čime se jamči i jednostavna rekonstrukcija zgrade u budućnosti
Inženjeri konzultanti
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Manje napora pri projektiranju i ušteda vremena postiže se jednostavnom konstrukcijom ventila
- Automatsko hidroničko balansiranje pri svim uvjetima opterećenja
- Moguće jednostavne prilagodbe promjenama snage
- Posebno koordinirana pomagala za projektiranje i dokumenti podržavaju svakodnevni rad
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Jednostavan odabir, laka ugradnja i servisiranje bez napora
- U spoju s rotacijskim pogonima omogućava jednostavnu montažu i instalaciju na licu mjesta uz uštedu vremena
- Upravljanje putem protokola BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ili analognog signala ovisno o pogonu
- Optimizacija energije zahvaljujući transparentnosti podataka (EPIV)
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućuju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući višenamjenskom rješenju
- Nije potrebno kompleksno hidrauličko balansiranje
- Jednostavna ugradnja u skučenim prostorima
- Brza isporuka i opsežna podrška
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
- Veća udobnost u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
- Jednostavne prilagodbe moguće je izvršiti prema promjenama performansi, čime se jamči i jednostavna rekonstrukcija zgrade
- Sigurnost sustava zajamčena opcionalnom sigurnosnom funkcijom
- Precizno i ponovljivo mjerenje protoka (EPIV)
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Protok je podesiv i uvijek savršeno uravnotežen
- Smanjenje operativnih troškova crpki i rashladnih strojeva / kotlova zahvaljujući povećanju učinkovitosti rashladnog sustava
- Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
- Veća udobnost u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
- količini vode kod promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
- Precizno i ponovljivo mjerenje protoka (EPIV)
- Ne dolazi do neželjene izlazne snage zahvaljujući zrakonepropusnim ventilima
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir pogona, ventila i osjetnika tvrtke Belimo iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje među informacije o podacima modeliranja zgrade zajedno s njihovim tehničkim podacima pomoću "drag & drop" funkcije. Svi BIM korisnici imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.
Nagrade i priznanja
Belimo Energy Valve™ dobio je brojne nagrade za tehnološke inovacije za svoje rješenje sindroma niske diferencijalne temperature i za stvaranje transparentnosti u vizualizaciji performansi proizvoda i sustava na razini uređaja u polju tijekom rada sustava. Belimo Energy Valve™ jedinstven je na tržištu.