Druckunabhängige Regelkugelhähne
Leistungsstarke Lösungen
Mit druckunabhängigen Regelventilen wird die präzise Regelung von hydraulischen Systemen gewährleistet. Dies erhöht den Raumkomfort und erlaubt signifikante Energieeinsparungen. Ein automatischer, hydraulischer Abgleich ist ausserdem bei jedem Lastzustand gewährleistet. Belimo bietet eine Reihe von druckunabhängigen (PI) Ventilen an; von den superkompakten PI-Ventilen PIQCV oder PIFLV, über das EPIV, einem elektronischen PI-Ventil, bis hin zum Belimo Energy Valve™. Letztere beiden bieten eine echte Durchflussmessung. Die Leistung der Anlage wird optimiert, dokumentiert und nachgewiesen.
-
Applikationsbroschüre – Raum- und Zonenregelung
(pdf -
4.43 MB)
-
Applikationsbroschüre – Luftaufbereitungsanlagen
(pdf -
4.64 MB)
-
3-Weg-Beimischschaltung mit 2-Weg-Energy Valve / EPIV
(pdf -
1.29 MB)
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von druckunabhängigen Regelventilen
(pdf -
4.27 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Auftragsabwicklung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Kompakte Leistung
Energieeffiziente Ventile für optimale Leistung
Um den richtigen Durchfluss in jeder Anwendung zu gewährleisten, kann jedes Ventil werksseitig voreingestellt und vor Ort angepasst werden. Ein zusätzlicher Abgleich ist nicht erforderlich. Die Anlage arbeitet von Anfang an perfekt. Druckunabhängige Ventile kommen zum Einsatz, wenn der Durchfluss durch Lüftungsgeräte, Heiz- und Kühlregister, Gebläsekonvektoren, Geräteventilatoren, VAV-Nachwärmregister und Fussbodenheizungen energieeffizient geregelt werden muss.
Sortiment
Moderne Hydraulik mit konstantem Durchfluss
Zur Sicherstellung einer hohen Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden werden energieoptimierte Heizungs- und Kälteanlagen immer wichtiger.
Immer die richtige Wassermenge
Idealer Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge auch bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
Zeitersparnis in der Planung
Reduzierter Planungsaufwand und Zeitersparnis durch einfache Ventilauslegung.
Weniger Installationsaufwand
Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis aufgrund der All-in-one-Lösung. Kein aufwändiger Hydraulischer Abgleich notwendig.
Energieeffizient
Der dicht schliessende Regelkugelhahn verhindert eine interne Leckage im geschlossenen Zustand und damit eine Verschwendung bei Nulllast.
Flexibel
Einfach einzustellender maximaler Durchfluss.
Sicher
Durch den Selbstreinigungseffekt wird ein Festsitzen des Regelelements verhindert und die zuverlässige Aktivierung der Kühl- oder Heizleistung gewährleistet.
8 Gründe für den Einsatz von druckunabhängigen Regelventilen
1. Ventilauslegung leicht gemacht
2. Reduzierter Installationsaufwand
3. Benutzerfreundliche Inbetriebnahme
4. Automatischer hydraulischer Abgleich
5. Stets korrekte Wassermenge
6. Sorgenfreier Betrieb
7. Sofortige Effizienzsteigerung
8. Vielfältige Regelmöglichkeiten
8 Gründe für den Einsatz von 6-Weg-Ventilen
1. Ein Gerät für alles
2. Transparente, druckunabhängige Regelung
3. Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme
4. Sicher, genau und keine Kondensation
5. Einfache, zukunftssichere Integration
6. Reduzierter Energieverbrauch
7. Exzellentes Regelverhalten bei minimalem Aufwand
8. Luftblasendicht mit höchster Anlagensicherheit
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von 6-Weg-Ventilen
(pdf -
3.38 MB)
-
Poster – Elektronisch druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil EPIV
(pdf -
1.05 MB)
Kundenspezifische Produkte
Massgefertigte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Vorgefertigte Produkte werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei HLK-Stellgeräten (z.B. beim Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
- Erfolgsgeschichten
- Auszeichnungen
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- Energie sparend dank eines automatischen, permanenten Hydraulischen Abgleichs
- Sicherstellung eines hohen Raumkomforts führt zu zufriedenen Gebäudenutzern
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich, somit ist auch eine einfache Umnutzung des Gebäudes in der Zukunft gewährleistet
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- reduzierter Planungsaufwand und Zeitersparnis durch einfache Ventilauslegung
- automatischer Hydraulischer Abgleich bei jedem Lastzustand
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich
- speziell abgestimmte Planungshilfen und Unterlagen unterstützen die tägliche Arbeit
Systemintegratoren
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Service ohne grossen Aufwand
- kombiniert mit Drehantrieben, die eine einfache Montage und Installation vor Ort ermöglichen und Zeit sparen
- je nach Antrieb Ansteuerung über BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus oder analoges Signal
- Energieoptimierung durch Datentransparenz (EPIV)
Installateur / Anlagebauer
Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis durch All-in-one-Lösung
- kein aufwändiger Hydraulischer Abgleich notwendig
- einfache Installation bei beengten Platzverhältnissen
- schnelle Lieferung mit umfassendem Support
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- Energie sparend dank eines automatischen, permanenten Hydraulischen Abgleichs
- hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich, somit ist auch eine einfache Umnutzung des Gebäudes gewährleistet
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
- präzise und wiederholbare Durchflussmessung (EPIV)
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- der Durchfluss ist einstellbar und immer perfekt ausbalanciert
- Reduzierung der Betriebskosten von Pumpen und Kältemaschinen/Kessel durch Erhöhung der Effizienz der Kältemaschinenanlage
- Energie sparend dank eines automatischen, permanenten Hydraulischen Abgleichs
- hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten
- Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
- präzise und wiederholbare Durchflussmessung (EPIV)
- keine ungewollte Leistungsabgabe durch luftblasendicht schliessende Ventile
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen
Awards und Auszeichnungen
Das Belimo Energy Valve™ hat viele Auszeichnungen für die technologische Innovation zur Lösung des Low-DeltaT-Syndroms und zur Schaffung von Transparenz bei der Visualisierung der Produkt- und Systemleistung auf der Feldgeräteebene des Systembetriebs erhalten. Das Belimo Energy Valve™ ist einzigartig auf dem Markt.