Elektronische drukonafhankelijke regelkogelkranen
Krachtige oplossingen
Drukonafhankelijke regelkleppen garanderen een precieze aansturing van hydraulische systemen. Dit verbetert het ruimtecomfort en zorgt ervoor dat aanzienlijk meer energie kan worden bespaard. Bovendien is automatische, hydraulische inregeling gegarandeerd bij elke belasting. Belimo biedt een assortiment drukonafhankelijke (PI)-kleppen – van de supercompacte PI-kleppen PIQCV of PIFLV en de EPIV, een elektronische PI-klep, tot de Belimo Energy Valve™. De laatste twee bieden reële debietmeting. Systeemprestaties worden geoptimaliseerd, gedocumenteerd en gestaafd.
-
-
-
-
Energy Valve Product Brochure
(pdf -
5,93 MB)
-
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, de zogenaamde hydronica van een gebouw.
Productie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Betrouwbaarheid van het ontwerp vormt de eerste stap in de richting van een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de verdeling leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
Compact vermogen
Energie-efficiënte kleppen voor optimale prestaties
Om een goed debiet bij elke toepassing te waarborgen kan elke klep af fabriek vooraf worden ingesteld en ter plaatse worden aangepast. Extra inregelen is niet vereist. Het systeem werkt perfect vanaf het begin. Drukonafhankelijke kleppen worden gebruikt als het debiet bij ventilatietoestellen, verwarmings- en koelregisters, ventilatorconvectoren, boxventilatoren, VAV-naverwarmingsregisters en vloerverwarmingssystemen op een energiezuinige manier moet worden geregeld.
Assortiment
Modern hydraulisch systeem met constant debiet
Energiegeoptimaliseerde verwarmings- en koelsystemen worden steeds belangrijker voor een hoge algemene energie-efficiëntie in gebouwen.
Steeds de juiste hoeveelheid water
Ideaal ruimtecomfort door gebruik van de juiste hoeveelheid water, zelfs bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting.
Bespaar tijd bij de planning
Minder planning en tijdsbesparing door eenvoudige uitvoering van de kleppen.
Gemakkelijkere installatie
Minder kosten en tijdsbesparing dankzij de alles-in-éénoplossing. Geen complexe hydraulische inregeling vereist.
Energie-efficiënt
In gesloten stand voorkomt de dichtsluitende regelkogelkraan interne lekkage en deze vermijdt op die manier verlies bij nullast.
Flexibel
Gemakkelijk in te stellen maximumdebiet.
Veilig
Het zelfreinigende effect vermijdt dat de regelaandrijving blokkeert en zorgt voor een betrouwbaar gebruik van het koel- of verwarmingsvermogen.
8 redenen om drukonafhankelijke regelkleppen te gebruiken
8 redenen om 6-weg kleppen te gebruiken
1. Eén apparaat voor alles
2. Transparante, drukonafhankelijke besturing
3. Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
4. Veilig, nauwkeurig en geen condensatie
5. Gemakkelijke integratie, voorbereid op de toekomst
6. Gereduceerd energieverbruik
7. Uitstekend regelgedrag met minimale moeite
8. Luchtbellendicht met maximale veiligheid van de installatie
-
Brochure – 8 redenen om 6-weg regelkogelkranen te gebruiken
(pdf -
1,63 MB)
-
Poster – Elektronische drukonafhankelijke 6-weg regelkogelkraan EPIV
(pdf -
534 KB)
Customized products
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor kant-en-klare producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de oplossing die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we op basis van uw wensen een samengesteld product op maat, met pijpleidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-aandrijvingen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
- Awards
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Energiebesparing dankzij automatische, permanente hydraulische inregeling
- Met als resultaat een hoog ruimtecomfort en tevreden gebruikers in gebouwen
- Bij wijziging van de prestaties zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk waardoor toekomstige verbouwingen gemakkelijk worden
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Minder planning en tijdsbesparing door eenvoudige uitvoering van de kleppen
- Automatische hydraulische inregeling bij elke belasting
- Gemakkelijke aanpassing aan verschillende vermogens
- Speciaal gecoördineerde planningshulpmiddelen en documenten helpen bij de dagelijkse werkzaamheden
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en probleemloze service
- Uitgerust met roterende aandrijvingen voor eenvoudige montage en installatie ter plaatse waardoor u tijd bespaart
- Besturing via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus of analoog signaal, afhankelijk van de aandrijving
- Energieoptimalisatie door gegevenstransparantie (EPIV)
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Minder kosten en tijdsbesparing met de alles-in-éénoplossing
- Geen complexe hydraulische inregeling vereist
- Eenvoudige installatie in krappe ruimten
- Snelle levering met uitgebreide support
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Energiebesparing dankzij automatische, permanente hydraulische inregeling
- Meer ruimtecomfort door gebruik van de juiste hoeveelheid water bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Bij wijziging van de prestaties zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk waardoor toekomstige verbouwingen gemakkelijk worden
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
- Nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting (EPIV)
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Het debiet is instelbaar en altijd perfect afgestemd
- Bedrijfskosten van pompen en koelmachines / verwarmingsketels worden verminderd door het rendement van het koelsysteem te verhogen
- Energiebesparing dankzij automatische, permanente hydraulische inregeling
- Meer ruimtecomfort door gebruik van de juiste
- hoeveelheid water bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting (EPIV)
- Geen ongewenst vermogensverlies dankzij luchtbellendichte kleppen
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- LINK.10 (Ondersteunt Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina
Prijzen en onderscheidingen
De Belimo Energy Valve™ werd bekroond met verscheidene prijzen voor technologische innovatie, voor zijn oplossing van het laag delta T syndroom en voor het bieden van transparantie in de weergave van de product- en systeemprestaties voor veldapparaten van het systeem. De Belimo Energy Valve™ is uniek op de markt.