Basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları
Güçlü çözümler
Basınçtan bağımsız kontrol vanaları, hidronik sistemlerin hassas kontrolüne olanak sağlar. Bu sayede oda konforu artar ve enerjiden ciddi anlamda tasarruf edilir. Ayrıca, tüm yük koşullarında otomatik, hidronik dengeleme sağlanır. Belimo, basınçtan bağımsız (PI) vanalardan oluşan geniş bir seri sunar. Süper kompakt PI vanalar PIQCV veya PIFLV ile elektronik bir PI vana olan EPIV ve Belimo Energy Valve™ de bu kapsama dahildir. Bu vanalardan son ikisi, gerçek debi ölçümü sunar. Sistem performansı optimize edilmiş, belgelenmiş ve kanıtlanmıştır.
-
-
-
-
Energy Valve Product Brochure
(pdf -
5,93 MB)
-
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
Kompakt güç
Optimum performans için enerji verimli vanalar
Her uygulamada düzgün debi sağlamak adına, her vana fabrikada ayarlanıp sahada özelleştirilebilir. Ek dengeleme yapmaya gerek kalmaz. Sistem, başından itibaren kusursuz çalışır. Basınçtan bağımsız vanalar; havalandırma üniteleri, ısıtma ve soğutma bobinleri, fan bobinleri, VAV ısıtma sonrası bobinleri ve yer altı ısıtma sistemlerindeki debinin, enerji verimli bir şekilde kontrol edilmesi gereken durumlarda kullanılır.
Ürün portföyü
Sabit debili modern hidronik
Binalarda genel enerji verimliliği sağlanabilmesi için, enerji bakımından optimize edilmiş ısıtma ve soğutma sistemlerinin önemi giderek artıyor.
Her zaman doğru su miktarı
Fark basınç değişikliklerinde ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda akışkan kullanılması sayesinde ideal oda konforu sağlar.
Planlamada zamandan tasarruf
Basit vana tasarımıyla daha az planlama ve zamandan daha fazla tasarruf.
Daha az montaj işi
Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az maliyet, daha fazla zaman tasarrufu. Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez.
Enerji verimli
Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası, kapalı durumda iç sızıntıyı önleyerek sıfır yükte boşa harcama yapılmamasını sağlar.
Esnek
Maksimum debiye kolayca ayarlanır.
Güvenli
Kendi kendini temizleme özelliği, kontrol elemanının sıkışmasını önler ve soğutma veya ısıtma gücünün güvenilir şekilde etkinleşmesini sağlar.
Basınçtan bağımsız kontrol vanalarını kullanmak için 8 neden
6 yollu vanaları kullanmak için 8 neden
1. Her şey için tek bir ünite
2. Şeffaf, basınçtan bağımsız kontrol
3. Basit, zaman kazandıran devreye alma
4. Güvenli, hassas ve yoğuşmasızfalse po
5. Basit, geleceğe yönelik entegrasyon
6. Daha az enerji tüketimi
7. Minimum çaba ile mükemmel kontrol özellikleri
8. Maksimum tesis güvenliği ile tam sızdırmazlık
Müşteriye özel ürünler
Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.
Günümüzde, planlama ve şantiyedeki zorlukların standart ürünlerle çözülmesi zordur; bu nedenle önceden montaja hazırlanmış ürünler giderek daha önemli hale gelmektedir. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri için avantajlar
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
- Ödüller
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Otomatik ve daimi hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
- Sonuç olarak daha yüksek bir oda konforu seviyesi ve durumdan memnun bina sakinleri
- Performanstaki değişikliklere küçük adaptasyonlar yapılabilir. Bu sayede ileride binanın dönüştürülmesi kolaylaşır
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Basit vana tasarımıyla daha az planlama ve zamandan daha fazla tasarruf
- Her yük koşulunda otomatik hidronik dengeleme
- Güç değişikliklerine kolay adaptasyon
- Özel olarak koordine edilen planlama yardımları ve belgeler, günlük işleri kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis
- Sahada kolay montaj ve kurulum sağlayan rotary motorlar sayesinde zaman tasarrufu yapmanızı sağlar
- Motora bağlı olarak BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus veya analog sinyal ile kontrol
- Veri şeffaflığı ile enerji optimizasyonu (EPIV)
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve müşteriler için uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az maliyet, daha fazla zaman tasarrufu
- Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez
- Dar alanlarda kolay montaj
- Kapsamlı destekle hızlı teslim
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Otomatik ve daimi hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde daha fazla oda konforu sağlar
- Performanstaki değişikliklere küçük adaptasyonlar yapılabilir. Bu sayede binanın dönüştürülmesi kolaylaşır
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
- Doğru ve çoğaltılabilir debi ölçümü (EPIV)
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Debi ayarlanabilir ve her zaman mükemmel dengededir
- Soğutma sisteminin verimliliğinin artırılması sayesinde pompa ve soğutucuların / kazanların işletme maliyetleri düşer
- Otomatik ve daimi hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
- Doğru havalandırmayı sağlayarak oda konforunu artırır
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde daha fazla oda konforu sağlar.
- Doğru ve çoğaltılabilir debi ölçümü (EPIV)
- Tam sızdırmaz vanalar sayesinde istenmeyen güç çıkışı olmaz
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- LINK.10 (Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler)
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin
Ödüller
Belimo Energy Valve™, düşük delta-T sendromu çözümü ve sistem çalışmasının saha ekipmanı seviyesinde ürün ve sistem performansının görselleştirilmesi açısından şeffaflık yaratması sayesinde birçok teknolojik inovasyon ödülü aldı. Belimo Energy Valve™ pazarda benzersiz özelliklere sahiptir.