Extinderea duratei de viață a sistemului
Modernizați-vă sistemul cu o tehnologie mai bună
Reînnoirea unui sistem HVAC cu o tehnologie mai nouă susține în mod eficient cererea crescândă pentru o eficiență energetică mai mare, un confort îmbunătățit al ocupanților și un aer interior mai sănătos. Echipamentele reînnoite vin și în sprijinul unor inițiative de economisire a costurilor: componentele de control inteligente, de înaltă calitate, de exemplu, sunt mai fiabile, necesită mai puțină întreținere și înregistrează mai puține defecțiuni, ceea ce determină o durată de viață mai lungă a întregului sistem.
Previne scurgerile cu ajutorul vanelor de reglaj etanșe
Vanele de reglaj îmbătrânite și defecte solicită performanța sistemului atât din cauza acurateței compromise a controlului, cât și a scurgerilor, ducând astfel la încălzirea sau răcirea neuniformă, deoarece vana nu poate controla cu precizie debitul. De exemplu, o scurgere de 1% duce la o pierdere de energie între 5 și 10%. Pe lângă creșterea consumului de energie și a disconfortului ocupanților, lipsa controlului și echilibrării vor determina și eforturi sporite de întreținere.
Un lucru este cert: controlul fiabil și reglarea debitului sunt esențiale pentru a face față sarcinilor dinamice de răcire și de încălzire din clădiri. Vanele de control liniarizate (CCV) de la Belimo sunt vane de reglaj etanșe și au fost concepute pentru a înlocui vanele îmbătrânite, reprezintând o soluție mai pricsă, cu un răspuns mai bun și care nu necesită întreținere.
Descătușați puterea datelor
Capacitatea de comunicare digitală a dispozitivelor și echipamentelor HVAC – cum ar fi conectivitatea în cloud și alte protocoale de comunicare digitală – este esențială atunci când se furnizează date specifice și în timp real, necesare pentru a îmbunătăți eficiența energetică și confortul în clădiri.
Gama Belimo de dispozitive inteligente pentru controlul HVAC, completate cu capacitate de comunicare digitală, deblochează potențialul de eficiență prin furnizarea de date valoroase pentru analiza clădirilor, ceea ce duce la luarea unor decizii în cunoștință de cauză și la optimizarea performanței clădirii.
Tehnologia avansată Belimo cu Modbus și BACnet permite integrarea simplă a sistemului și accesul în timp real la datele dispozitivului, contribuind la reducerea semnificativă a timpului de depanare, a costurilor de întreținere și a complexității sistemului.
Imbunătățește-ți sistemul pentru a fi independent de presiune
Clădirile sunt dinamice și evoluează constant, pe măsură ce utilizarea și destinația lor se schimbă în timp. Componentele îmbătrânite ale sistemelor HVAC, renovările și extinderile clădirilor pot avea un impact semnificativ asupra performanței unui sistem hidraulic. Menținerea acurateții și monitorizarea debitelor sistemului HVAC este esențială pentru a asigura că energia este distribuită uniform și eficient în întreaga clădire.
Tehnologia vanelor independente de presiune joacă un rol crucial în abordarea provocărilor unice de control ale sistemelor de pompare cu debit variabil. Belimo oferă o serie de vane de reglaj independente de presiune (PI), de la PIQCV, o vană PI compactă și etanșă, EPIV, o vană electronică PI, care permite măsurarea debitului în timp real, până la Energy Valve, care optimizează și înregistrează consumul de energie al instalațiilor HVAC.
Optimizarea vitezei pompei a sistemelor HVAC în timp real poate ajuta la reducerea semnificativă a consumului de energie al pompei și la îmbunătățirea eficienței generale a sistemului. Pentru a reduce viteza unei pompe, capul de presiune trebuie controlat dinamic în funcție de poziția de deschidere a vanelor din jur. Această funcționalitate de optimizare a pompei poate fi implementată cu ușurință prin intermediul vanelor electronice independente de presiune Belimo, sau cu Belimo Energy Valve.
Economii suplimentare pot fi obținute prin monitorizarea continuă a delta T dintr-un circuit hidraulic și prin compararea cu punctul de referință dorit pentru delta T, Belimo Energy Valve. Să presupunem că temperatura diferențială delta T reală scade sub valoarea de referință pentru o perioadă predeterminată. În acest caz, managerul delta T este activat și ajustează debitul până când temperatura diferențială delta T este la sau peste minimul setat.
Dacă sunteți gata să investiți mai mult timp și efort, faceți clic aici:
Dacă sunteți în căutarea unei optimizări simple, faceți clic aici:
Produse specifice clienților
Produse personalizate. Mai puțin efort, mai mult profit.
Belimo oferă mai mult decât doar simple produse. Clienții noștri beneficiază de ansambluri personalizate, prefabricate, premontate și testate în vederea obținerii compatibilității maxime pentru aplicațiile necesare.
Mai multe documente referitoare la RetroFIT+
-
RetroFIT+ Tool Inlocuire produs
-
RetroFIT+ Produse de înlocuire
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – Water applications
(pdf -
1,96 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters
(pdf -
950 KB)
-
Sustenabilitatea – Misiunea Belimo
-