Trecerea către Building IoT
Cu produse inovatoare
O nouă abordare asupra Building IoT (BIoT)
Conectivitatea a fost întotdeauna o caracteristică cheie a produselor noastre. Cu produsele Belimo pregătite pentru IoT și cu datele lor, utilizatorii noștri pot:
- conecta echipamente de câmp la protocoalele comune de comunicare pentru automatizarea clădirilor și în paralel la platforme Building IoT;
- să se bucure de puterea unui ecosistem digital conectat;
- să aibă control integral asupra datelor lor;
- să implementeze strategii eficiente de optimizare și economisire a energiei în clădiri;
- să reducă costurile de instalare și întreținere.
Furnizarea de produse și mai bune cu conexiunea digitală potrivită este obiectivul nostru acum și în viitor.
Linkuri rapide către secțiunile cele mai vizualizate:
Belimo Digital Ecosystem
Ecosistemul dispozitivelor Belimo IoT permite integrarea flexibilă în sistem, prin toate protocoalele comune de comunicare pentru automatizarea clădirilor (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) și platforme BIoT. Chiar și cu control convențional prin semnale de poziționare analogice, comunicația bus poate fi utilizată pentru monitorizare și supra-reglare.
Între timp, cu ajutorul conexiunii IoT suplimentare, clădirile pot fi optimizate, gestionate și întreținute mai ușor. Clienții noștri se pot conecta, pot monitoriza și își pot controla dispozitivele fără niciun cost suplimentar – această conectivitate este pur și simplu o parte integrantă a produselor noastre IoT. Optimizarea în ecosistemul digital Belimo exploatează la maximum potențialul de energie și furnizează setările recomandate pentru operarea eficientă, pentru a îmbunătăți performanța și stabilitatea sistemului.
Avem principii în care puteți avea încredere
Credibilitatea noastră în calitate de furnizor axat și dedicat producerii echipamentelor de câmp este esențială. Înțelegem importanța unei integrări deschise și perfecte a dispozitivelor noastre în aplicațiile clienților noștri, iar aceste principii se reflectă în toată gama de produse IoT. Clienții noștri dețin date care provin de la dispozitivele lor și pe care le pot analiza, utiliza și chiar șterge în mod liber, după cum doresc. De aceea, asigurăm un Client-API deschis oricărui utilizator sau entități autorizate de client.
Acestea sunt principiile noastre IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Securitate și confidențialitate
Conectivitatea Building IoT face ca sistemele noastre HVAC să fie mai inteligente, dar datele tehnice esențiale trebuie să fie în siguranță. De aceea, ecosistemul Belimo IoT protejează datele din cloud, asigură comunicarea dispozitivului prin conexiuni sigure și gestionarea adecvată a drepturilor de acces ale utilizatorilor.
O altă provocare esențială IoT o reprezintă confidențialitatea datelor – în special, cine controlează datele și cine le vede. Belimo stochează toate datele sistemului într-un depozit de date sigur, unde numai utilizatorul autorizat poate accesa datele sale. Contul asigură, de asemenea, acces la o interfață de aplicație web personalizabilă și ușor de utilizat.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Arhitectura ecosistemului IoT
Ecosistemul Belimo IoT garantează fiabilitatea și eficiența maximă a dispozitivelor Belimo și a aplicațiilor lor pe Internet. Conexiunile securizate permit transferul de date și accesibilitatea la și de la nucleul cloud, datele dispozitivului și managementul contului. Fiecare dispozitiv produs este cunoscut în cloud. Acest fapt, împreună cu conexiunile securizate https asigură siguranța comunicării. Belimo asigură diferite tipuri de conectivitate cloud pentru produsele sale. Momentan, se utilizează conexiuni permanente Ethernet sau temporare NFC cu telefon inteligent.
Aplicații business cloud
O interfață de programare a aplicațiilor (API) pentru clienți, puternică și sigură, permite terților să-și dezvolte propriile servicii, așa-numitele „aplicații terțe”. API-ul pentru clienți asigură managementul contului în cloud și acces de scriere/citire la dispozitivele deținute, precum și starea acestora sau istoricul datelor. Documentația API și tokenurile de acces sunt disponibile pentru dezvoltatorii aprobați Belimo. Accesați Spațiul dezvoltatorilor Belimo.
Tipuri de conectivitate
Dispozitivele IoT de la Belimo au mai multe opțiuni de conectivitate la Belimo Digital Ecosystem. Conexiunea permanentă Ethernet permite dispozitivului să realizeze un schimb de date permanent și acces la distanță instantaneu de la și către ecosistemul IoT prin API-ul dispozitivului. Tehnologiile NFC și APP permit sincronizarea pe termen scurt a datelor și acces la distanță temporar prin telefonul inteligent la dispozitivele echipate cu NFC și de la telefonul inteligent la ecosistemul IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Un parteneriat cu adevărat digital
Dispozitivele noastre IoT sunt „coechipieri de nădejde” în cadrul unui sistem de management al clădirilor sau în cadrul unei soluții moderne BIoT. Caracteristicile de conexiune, extrem de importante, din fiecare produs, au fost concepute ținând cont de aplicația lor specifică, cum ar fi măsurare, control de la distanță și întreținere. Ceea ce diferențiază dispozitivele noastre este întregul lor sistem IoT, care conectează în mod eficient lumea digitală virtuală cu lumea reală.
Gama noastră de produse IoT
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Alăturați-vă comunității de dezvoltatori Belimo, în continuă expansiune
Sunteți pregătiți să începeți să vă dezvoltați propria aplicație?
Spațiul pentru dezvoltatori Belimo vă permite să vă dezvoltați aplicația prin vizualizarea și optimizarea tuturor dispozitivelor dvs. Belimo cu privire la poziție, simularea serviciilor și a întreținerii, ca și într-o clădire reală, precum și partajarea acestor informații cu colegii și terții.
Întrebări sau comentarii?
Contactați-ne la adresa: iot@belimo.ch