Навстречу Building IoT
С инновационными продуктами
Новый подход к контролю промышленного оборудования зданий Building IoT (BIoT)
Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. С продуктами Belimo IoT-ready и их ценными данными наши заказчики могут:
- подключать полевые устройства к общим коммуникационным протоколам автоматизации зданий и к современным платформам Building IoT;
- пользоваться возможностями распределенной цифровой экосистемы;
- управлять всеми данными;
- применять эффективные стратегии оптимизации и энергосбережения в зданиях;
- снижать расходы на монтаж и техническое обслуживание.
Сейчас и в будущем мы стремимся постоянно улучшать предлагаемую продукцию за счет правильных цифровых подключений.
Ссылки для быстрого перехода к самым популярным разделам:
Цифровая экосистема Belimo
Экосистема IoT устройств Belimo обеспечивает гибкость системной интеграции всех протоколов связи общей автоматизации здания (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) с платформами BIoT. Даже при традиционном управлении с помощью аналогового сигнала положения для мониторинга и переключения можно использовать передачу данных по шине.
При этом здания с дополнительным IoT подключением проще оптимизировать, контролировать и обслуживать. Наши заказчики могут подключаться для мониторинга и контроля своих устройств без дополнительной оплаты просто потому, что такая возможность сетевого взаимодействия — неотъемлемая часть наших IoT продуктов. Оптимизация цифровой экосистемы Belimo позволяет в полной мере использовать энергетический потенциал и обеспечивать рекомендованные условия эффективной работы, направленной на повышение производительности и надежности системы.
Вы можете доверять нашим убеждениям
Самое главное — наша репутация надежного и преданного своему делу поставщика полевых устройств. Мы понимаем, насколько важна открытая и оптимальная интеграция наших устройств в решения наших клиентов, и эти принципы отражены во всех линейках продуктов IoT. Наши клиенты получают данные от своих устройств и могут легко анализировать, использовать и даже удалять эту информацию по своему желанию. Именно поэтому мы предоставляем открытый клиентский API любому пользователю или организации, уполномоченной пользователем.
Мы выделили следующие принципы IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Безопасность и конфиденциальность
Возможности сетевого взаимодействия Building IoT делают наши системы ОВиК более интеллектуальными, при этом они не должны становиться менее безопасными и надежными. Поэтому экосистема Belimo IoT защищает облачные данные, обеспечивает обмен данными между устройствами с помощью безопасного соединения и надлежащего управления правами доступа пользователей.
Еще одно слабое место IoT – это конфиденциальность данных (кто контролирует и видит данные). Belimo хранит все системные данные в безопасном хранилище, в котором только авторизованные пользователи имеют доступ к своим данным. Учетная запись также обеспечивает доступ к удобному в использовании, настраиваемому интерфейсу веб-приложения.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Архитектура экосистемы IoT
Экосистема Belimo IoT гарантирует максимальную надежность и эффективность подключенных устройств Belimo и их интернет-приложений. Защищенные соединения обеспечивают передачу данных и возможность доступа к и из основного облака, работу с данными устройства и управление учетными записями. Каждое произведенное устройство распознается в облаке. Наряду с защищенными https подключениями это обеспечивает безопасность обмена данными. Продукты Belimo подходят для различных типов подключения к облаку. На сегодняшний день используется постоянное соединение по Ethernet или временное подключение NFC на смартфонах.
Облачные приложения для бизнеса
Мощный и безопасный программный интерфейс (API) позволяет третьим сторонам разрабатывать собственные сервисы, так называемые "сторонние приложения". Клиентский API обеспечивает управление облачными учетными записями и открывает доступ в режиме чтения/записи к собственным устройствам, а также данным об их состоянии и журналу событий. Документация и маркеры доступа API доступны для одобренных Belimo разработчиков. Смотрите Пространство разработчиков Belimo.
Типы подключения
Устройства Belimo IoT предусматривают несколько возможностей подключения к цифровой экосистеме Belimo. Постоянное подключение к Ethernet позволяет устройству непрерывно обмениваться данными и мгновенно получать удаленный доступ к экосистеме IoT и из нее через API устройства. Технология NFC и APP обеспечивает краткосрочную синхронизацию данных и временный удаленный доступ через смартфон к устройствам, оснащенным NFC, и от смартфона к экосистеме IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Настоящее цифровое партнерство
Наши IoT-устройства могут работать совместно с системой управления зданием и/или современными BIoT-решениями. Все важные характеристики подключений, заложенные в каждый продукт, разработаны с учетом особенностей конкретных приложений для измерений, дистанционного управления и технического обслуживания. Отличительной чертой наших устройств является экосистема IoT, которая эффективно соединяет виртуальный цифровой мир с реальностью.
Номенклатура продукции для IoT
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Присоединяйтесь к сообществу разработчиков Belimo
Готовы приступить к разработке своего нового приложения?
Пространство разработчиков Belimo позволяет разрабатывать приложения, используя визуализацию и оптимизацию всех расставленных по позициям устройств Belimo, моделируя сервисы и техническое обслуживание в таких же условиях, как в реальных зданиях, и делиться этими данными с коллегами и третьими сторонами.
Вопросы или комментарии?
Написать нам: iot@belimo.ch