Fejlődés az épület IoT irányába
Innovatív termékekkel
Az épület IoT (BIoT) egy új megközelítése
Az összekapcsoltság mindig is termékeink meghatározó eleme volt. A Belimo IoT-kész termékeivel és azok értékes adataival ügyfeleink képesek lesznek a következőkre:
- helyi készülékek csatlakoztatására az általános épületautomatizáció kommunikációs protokolljaihoz, valamint modern épület IoT platformokhoz is;
- élvezhetik az összekapcsolt digitális ökoszisztéma erejét;
- kézbe vehetik az adataik feletti irányítást;
- hatékony optimalizációt és energiatakarékossági stratégiákat valósíthatnak meg az épületekben;
- csökkenthetik a telepítési és karbantartási költségeket.
Számunkra a megfelelő digitális csatlakozással rendelkező egyre jobb termékek előállítása áll most és a jövőben is a központban.
Belimo digitális ökoszisztéma
A Belimo IoT eszközök ökoszisztémája rugalmas rendszerintegrációt tesz lehetővé az összes elterjedt épületautomatizációs kommunikációs protokollon (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) és a BIoT platformon keresztül. Még a hagyományos analóg helymeghatározó jelek révén történő vezérlés is használható a buszkommunikáció felügyeletére és felülbírálásra .
Ezalatt a további IoT-kapcsolat segítségével az épületeket könnyebben lehet optimalizálni, kezelni és karbantartani. Ügyfeleink külön költség– nélkül csatlakozhatnak, felügyelhetik és vezérelhetik eszközeiket, ez a csatlakoztathatóság az IoT termékeink szerves részét képezi. A Belimo digitális ökoszisztémában történő optimalizálás teljes mértékben kiaknázza az energiapotenciált, és meghatározza az ajánlott beállításokat a hatékony működéshez a rendszer teljesítményének és stabilitásának javítása érdekében.
Elképzeléseinkre támaszkodhat
Helyszíni eszközök beszállítójaként kivívott hitelességünk alapvető fontossággal bír. Ismerjük eszközeinknek a vevőink megoldásaiba való nyitott és akadálymentes integrációjának fontosságát, és ezeket az elképzeléseket tükrözik az IoT-termékcsaládjaink is. Az eszközökön lévő adatok a vevőink tulajdonát képezik, ennek megfelelően pedig szabadon elemezhetik, használhatják és törölhetik is azokat. Ezért biztosítunk egy nyílt kliens-API-t bármely, a vevő által felhatalmazott felhasználó vagy szervezet számára.
Az IoT alapelveink a következők:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 kB)
Biztonság és adatvédelem
Az épület IoT kapcsolat intelligensebbé teszi a HVAC-rendszert, de a kritikus teljesítményadatoknak is biztonságosan meg kell valósulniuk. A Belimo IoT ökoszisztéma ezért védi a felhőadatokat, biztonságos kapcsolatok révén biztosítja az eszközkommunikációt, valamint a felhasználói hozzáférési jogok megfelelő kezelését.
Egy másik kulcsfontosságú IoT kihívás az adatvédelem – - nevezetesen az, hogy ki kezeli az adatokat és ki látja azokat. A Belimo az összes rendszerinformációt biztonságos helyen tárolja, ahol csak az engedélyezett felhasználók férhetnek hozzá az adatokhoz. Ez a fiók hozzáférést biztosít felhasználóbarát és testreszabható webalkalmazás-felületekhez is.
-
Adatvédelmi előírások
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 kB)
IoT ökoszisztéma architektúra
A Belimo IoT Ecosystem maximális megbízhatóságot és hatékonyságot garantál a csatlakoztatott Belimo eszközökhöz és alkalmazásaikhoz az interneten. A biztonságos kapcsolatok lehetővé teszik az adatátvitelt, a központi felhő kétirányú hozzáférését, valamint az eszközadatok és a fiókkezelés elérését. A felhő minden gyártott eszközt tartalmaz. Ez a tény a https biztonságos adatkapcsolatokkal kombinálva biztonságosabbá teszi a kommunikációt. A Belimo ismeri a termékei különféle felhőkapcsolat-típusait. Jelenleg állandó Ethernet- vagy ideiglenes okostelefonon keresztüli NFC-kapcsolatok használhatók.
Felhőalapú üzleti alkalmazások
A Belimo központi felhőjén működő, hatékony és biztonságos kliens alkalmazásprogramozási felület (API) lehetővé teszi harmadik fél számára, hogy saját szolgáltatásokat, úgynevezett „harmadik féltől származó alkalmazásokat" fejlesszen. A kliens-API felhőalapú fiókkezelést és olvasási/írási hozzáférést biztosít a hozzáadott eszközökhöz, valamint azok állapotához és előzményadataihoz. Az API dokumentáció és a hozzáférési jogkivonatok a Belimo által jóváhagyott fejlesztők számára elérhetők. Látogassa meg a Belimo Developer Space-t.
Csatlakozási típusok
A Belimo IoT eszközök számos módon csatlakozhatnak a Belimo digitális ökoszisztémájához. Az állandó Ethernet-kapcsolat lehetővé teszi az eszköz számára, hogy folyamatos adatcserét és azonnali távoli hozzáférést biztosítson az eszköz API-ján keresztül az IoT ökoszisztémához. Az NFC és az APP technológia rövid távú adatszinkronizációt és ideiglenes távoli hozzáférést tesz lehetővé okostelefonon keresztül az NFC-vel felszerelt eszközökhöz és az okostelefonról az IoT ökoszisztémához.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 kB)
Igazi digitális partnerség
Az IoT-eszközeink igazi „csapatjátékosok” , ha épületirányítási rendszer vagy modern BIoT-megoldás kialakításáról van szó. Az egyes termékekbe beépített minden fontos csatlakozási jellemző az egyedi alkalmazásukra való tekintettel lett tervezve méréshez, távvezérléshez és karbantartáshoz. Ami megkülönbözteti az eszközeinket, az az integrált IoT ökoszisztémájuk, amely hatékonyan összeköti a virtuális digitális világot a való világgal.
IoT termékválasztékunk
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Csatlakozzon az egyre növekvő Belimo fejlesztői közösségéhez
Készen áll az új alkalmazása fejlesztésére?
A Belimo Developer Space segítségével az összes Belimo-eszköz vizualizálásával és optimalizálásával, a szerviz és a karbantartás szimulálásával fejlesztheti alkalmazását ugyanúgy, mintha a valódi épületben lenne, és a részleteket megoszthatja kollégáival és harmadik féllel is.
Kérdései vagy megjegyzései vannak?
Lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail-címen: iot@belimo.ch