Vi går mot IoT for bygninger
Med innovative produkter
En ny tilnærming til tingenes internett for bygninger (BIoT)
Sammenkobling har alltid vært en nøkkelfunksjon i våre produkter. Med Belimos IoT-klare produkter og verdifulle data, kan våre kunder:
- koble feltutstyr til vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon og parallelt til moderne bygnings-IoT-plattformer
- glede seg over kraften i et tilkoblet digitalt økosystem
- ta full kontroll over dataene
- implementere effektive optimaliserings- og energisparingsstrategier i bygninger
- redusere installasjons- og vedlikeholdskostnader.
Å kunne tilby enda bedre produkter med den rette digitale tilkoblingen, er vårt fokus nå og i framtiden.
Belimo Digital Ecosystem
Belimo IoT-enhetenes økosystem muliggjør fleksibel systemintegrasjon via alle vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon (BACnet, Modbus, Belimo MP-bus) og BIoT-plattformer. Selv med tradisjonell styring ved hjelp av analoge posisjoneringssignaler, kan bus-kommunikasjonen brukes til å overvåke og overstyre.
Samtidig er det enklere å optimalisere, administrere og vedlikeholde bygninger ved hjelp av den ekstra IoT-tilkoblingen. Kundene våre kan koble seg til, overvåke og styre enhetene uten tillegg i prisen – sammenkoblingen er helt enkelt en integrert del av –IoT-produktene våre. Optimaliseringen i det digitale Belimo IoT-økosystemet utnytter energipotensialet fullt ut og kommer med anbefalte innstillinger for effektiv drift for å forbedre systemets ytelse og stabilitet.
Vi har prinsipper du kan stole på
Vår kredibilitet som fokusert og engasjert leverandør av feltutstyr, er nøkkelen. Vi forstår viktigheten av en åpen og sømløs integrering av våre enheter i kundenes løsninger, og disse prinsippene reflekteres i alle IoT-produktseriene våre. Kundene våre eier dataene fra sine egne enheter, og kan fritt analysere, bruke, og til og med slette denne informasjonen som de ønsker. Derfor tilbyr vi en åpen Client-API til alle brukere eller enheter som er autorisert av kunden.
Her er våre IoT-prinsipper:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Sikkerhet og personvern
Belimo IoT-tilkobling gjør HVAC-systemene våre smartere, men kritiske ytelsesdata må være trygge. Derfor’ beskytter Belimo IoT økosystemet skydata, sikrer kommunikasjonen mellom enhetene via sikre tilkoblinger og sørger for riktig håndtering av tilgangsrettigheter for brukere.
En annen viktig utfordring med IoT er personvern – det vil si hvem som skal kontrollere og ha innsyn i dataene. Belimo lagrer alle systemdata på et sikkert sted, hvor bare autoriserte brukere har tilgang til sine egne data. Denne kontoen gir dessuten tilgang til et brukervennlig og brukertilpasset grensesnitt for internettapplikasjonen.
-
Personvernerklæring
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Oppbygning av IoT-økosystem
Belimo IoT-økosystemet garanterer maksimal pålitelighet og effektivitet for tilkoblede Belimo-enheter og deres applikasjoner på internett. Sikre tilkoblinger muliggjør dataoverføring og tilgang til og fra skykjerne, enhetsdata og kontoadministrasjon. Alle enheter som er produsert, gjenkjennes i skyen. Dette, i kombinasjon med sikre https-tilkoblinger, gjør kommunikasjonen trygg. Belimo bruker ulike skytilkoblingstjenester for produktene sine. Permanent ethernet- eller midlertidige smarttelefon-NFC-tilkoblinger er for tiden i bruk.
Cloud Business Applications
Et kraftig og sikkert programmeringsgrensesnitt (API) lar tredjeparter utvikle sine egne tjenester, såkalt "Tredjepartsapplikasjon". Kunde-API-en muliggjør kontoadministrasjon i skyen og sørger for lese/skrive-tilgang til de eide enhetene inkludert status og datahistorikk. API-dokumentasjon og tilganger er tilgjengelig for utviklere som er godkjent av Belimo. Besøk Belimo Developer Space.
Sammenkoblingstyper
Belimos IoT-enheter kan kobles til Belimos IoT-økosystem på flere forskjellige måter. Permanent ethernet-tilkobling sørger for permanent datautveksling og umiddelbar fjernstyring av enheten fra og til IoT-økosystemet ved hjelp av enhetens API. NFC- og APP-teknologi muliggjør kortsiktig datasynkronisering og midlertidig fjernstyring via smarttelefon av enheter utstyrt med NFC, og fra smarttelefonen til IoT-økosystemet.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Et ekte digitalt partnerskap
IoT-produktene våre er gode "lagspillere" i et driftskontrollsystem eller en moderne BIoT-løsning. Den ytterst viktige tilkoblingskarakteristikken som er integrert i hvert produkt, er laget med tanke på den spesifikke applikasjonen, for måling, fjernstyring og vedlikehold. Det som skiller enhetene våre fra andre enheter, er det integrerte IoT-økosystemet, som effektivt forbinder den virtuelle, digitale verdenen med den virkelige verden.
Vårt IoT-produktutvalg
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Bli med i Belimos voksende utviklersamfunn
Er du klar for å begynne å utvikle din nye applikasjon?
I Belimo Developer Space kan du utvikle din egen applikasjon ved å visualisere og optimalisere alle Belimo-enhetene dine i posisjon, simulere service og vedlikehold som i den ekte bygningen, og dele detaljene med kolleger og tredjeparter.
Spørsmål eller kommentarer?
Ta kontakt med oss: iot@belimo.ch