掌持创新级产品
迈入建筑物联网
开辟建筑物联网(Building IoT) 的新路
连接性始终是我们产品的一个关键特点。通过搏力谋的带有"物联网"特性的产品,我们的客户可以:
- 将现场设备连接到通用的楼宇自动化通信协议及现代楼宇物联网平台上;
- 享受互联的数字化生态系统的威力;
- 全面掌握自己的数据;
- 在楼宇中实施有效的节能优化策略;
- 降低安装和维护成本;
通过契合的数字化连接来为客户提供更好的产品是我们当下和未来的核心愿景。
点击链接,直接跳转到热门内容:
搏力谋物联网生态系统(Belimo IoT Ecosystem)
搏力谋物联网设备的生态系统(以下简称IoT生态系统)可以灵活地和所有常见的楼宇自动化通信协议(BACnet,Modbus,搏力谋 MP-Bus)和建筑物联网(BIoT)平台实现系统集成。即使在模拟定位信号的传统控制方式下,也能用总线通信来监控和超控。
同时,借助物联网连接,可以更轻松地对建筑物进行优化、管理和维护。因为云连接是我们IoT产品的一个组成部分,所以我们的客户在连接、监测和控制他们的设备时,无需增加任何费用。 在搏力谋物联网生态系统内的优化,能够充分发挥能量潜力,并推荐能够实现高效运作的设置参数,以提高系统性能和稳定性。
我们的原则,值得您信赖
作为一个专注的、肩负着承诺的现场设备供应商,信誉是关键。我们深知,能将我们的设备开放式地、无缝地集成到客户的解决方案中是至关重要的。这些原则在我们的建筑物联网产品线中得到了充分地体现。我们的客户拥有他们自己设备上的数据,可以自行分析、使用、甚至删除这些信息。 这也是我们向已获得客户授权的所有用户或实体提供开放的"客户端-API"的原因。
以下是我们的物联网原则:
-
搏力谋物联网原则
(pdf -
51 KB)
安全和隐私
物联网连接让我们的暖通空调(HVAC)系统更加智能,但需确保关键性能数据的安全可靠。这正是搏力谋BIoT生态系统为数据提供保护的原因,确保设备通过安全连接进行通信,并正确地管理用户的访问权限。
另一项关键的IoT挑战是数据隐私,即由谁来控制和查看数据。搏力谋将所有的系统数据存储在一个安全的区域中,只允许得到授权的用户访问他们的数据。通过该账户还可以访问一个用户友好和可定制的网络应用界面。
-
隐私政策/使用条款
-
常见问答:搏力谋云安全和隐私
(pdf -
521 KB)
IoT生态系统架构
搏力谋IoT生态系统保证了相连的搏力谋设备及其在互联网中的应用具有高可靠性和效率。通过安全连接可实现数据传输以及访问,往返于核心云,以及设备数据和帐户管理。每一个生产出来的设备在云中都能被识别。与https安全连接相结合能确保通信安全。搏力谋深谙其产品的每一种IoT连接类型。目前正在使用的是永久性以太网或暂时连接NFC的智能手机。
-
Maximum Integrability of Our IoT Products
-
搏力谋云手册
(pdf -
3.18 MB)
-
登录搏力谋云
第三方应用程序
搏力谋安全且功能强大的客户端-API(应用程序接口)允许第三方开发自己的服务,即所谓的“第三方应用程序”。客户端-API提供了云帐户管理和对所属设备及其状态及历史数据的读/写访问权限。API文档及访问令牌可供得到搏力谋批准的开发人员使用。如您想了解更多的信息,请与您的搏力谋销售代表联系。
多种连接类型
搏力谋的物联网设备有多种连接搏力谋IoT生态系统的可能性。永久性的以太网连接让设备可以进行永久的数据交换,并通过API设备在云中进行即时的远程往返存取。NFC和APP技术可以实现短期数据同步,并能通过智能手机对配备了NFC的设备进行临时的远程访问,以及从智能手机到生态系统的连接。
-
Convenient and Efficient Installation
-
常见问答:近场通信 (NFC)
(pdf -
299 KB)
真正的数字伙伴关系
在楼宇管理系统或现代建筑物联网解决方案中,我们的物联网设备是优秀的"队友"。 所有嵌入到每个产品中的重要的连接特性都是针对其特定的应用而设计的,例如测量、远程控制和维护。 我们设备的与众不同之处在于其完整的物联网生态系统,可以有效地将虚拟数码世界和现实世界连接起来。
我们的物联网(loT)产品系列
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
加入不断壮大的搏力谋开发者团体
您是否开始准备开发新的应用程序?
您可以在搏力谋开发者空间 (The Belimo Developer Space) 中开发您自己应用程序,通过将您所有就为的搏力谋设备可视化及优化,模拟在真实世界中对楼宇的服务和维护,并与您的同事和第三方分享这些详情。
疑问或意见?
联系我们: iot@belimo.ch