Premik proti Building IoT
Z inovativnimi izdelki
Nov pristop k Building IoT (BIoT)
Povezljivost je bila vedno ključna lastnost naših izdelkov. Z Belimovimi izdelki, ki so pripravljeni za IoT in njihovimi pomembnimi podatkilahko naše stranke:
- povežejo naprave to z običajnimi protokoli avtomatizacije gradnje vzporedno z modernimi platformami Building IoT;
- uživajte moč povezanega digitalnega ekosistema;
- prevzemite popoln nadzor nad njihovimi podatki;
- uvedite učinkovito optimizacijo in strategijo za varčevanje z enegijo v stavbah;
- zmanjšajte stroške montaže in vzdrževanja.
Ponudba vse boljših izdelkov s pravo digitalno povezavo je trenutno naša prioriteta in bo tudi v prihodnosti.
Hitra povezava z najpogosteje ogledanimi razdelki:
Belimo digitalni ekosistem
Ekosistem Belimovih IoT naprav omogoča prilagodljiv sistem integracije skozi vse običajne protokole za avtomatizirano komunikacijo zgradbe (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) in platforme BIoT. Celo s konvencionalnim nadzorom nad analognimi signali pozicioniranja lahko bus komunikacijo,uporabite za nadzor in preglasitev.
Hkrati boste zgradbe lažje optimizirali, upravljali in vzdrževali s pomočjo dodatne IoT povezave. Naše stranke se lahko povežejo z, nadzorujejo in krmilijo svoje naprave brez dodatnih stroškov - ta povezava je preprosto integralni del naših izdelkov IoT. Optimizacija v digitalnem ekosistemu Belimo docela izkoristi energetski potencial, ter nudi priporočene nastavitve za učinkovito delovanje, ter za izboljšanje učinkovitosti in stabilnosti sistema
Našim principom lahko zaupate
Ključnega pomena je naša kredibilnost osredotočenega in predanega dobavitelja naprav. Razumemo pomembnost odprte in brezhibne integracije naših naprav v rešitve za stranke; ti principi se odražajo vseskozi naše produkcijske linije IoT. Naše stranke imajo v lasti podatke z naprav in lahko prosto analizirajo, uporabijo, ali po želji celo izbrišejo podatke. Zato vsakemu uporabniku ali drugi entiteti, ki jo pooblasti stranka, nudimo odprt Client API.
Dva principa našega IoT sta:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Varnost in zasebnost
Z izgradnjo povezljivosti IoT so naši sistemi HVAC pametnejši, vendar pomembni podatki delovanja morajo biti tudi varni in gotovi. Zato Belimov IoT Ecosystem ščiti podatke v oblaku, ter zagotavlja komunikacijo naprave preko varnih povezav in ustreznega upravljanja uporabnikovih pravic dostopa.
Drugi ključni izziv pri IoT je zasebnost podatkov - namreč, kdo nadzoruje podatke in kdo jih vidi. Belimo shrani vse sistemske podatke na varno odlagališče, kjer ima dostop do njih samo pooblaščen uporabnik. Ta račun nudi tudi dostop do uporabniku prijaznega in prilagodljivega vmesnika za spletno aplikacijo.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Arhitektura ekosistema IoT
Ekosistem IoT zagotavlja največjo možno zanesljivost in učinkovitost za povezane naprave Belimo, ter za njihovo uporabo na spletu. Varne povezave omogočijo prenos podatkov in dostopnost do in iz osrednjega oblaka, podatkov naprave, ter vodenja računa. Vsaka proizvedena naprava je znana v oblaku. To dejstvo skupaj z https varnimi povezavami zagotavlja varno komunikacijo. Belimo pozna različne vrste povezljivosti v oblaku za svoje izdelke. Zaenkrat so v uporabi trajne ali začasne NFC povezave Etherneta preko pametnega telefona.
Vodenje poslov v oblaku
Močan in varen vmesnik Application Programming Interface (API) tretjim strankam omogoča razvoj lastnih storitev, tako imenovano "uporabo tretje stranke". APi stranke omogoča vodenje posla v oblaku in/ali dostop do lastnih naprav, kot tudi njihovega stanja in zgodovinskih podatkov. Dokumentacijo APi in žetone za dostop lahko nabavite pri Belimovih pooblaščenih zastopnikih. Obiščite Belimovo razvojno mesto.
Vrste povezave
Belimove IoT naprave imajo več možnosti povezave z Belimovim Digitalnim Ekosistemom. Trajna povezava prek Etherneta omogoča napravi trajno izmenjavo podatkov in takojšenj oddaljeni dostop od in do ekosistema IoT preko API naprave. Tehnologija NFC in APP omogoča kratkotrajno sinhronizacijo podatkov in začasen oddaljen dostop preko pametnega telefona do naprav, ki so opremljene z NFC, ter s pametnega telefona na ekosistem IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Pravo digitalno partnerstvo
Naše naprave IoT so dobri "ekipni igralci" v sistemu vodenja zgradb ali v modernih rešitvah BIoT. Izredno pomembne lastnosti povezave do vsakega izdelka so izvedene z mislijo na vsakokratno posebno uporabo za izvajanje meritev, daljinsko upravljanje in vzdrževanje. Naše naprave se odlikujejo po integralnem ekosistemu IoT, ki učinkovito poveže virutalni digitalni svet z realnim.
Razpon izdelkov IoT
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Pridružite se rastoči Belimovi skupnosti razvoj
Ste pripravljeni začeti z razvojem vaše nove aplikacije?
Belimov prostor za razvoj vam omogoča razvoj vaše nove aplikacije s pomočjo vizualizacije in optimizacije vseh vaših Belimo naprav v položaj, s simulacijo servisiranja in vzdrževanja, kot bi to storili v resnični zgradbi, ter z delitvijo teh podrobnosti s prijatelji in s tretjimi strankami.
Vprašanja ali komentarji?
Pišita nam na: iot@belimo.ch