Perėjimas prie pastatų daiktų interneto
Su naujoviškais gaminiais
Naujas požiūris į pastatų DI (PDI)
Junglumas visada buvo svarbi mūsų gaminių savybė. Naudodami „Belimo“ daiktų internetui paruoštus gaminius ir jų vertingus duomenis, mūsų klientai gali:
- prijungti lauko prietaisus prie įprastų pastato automatizavimo ryšio protokolų ir lygiagrečiai su moderniomis pastatų DI platformomis;
- mėgautis sujungtos skaitmeninės ekosistemos galia;
- visiškai kontroliuoti savo duomenis;
- įgyvendinti efektyvias optimizavimo ir energijos taupymo strategijas pastatuose;
- sumažinti įrengimo ir priežiūros išlaidas.
Mūsų tikslas dabar ir ateityje – tiekti dar geresnius gaminius su tinkamu skaitmeniniu ryšiu.
Greitos nuorodos į dažniausiai žiūrimas skiltis:
„Belimo Digital Ecosystem“
„Belimo“ DI prietaisų ekosistema leidžia lanksčiai integruoti sistemas per visus įprastus pastato automatizavimo ryšio protokolus („BACnet“, „Modbus“, „Belimo MP-Bus“) ir PDI platformas. Net ir naudojant įprastą valdymą per analoginius padėties nustatymo signalus, magistralės ryšį galima naudoti stebėjimui ir perėmimui.
Tuo tarpu papildomo DI ryšio pagalba pastatus galima lengviau optimizuoti, valdyti ir prižiūrėti. Mūsų klientai gali prisijungti, stebėti ir valdyti savo prietaisus be papildomų mokesčių – šis ryšys yra tiesiog neatsiejama mūsų DI gaminių dalis. „Belimo Digital Ecosystem“ optimizavimas leidžia visiškai išnaudoti energijos potencialą ir pateikti rekomenduojamus nustatymus efektyviam darbui, siekiant pagerinti sistemos veikimą ir stabilumą.
Galite pasitikėti mūsų principais
Mūsų, kaip kryptingo ir atsidavusio lauko prietaisų tiekėjo, patikimumas yra labai svarbus. Suprantame atviro ir sklandaus mūsų prietaisų integravimo į klientų sprendimus svarbą ir šie principai atsispindi visose mūsų daiktų interneto gaminių linijose. Mūsų klientai valdo duomenis iš savo prietaisų ir gali laisvai analizuoti, naudoti ir net juos ištrinti. Štai kodėl mes teikiame atvirą kliento API bet kuriam vartotojui ar subjektui, kurį įgaliojo klientas.
Mūsų DI principai:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Saugumas ir privatumas
Kuriant DI ryšį mūsų ŠVOK sistemos tampa išmanesnės, tačiau svarbūs našumo duomenys turi būti saugūs. Štai kodėl „Belimo“ DI ekosistema apsaugo debesų duomenis, užtikrina įrenginio ryšį saugiais ryšiais ir tinkamą vartotojo prieigos teisių valdymą.
Kitas svarbus DI iššūkis yra duomenų privatumas – būtent, kas valdo duomenis ir kas juos mato. „Belimo“ visus sistemos duomenis saugo saugioje saugykloje, kurioje tik įgaliotas vartotojas turi prieigą prie savo duomenų. Ši paskyra taip pat suteikia prieigą prie patogios ir tinkinamos žiniatinklio programos sąsajos.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
DI ekosistemos architektūra
„Belimo“ DI ekosistema garantuoja maksimalų prijungtų „Belimo“ prietaisų ir jų taikomųjų programų patikimumą ir efektyvumą internete. Saugūs ryšiai leidžia perduoti duomenis ir pasiekti pagrindinį debesį bei iš jo, prietaiso duomenis ir paskyros valdymą. Kiekvienas pagamintas prietaisas yra žinomas debesyje. Šis faktas kartu su https saugiais ryšiais daro ryšį saugų. „Belimo“ žino skirtingus savo gaminių debesies ryšio tipus. Šiuo metu naudojamos nuolatinio eterneto arba laikinosios išmaniojo telefono NFC jungtys.
Debesų verslo programos
Galinga ir saugi kliento taikomųjų programų sąsaja (API) leidžia trečiosioms šalims kurti savo paslaugas, vadinamąsias „trečiosios šalies taikomąsias programas“. Kliento API suteikia debesies paskyros valdymą ir skaitymo / rašymo prieigą prie priklausančių prietaisų, taip pat jų būsenos ir istorinių duomenų. API dokumentaciją ir prieigos raktus gali gauti „Belimo“ patvirtinti kūrėjai. Apsilankykite „Belimo“ kūrėjų erdvėje.
Junglumo tipai
„Belimo“ DI prietaisai turi keletą prisijungimo prie „Belimo Digital Ecosystem“ galimybių. Nuolatinis eterneto ryšys leidžia prietaisui nuolat keistis duomenimis ir tiesiogine nuotoline prieiga iš ir į DI ekosistemą per prietaiso API. NFC ir APP technologijos įgalina trumpalaikį duomenų sinchronizavimą ir laikiną nuotolinę prieigą per išmanųjį telefoną prie NFC turinčių prietaisų ir iš išmaniojo telefono prie DI ekosistemos.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Tikra skaitmeninė partnerystė
Mūsų ・DI・prietaisai yra geri・„komandiniai・žaidėjai“ pastato valdymo sistemoje arba moderniame PDI sprendime. Svarbios kiekvieno gaminio sujungimo charakteristikos buvo sukurtos atsižvelgiant į konkrečią jų paskirtį: matavimams, nuotoliniam valdymui ir priežiūrai. Mūsų prietaisai išsiskiria dėl integruotos DI ekosistemos, kuri efektyviai sujungia virtualų skaitmeninį pasaulį su realiu.
Mūsų DI gaminių asortimentas
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Junkitės prie augančios „Belimo“ kūrėjų bendruomenės
Pasiruošę pradėti kurti savo naują programą?
„Belimo“ kūrėjų erdvėje galite kurti savo programą vizualizuodami ir optimizuodami visus „Belimo“ prietaisus, imituodami aptarnavimą ir priežiūrą, kaip tai darytumėte tikrame pastate, ir pasidalydami šia informacija su kolegomis ir trečiosiomis šalimis.
Turite klausimų ar komentarų?
Susisiekite su mumis: iot@belimo.ch