Övergång till IoT för byggnader
Med innovativa produkter
Internet of Things för byggnader (BIoT) på ett nytt sätt
Anslutbarhet har alltid varit en nyckelegenskap hos våra produkter. Med Belimos IoT-förberedda produkter och deras värdefulla data kan kunderna:
- ansluta fältenheter till vanliga protokoll för fastighetsautomation och parallellt med moderna IoT-plattformar i fastigheten;
- dra nytta av kraften hos ett uppkopplat digitalt ekosystem;
- få full kontroll över sina data;
- implementera effektiva strategier för optimering och energibesparing i fastigheter;
- sänka installations- och underhållskostnader.
Att erbjuda ännu bättre produkter med rätt digital anslutning är vårt fokus idag och i framtiden.
Belimos digitala ekosystem
Belimo IoT-enheternas ekosystem möjliggör flexibel systemintegration via alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation (BACnet,Modbus, Belimo MP-Bus) och BIoT-plattformar. Även med konventionell styrning med hjälp av analoga positionssignaler kan busskommunikationen användas för att övervaka och förbikoppla.
Med hjälp av den extra IoT-anslutningen kan byggnader enklare optimeras, förvaltas och underhållas. Våra kunder kan ansluta till, övervaka och styra sina enheter utan extrakostnader – den här anslutbarheten ingår helt enkelt i våra IoT-produkter. Optimering i Belimos digitala ekosystem utnyttjar energipotentialen och tillhandahåller de rekommenderade inställningarna för effektiv drift för att förbättra systemets prestanda och stabilitet.
Du kan lita på våra principer
Vi är en trovärdig, fokuserad och engagerad leverantör av styrkomponenter. Vi förstår vikten av en öppen och smidig integrering av våra produkter i kundernas lösningar och de här principerna återspeglas i våra IoT-produktserier. Våra kunder äger all data i sina enheter och kan analysera, använda och ta bort information som de vill. Därför erbjuder vi en öppen klient-API till alla användare som auktoriserats av kunden.
Våra principer när det gäller IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Säkerhet och dataskydd
Fastigheters IoT-anslutning gör våra värme-, ventilations- och luftbehandlingssystem smartare, men viktiga prestandadata måste vara säkra och skyddade. Därför skyddar Belimos IoT-ekosystem data och säkerställer enhetskommunikation via säkra anslutningar och korrekt hantering av användarbehörighet.
En annan central utmaning inom IoT är dataskydd – det vill säga vem som hanterar och har insyn i data. Belimo lagrar all systemdata i ett säkert förvar där endast behöriga användare har åtkomst till sina data. Detta konto ger även åtkomst till ett användarvänligt och anpassningsbart webbgränssnitt.
-
Integritetspolicy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
IoT-ekosystemsarkitektur
Belimos IoT-ekosystem garanterar högsta tillförlitlighet och effektivitet för uppkopplade Belimo-enheter och deras internetapplikationer. Säkra anslutningar möjliggör dataöverföring och åtkomst till och från huvudmolnet, enhetsdata och kontohantering. Varje registrerad enhet finns i molnet. Detta i kombination med säkra https-anslutningar gör kommunikationen säker. Belimo erbjuder olika molnanslutningstyper för sina produkter. Permanenta Ethernet anslutningar eller tillfälliga NFC-anslutningar via smartphone används för närvarande.
Molnbaserade affärsapplikationer
Ett kraftfullt och säkert API möjliggör för tredje parter att utveckla sina egna tjänster, så kallade tredjepartsapplikationer. Klient-API tillhandahåller kontohantering och läs-/skrivåtkomst till användarens enheter samt deras status och historisk data. API-dokumentationen och åtkomsttokens är tillgängliga för utvecklare som har godkänts av Belimo. Besök Belimo Developer Space.
Anslutningstyper
Belimos IoT-enheter har flera anslutningsmöjligheter till Belimos digitala ekosystem. Permanent Ethernet anslutning ger enheten permanent datautbyte och omedelbar fjärråtkomst från och till IoT-ekosystemet genom enhetens API. NFC- och APP-teknik möjliggör kortvarig datasynkronisering och tillfällig fjärråtkomst via smartphone till NFC-kompatibla enheter och från smartphonen till IoT-ekosystemet.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Ett bra digitalt samarbete
Våra IoT-enheter är bra ”lagkamrater” i ett styr- och övervakningssystem eller en modern BIoT-lösning. De viktiga anslutningsfunktionerna i varje produkt har utvecklats med en särskild applikation i åtanke; för mätning, fjärrstyrning och underhåll. Det som särskiljer våra enheter är det integrerade IoT-ekosystemet som effektivt ansluter den virtuella digitala världen till verkligheten.
Vårt IoT-produktsortiment
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Gå med i Belimos växande utvecklargrupp
Är du redo att börja utveckla din nya applikation?
Med Belimo Developer Space kan du utveckla din applikation genom att visualisera och optimera dina Belimo-enheters position, simulering och underhåll som om de fanns i en riktig byggnad, och dela informationen med kollegor och andra.
Frågor eller kommentarer?
Kontakta oss: info@belimo.se