Belimo Assistant 2
Unified-appen, sömlös användarupplevelse
Belimo Assistant 2 är din app-kompanjon som erbjuder ett allt-i-ett-verktyg för att hantera hela livscykeln för Belimo-produkter. Det här verktyget är utformat med effektivitet och användarvänlighet i åtanke och säkerställer att du har allt du behöver till hands.
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Tillbehör:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Introduktionsvideor
- Huvudfördelar
- Huvudfunktioner
-
Snabb åtkomst till enhetsdata
Belimo Assistant 2 möjliggör snabb och smidig åtkomst till enhetsdata för installation, drift på plats och felsökning. Med den senaste generationen av Belimo-enheter med närfältskommunikation (NFC) kan fältenheter nås med smartphone utan extra verktyg, även om de inte är anslutna till en strömkälla – utan föregående inställning.
-
Förenklad konfiguration
Effektivisera din startprocess med extra arbetsflöden. Utnyttja det guidade ”Setup”-arbetsflödet för att säkerställa en smidig konfigurationsprocess. Spara tid och minska repetitiva uppgifter med ”Copy/Paste Configuration” för att replikera inställningar för samma enhetstyper.
-
Minskad diagnostid och fel
Underhållet underlättas med ytterligare datatransparens och diagnostikfunktioner. Övervaka drift-KPI:er och ta emot felsökningsförslag med ”Health”, exportera en enhetskonfiguration med bara ett klick med ”Export Configuration” och utför lokal åsidosättning eller samla in realtidsavläsningar med ”Livetrend”.
-
Papperslös dokumentation
Få snabb och bekväm tillgång till digitala rapporter för din Belimo-enhet under hela dess livstid utan att behöva leta efter pappersdokument.
Funktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidade parameterkonfiguration för din enhet
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports ””: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- ”MP Troubleshooting”: MP-Bus-övervakning
- ”Cloud services”: Digitalt ägarskap, Belimo Cloud-inloggning/registrering
- ”Demo mode”: Simulera enhetsapprofil
Flerspråkig support och kompatibilitet:
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Vad är nytt i Belimo Assistant 2
Kom igång med Belimo Assistant 2
How-To Videos
Vanliga frågor
Tillkännagivande
Med Apples väntande iOS-uppdatering kommer NFC-till-enhet-kommunikationen att förändras. Även om dessa ändringar inte har någon inverkan på interaktionen med de flesta av våra enheter kommer tyvärr NFC-anslutningen till vår Energy Valve (EV) och termiska energimätare (TEM) i påslaget läge att påverkas. Detta gäller både den befintliga Belimo Assistant App och nya Belimo Assistant 2-appen.
Vi vidtar proaktiva åtgärder för att minimera dessa störningar och är fast beslutna att upprätthålla de högsta standarderna för anslutning och användbarhet för våra kunder. Se dokumentet för mer information.
-
Belimo Assistant 2 är kompatibel med större delen av Belimos produktsortiment, det vill säga både äldre och NFC-aktiverade enheter.
Enheter med ett produktionsdatum tidigare än 2004, t.ex. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT och VRP-MFT2 stöds inte. Kontakta din lokala Belimo-säljorganisation om du har några frågor.
-
Belimo Assistant 2 stöder de flesta smartphones, surfplattor och Windows-datorer/bärbara datorer.
Följande Android-, Apple iOS- och Windows-versioner stöds:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Följande enheter stöds inte:
- Linux-enheter
- Apple MacBooks
-
I strömlöst läge är de tillgängliga funktionerna fokuserade på enhetsinställning, såsom val av styrsignaler, applikationsbörvärden och kommunikationsinställning.
I strömförsörjt läge utökas funktionerna till att inkludera driftsinformation såsom ställdonets position, givarvärden och hälsostatus samt tillgång till kraftfulla och tidsbesparande arbetsflöden.
Mobilapp PC-applikation2 Utan ström Med ström Endast med ström Datum Visa/ändra enhet
Parameters(✔)1 ✔ ✔ Arbetsflöden Konfiguration (✔)1 ✔ ✔ Hantera digitalt ägarskap ✔ ✔ ✔ Molntjänster ✔ ✔ ✔ Livetrend ✖ ✔3 ✔ Kopiera/klistra in konfiguration (✔)1 ✔ ✔ Inaktivera NFC ✖ ✔ ✔ Aktivera Power over Ethernet ✔ ✔ ✔ Åtgärder Konfigurationsåterställning ✖ ✔ ✔ Starta om enhet ✖ ✔ ✔ Exportkonfiguration (✔)1 ✔ ✔ Allmän information Platsinformation ✔ ✔ ✔ Produktinformation ✔ ✔ ✔ Enhetskomponenter ✖ ✔ ✔ Rapporter (✔)1 ✔ ✔ Hälsa Hälsa ✖ ✔ ✔ 1: Strömlöst läge erbjuder data relaterade till inställning. Strömförsörjt läge erbjuder en fullständig lista över drifts- och inställningsparametrar.
2: USB-anslutning kräver ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvandlare)
3: Livetrendfunktion kräver ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Anteckning:
Tillgängliga data, arbetsflöden, åtgärder och hälsa beror på den anslutna Belimo-enheten. Detaljerad information finns i databladet för din specifika Belimo-enhet. -
Ja, ”Demo mode” kan simulera en anslutning till en virtuell fältenhet med Belimo Assistant 2 om du inte har en fysisk fältenhet till hands. ”Demo mode” låter dig illustrera användarinteraktion och utforska funktionerna i appen. Det används endast i demonstrationssyfte. Observera att arbetsflöden kräver en fysisk enhet för att fortsätta.
Observera: ”Demo mode” kan aktiveras i appen genom Settings > General Settings > Demo Mode > On. Knappen ”Simulate device” visas på skärmen ”Home”.
-
Appen tillhandahålls på 7 språk:
- Engelska (US)
- Tyska
- Spanska
- Italienska
- Förenklad kinesiska
- Franska
- Ryska
Observera: Appens språk kan justeras i appen genom Settings > General Settings > Language
Resurser
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,65 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes