Bina IoT sistemine yönelimde
Yenilikçi ürünlerimizden faydalanmak
Bina IoT (BIoT) sistemine yeni bir yaklaşım
Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur. Belimo'nun Nesnelerin İnterneti'ne hazır ürünleri ve bunların değerli verileri sayesinde müşterilerimizin yapabilecekleri:
- saha ekipmanlarını, yaygın olarak kullanılan otomasyon haberleşme protokollerine bağlamak ve modern Bina Nesnelerin İnterneti platformlarına bağlamak;
- bağlantı özellikli dijital ekosistemden faydalanmak;
- verileri üzerinde tam kontrole sahip olmak;
- binalarda etkili optimizasyon ve enerji verimliliği stratejileri uygulamak;
- kurulum ve bakım maliyetlerini azaltmak.
Doğru dijital bağlantıya sahip daha da iyi ürünler sunabilmek, hem şu anadaki hem de gelecekteki odağımızdır.
Belimo Dijital Ekosistemi
Belimo Nesnelerin İnterneti cihazlarının ekosistemi, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim protokolleri (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) ve BIoT platformları aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu sağlar. Analog konumlandırma sinyalleri aracılığıyla geleneksel kontrolle bile bus iletişimi, izleme ve geçersiz kılma için kullanılabilir.
Aynı zamanda ilave Nesnelerin İnterneti bağlantısının yardımıyla binalar daha kolay optimize edilebilir, yönetilebilir ve korunabilir. Müşterilerimiz, cihazlarına hiçbir ekstra maliyet – olmaksızın bağlanabilir, onları izleyebilir ve kontrol edebilirler. Bu bağlanabilirlik, Nesnelerin İnterneti ürünlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Belimo dijital ekosistemindeki optimizasyon , enerji potansiyelini tam olarak kullanır; sistem performansını ve kararlılığını iyileştirmek için verimli çalışma sağlayacak olan önerilen ayarları sunar.
Güvenebileceğiniz prensiplere sahibiz
Hedef odaklı ve kendini bu işe adamış bir saha ekipmanı sağlayıcısı olarak sahip olduğumuz güvenilirlik, en önemli özelliğimizdir. Cihazlarımızın, müşterilerimizin çözümlerine açık ve sorunsuz entegrasyonunun önemini anlıyoruz ve bu ilkeler IoT ürün serilerimize yansıtılıyor. Sahip oldukları aygıtların verileri müşterilerimize aittir ve bu verileri isterlerse serbestçe analiz edebilir, kullanabilir ve hatta silebilirler. Müşteri tarafından yetkilendirilmiş olan tüm kullanıcılara veya işletmelere açık kaynaklı bir İstemci API'si sunmamızın sebebi budur.
IoT prensiplerimiz şunlardır:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Güvenlik ve gizlilik
IoT bağlantı özelliği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinizi daha akıllı hale getirir ancak, kritik performans verilerinin güvende kalması gerekir. Bu nedenle ’Belimo IoT Ekosistemi bulut verilerini korur, güvenli bağlantılar aracılığıyla cihaz iletişimi sağlar ve kullanıcı erişim haklarının uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
IoT'nin temel zorluklarından biri de veri güvenliği, diğer bir deyişle verileri kimin kontrol ettiği ve kimin gördüğüdür. Belimo, tüm sistem verilerini, yalnızca yetkili kullanıcıların kendi verilerine erişebileceği güvenli bir alanda saklar. Bu hesap, aynı zamanda kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir bir web uygulaması arayüzüne de erişim sağlar.
-
Gizlilik Politikası
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
IoT ekosistemi mimarisi
Belimo IoT Ekosistemi, bağlantı özellikli Belimo cihazları ve bunların internetteki uygulamaları için maksimum güvenilirliği ve verimliliği garanti eder. Güvenli bağlantılar temel buluta ve temel buluttan veri transferini ve erişimi ve ayrıca cihaz verileri ve hesap yönetimini mümkün kılar. Üretilen her cihaz bulutta bilinir. Bu da https ile korunan bağlantılarla bir araya geldiğinde iletişimin güvenli olmasını sağlar. Belimo, ürünlerindeki farklı bulut bağlantı özelliği tiplerini bilmektedir. Halihazırda daimi Ethernet veya geçici akıllı telefon NFC bağlantıları kullanılmaktadır.
Bulut iş uygulamaları
Güçlü ve güvenli bir istemci Uygulama Programlama Arayüzü (API), 3. tarafların "3. Taraf Uygulaması" adı verilen kendi hizmetlerini geliştirmelerine olanak sağlar. İstemci API'si, sahip olunan cihazlar için bulut hesabı yönetimi ve okuma/yazma erişiminin yanı sıra bu cihazların durumuna ve geçmiş verilerine erişim imkanı da sağlar. Belimo'nun onaylı geliştiricileri için API belgeleri ve erişim belirteçleri mevcuttur. Belimo Geliştirici Alanını ziyaret edin
Bağlantı özelliği tipleri
Belimo nun Nesnelerin İnterneti cihazları, Belimo Dijital Ekosistemine çeşitli şekillerde bağlanabilir. Daimi Ethernet bağlantısı, cihaz API'si aracılığıyla cihaz ile IoT ekosistemi arasında daimi veri alışverişine ve anlık uzaktan erişime sahip olunmasını sağlar. NFC ve APP teknolojisi, akıllı telefon aracılığıyla NFC özelliği bulunan cihazlara ve akıllı telefondan IoT ekosistemine kısa süreli veri senkronizasyonu ve geçici uzaktan erişim imkanı sağlar.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Gerçek bir dijital ortaklık
IoT cihazlarımız, bir bina yönetim sisteminde veya modern bir BIoT çözümündeki iyi "takım oyuncuları"dır. Her bir ürüne entegre olan tüm önemli bağlantı özellikleri; ölçüm, uzaktan kontrol ve bakım için kendilerine özel uygulamalar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Cihazlarımızı farklı kılan şey, sanal dijital dünyayı gerçek dünyaya etkin biçimde bağlayan bütünleşik BIoT ekosistemleridir.
Nesnelerin İnterneti (IoT) ürün portföyümüz
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Her geçen gün büyüyen Belimo geliştirici topluluğuna katılın
Yeni uygulamanızı geliştirmeye hazır mısınız?
Belimo Geliştirici Alanı, tüm Belimo cihazlarınızı yerinde görselleştirip optimize ederek, servis ve bakımı gerçek binada yaptığınız gibi simüle ederek ve bu detayı meslektaşlarınız ve üçüncü şahıslarla paylaşarak uygulamanızı geliştirmenize olanak tanır.
Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz mu var?
Bize ulaşın: iot@belimo.ch