Avanzando hacia el IoT de edificios
Con productos innovadores
Un nuevo enfoque para el Internet de las cosas de los edificios (BIoT por sus siglas en inglés)
La conectividad siempre ha sido una característica fundamental de nuestros productos. Con los productos Belimo preparados para IoT y sus valiosos datos, nuestros clientes pueden:
- conectar dispositivos de campo a protocolos de comunicación comunes de automatización de edificios y a modernas plataformas de IoT de edificios;
- disfrutar de la capacidad de un ecosistema digital conectado;
- tomar el control total de sus datos;
- aplicar estrategias eficaces de optimización y ahorro de energía en edificios;
- reducir los costes de instalación y mantenimiento.
Proporcionar productos aún mejores con la conexión digital adecuada es nuestro objetivo en el presente y el futuro.
Ecosistema digital de Belimo
El ecosistema de dispositivos IoT de Belimo permite una integración flexible de sistemas en todos los protocolos comunes de comunicación de la automatización de edificios (BACnet, Modbus, MP-Bus de Belimo) y plataformas BIoT. Incluso con un control convencional por medio de señales de posicionamiento analógicas, la comunicación por bus se puede utilizar para el monitoreo y la transferencia de mando.
Al mismo tiempo, con ayuda de la conexión IoT adicional, los edificios se pueden optimizar, gestionar y mantener con mayor facilidad. Nuestros clientes pueden conectarse, monitorizar y controlar sus dispositivos sin costes adicionales; esta conectividad es simplemente una parte integral de nuestros productos IoT. La optimización en el ecosistema digital de Belimo explota completamente el potencial de energía y proporciona los ajustes recomendados para un funcionamiento eficiente con el fin de mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema.
Tenemos principios en los que puede confiar
Nuestra credibilidad como proveedor de dispositivos de campo especializado y comprometido es fundamental. Comprendemos la importancia de una integración abierta y perfecta de nuestros dispositivos en las soluciones de nuestros clientes, y estos principios se reflejan en todas nuestras líneas de productos IoT. Nuestros clientes son dueños de los datos de sus dispositivos, y pueden analizar, usar e incluso borrar libremente esa información como deseen. Este es el motivo por el que proporcionamos una API de cliente abierta a cualquier usuario o entidad autorizada por el cliente.
Estos son nuestros principios de IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Seguridad y privacidad
La conectividad de IoT de edificios hace que nuestros sistemas HVAC sean más inteligentes, pero los datos de funcionamiento críticos deben estar seguros y protegidos. Es por eso que el ecosistema IoT de Belimo protege los datos en la nube y asegura la comunicación de los dispositivos a través de conexiones seguras y la correcta gestión de los derechos de acceso de los usuarios.
Otro reto clave del IoT es la privacidad de los datos, es decir, quién controla los datos y quién los ve. Belimo almacena todos los datos del sistema en un repositorio seguro en el que solo el usuario autorizado tiene acceso a sus datos. Esta cuenta también proporciona acceso a una interfaz de aplicación web fácil de usar y personalizable.
-
Política de privacidad
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Arquitectura del ecosistema IoT
El ecosistema IoT de Belimo garantiza la máxima fiabilidad y eficiencia para los dispositivos conectados de Belimo y sus aplicaciones en Internet. Las conexiones seguras permiten la trasferencia de datos y la accesibilidad hacia y desde la nube central, los datos del dispositivo y la gestión de cuentas. Cada dispositivo fabricado se identifica en la nube. Este hecho, combinado con las conexiones seguras https, permite una comunicación segura. Los productos de Belimo ofrecen diferentes tipos de conectividad a la nube. Actualmente se utilizan conexiones Ethernet permanentes o conexiones temporales NFC vía smartphone.
Aplicaciones empresariales en la nube
Una poderosa interfaz de programación de aplicaciones (API) del cliente segura que permite a terceros desarrollar sus propios servicios, denominados "aplicaciones de terceros". La API del cliente permite la gestión de cuentas en la nube y el acceso de lectura/escritura a los dispositivos propios, así como a su estado y a sus datos históricos. La documentación de la API y los tokens de acceso están disponibles para los desarrolladores aprobados por Belimo. Visite el espacio para desarrolladores de Belimo.
Tipos de conectividad
Los dispositivos IoT de Belimo disponen de varias posibilidades de conexión al ecosistema digital de Belimo. La conexión Ethernet permanente permite que el dispositivo disponga de un intercambio de datos permanente y de acceso remoto instantáneo desde y hacia el ecosistema IoT a través de la API del dispositivo. Las tecnologías NFC y APP permiten la sincronización de datos a corto plazo, así como el acceso remoto temporal a través del smartphone a los dispositivos equipados con NFC y desde el smartphone al ecosistema IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Una auténtica asociación digital
Nuestros dispositivos IoT son buenos "jugadores de equipo" en un sistema de gestión del edificio o una solución BIoT moderna. Las importantísimas características de conexión incorporadas en cada producto se han diseñado teniendo en cuenta su aplicación específica para medición, control remoto y mantenimiento. Lo que diferencia a nuestros dispositivos es su ecosistema integral IoT que conecta eficazmente el mundo digital virtual con el mundo real.
Nuestra gama de productos IoT
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Únase a la creciente comunidad de desarrolladores de Belimo
¿Está preparado para comenzar a desarrollar su nueva aplicación?
El espacio para desarrolladores de Belimo le permite desarrollar su aplicación visualizando y optimizando todos sus dispositivos Belimo en posición, simulando el servicio y el mantenimiento como lo haría en el edificio real, y compartiendo este detalle con colegas y terceros.
¿Tiene preguntas o comentarios?
Póngase en contacto con nosotros: iot@belimo.ch