Posun smerom k internetu vecí budovy (Building IoT)
S inovatívnymi výrobkami
Nový prístup k internetu vecí budovy (Building IoT - BIoT)
Konektivita bola vždy kľúčovou charakteristikou našich výrobkov. Vďaka produktom Belimo pripraveným na internet vecí (IoT) a ich cenným údajom môžu naši zákazníci:
- pripojiť terénne zariadenia k bežným komunikačným protokolom automatizácie budovy a súbežne k moderným platformám internetu vecí budovy (Building IoT);
- využívať silu pripojeného digitálneho ekosystému;
- preveziať úplnú kontrolu nad svojimi údajmi;
- realizovať účinnú optimalizáciu a energeticky úsporné stratégie v budovách;
- znížiť náklady na inštaláciu a údržbu.
V súčasnosti aj v budúcnosti sa zameriavame na poskytovanie ešte lepších výrobkov so správnym digitálnym pripojením.
Rýchle odkazy na najnavštevovanejšie sekcie:
Digitálny ekosystém Belimo
Ekosystém zariadení internetu vecí (IoT) Belimo umožňuje flexibilnú systémovú integráciu prostredníctvom všetkých bežných komunikačných protokolov automatizácie budovy (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) a platforiem BIoT. Aj pri konvenčnom ovládaní prostredníctvom analógových signálov určovania polohy je možné komunikáciu zbernice použiť na monitorovanie a prepisovanie.
Medzitým pomocou dodatočného pripojenia internetu vecí (IoT) možno budovy jednoduchšie optimalizovať, spravovať a udržiavať. Naši zákazníci sa môžu pripojiť, monitorovať a ovládať svoje zariadenia bez dodatočných nákladov – toto pripojenie je jednoducho neoddeliteľnou súčasťou našich produktov internetu vecí (IoT). Optimalizácia v digitálnom ekosystéme Belimo plne využíva energetický potenciál a poskytuje odporúčané nastavenia pre efektívnu prevádzku na zlepšenie výkonu a stability systému.
Máme princípy, ktorým môžete dôverovať
Naša dôveryhodnosť ako cieleného a angažovaného dodávateľa terénnych zariadení je kľúčová. Chápeme dôležitosť otvorenej a bezproblémovej integrácie našich zariadení do riešení našich zákazníkov a tieto princípy sa odrážajú vo všetkých našich produktových radoch internetu vecí (IoT). Naši zákazníci vlastnia údaje zo svojich zariadení a môžu ich ľubovoľne analyzovať, používať a dokonca aj vymazávať podľa vlastného uváženia. Preto poskytujeme otvorené rozhranie Client-API pre akéhokoľvek používateľa alebo subjekt autorizovaný zákazníkom.
Tu sú naše princípy internetu vecí (IoT):
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Bezpečnosť a ochrana súkromia
Budovanie pripojenia internetu vecí (IoT) robí naše systémy HVAC inteligentnejšími, ale kritické údaje o výkone musia byť zabezpečené. Preto ekosystém internetu vecí Belimo (IoT) chráni cloudové údaje, zabezpečuje komunikáciu zariadení prostredníctvom bezpečných pripojení a správnu správu prístupových práv používateľov.
Ďalšou kľúčovou výzvou internetu vecí (IoT) je súkromie údajov – konkrétne, kto kontroluje údaje a kto ich vidí. Spoločnosť Belimo ukladá všetky systémové údaje v zabezpečenom úložisku, v ktorom má k údajom prístup iba oprávnený používateľ. Tento účet poskytuje aj prístup k užívateľsky prístupnému a prispôsobiteľnému rozhraniu webovej aplikácie.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Architektúra ekosystému internetu vecí (IoT)
Ekosystém internetu vecí Belimo (IoT) zaručuje maximálnu spoľahlivosť a efektivitu pre pripojené Belimo zariadenia a ich aplikácie na internete. Zabezpečené pripojenia umožňujú prenos údajov a dostupnosť do a z hlavného cloudu, údajov zariadenia a správy účtov. Každé vyrobené zariadenie je v cloude známe. Táto skutočnosť v kombinácii s https zabezpečenými pripojeniami robí komunikáciu bezpečnou. Spoločnosť Belimo pozná rôzne typy cloudového pripojenia na svojich produktoch. V súčasnosti sa používajú trvalé ethernetové alebo dočasné pripojenia NFC smartfónu.
Cloudové obchodné aplikácie
Výkonné a bezpečné klientske aplikačné programové rozhranie (API) umožňuje tretím stranám vyvíjať ich vlastné služby, takzvané „aplikácie tretích strán“. Klientske API poskytuje správu cloudových účtov a prístup na čítanie/zápis do vlastnených zariadení, ako aj k ich stavu a historickým údajom. Dokumentácia API a prístupové tokeny sú k dispozícii pre vývojárov schválených spoločnosťou Belimo. Navštívte developerský priestor Belimo Developer Space.
Typy pripojení
Zariadenia internetu vecí Belimo (IoT) majú niekoľko možností pripojení k digitálnemu ekosystému Belimo. Trvalé ethernetové pripojenie umožňuje zariadeniu stálu výmenu údajov a okamžitý diaľkový prístup z a do ekosystému internetu vecí (IoT) prostredníctvom rozhrania API zariadenia. Technológie NFC a APP umožňujú krátkodobú synchronizáciu údajov a dočasný diaľkový prístup cez smartfón k zariadeniam vybaveným NFC a zo smartfónu do ekosystému internetu vecí (IoT).
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Pravé digitálne partnerstvo
Naše zariadenia internetu vecí (IoT) sú dobrými „tímovými hráčmi“ v systéme správy budov alebo v modernom riešení BIoT. Všetky dôležité charakteristiky pripojenia zabudované do každého produktu boli navrhnuté s ohľadom na ich špecifickú aplikáciu, na meranie, diaľkové ovládanie a údržbu. To, čo odlišuje naše zariadenia, je ich integrálny ekosystém internetu vecí (IoT), ktorý efektívne spája virtuálny digitálny svet so skutočným svetom.
Náš rad výrobkov internetu vecí (IoT)
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Pripojte sa k rastúcej komunite vývojárov spoločnosti Belimo
Ste pripravení začať s vývojom svojej novej aplikácie?
Developerský priestor Belimo Developer Space vám umožňuje vyvíjať vašu aplikáciu vizualizáciou a optimalizáciou všetkých vašich Belimo zariadení na mieste, simulovaním servisu a údržby ako v skutočnej budove a zdieľaním týchto detailov s kolegami a tretími stranami.
Otázky alebo komentáre?
Kontaktujte nás: iot@belimo.ch