Ewolucja w stronę internetu rzeczy w budynkach (BIoT)
Dzięki innowacyjnym produktom
Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach (Building IoT, BIoT)
Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów, Dzięki produktom Belimo, przystosowanym do korzystania z internetu rzeczy (IoT), i cennym danym nasi klienci mogą:
- połączyć urządzenia obiektowe do wspólnych protokołów komunikacyjnych automatyki budynku oraz równolegle do nowoczesnych platform IoT w budynkach;
- wykorzystać możliwości połączonego ekosystemu cyfrowego;
- mieć pełną kontrolę nad danymi;
- wdrażać skuteczną optymalizację i strategie oszczędzania energii w budynkach;
- obniżyć koszty instalacji i konserwacji.
a dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami cyfrowej łączności stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.
Ekosystem cyfrowy Belimo
Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynków (BACnet, Modbus, Belimo szyna MP) i platformami BIoT. Nawet przy tradycyjnym sterowaniu za pomocą analogowych sygnałów nastawczych można używać do komunikacji po szynie w celu monitorowania i przestawiania ręcznego.
Jednocześnie dodatkowe połączenie z IoT znacznie ułatwia optymalizację funkcjonowania budynków, zarządzanie nimi i ich konserwację. Nasi klienci mogą łączyć się ze swoimi urządzeniami, monitorować ich działanie i sterować nimi bez żadnych dodatkowych kosztów – funkcje łączności w sieci są oczywistą i integralną częścią naszych produktów IoT. Optymalizacja w ekosystemie cyfrowym Belimo to pełne wykorzystanie potencjału energetycznego oraz dostarczanie zalecanych ustawień, dzięki którym można optymalnie obsługiwać systemy w celu poprawy ich wydajności i stabilności.
Mamy zasady, którym możesz zaufać
Kluczowa jest wiarygodność, jaką cieszymy się jako wyspecjalizowany i zaangażowany dostawca urządzeń obiektowych. Rozumiemy znaczenie otwartej i bezproblemowej integracji naszych urządzeń z rozwiązaniami klientów, a zasady te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych liniach produktów IoT. Nasi klienci dysponują danymi ze swoich urządzeń i mogą je dowolnie analizować, wykorzystywać, a nawet usuwać w zależności od potrzeb. Dlatego dostarczamy otwarty interfejs klienta API każdemu użytkownikowi lub podmiotowi upoważnionemu przez klienta.
Oto zasady przyświecające naszej ofercie IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Bezpieczeństwo i prywatność
Łączność Building loT czyni instalacje HVAC inteligentniejszymi, ale krytyczne dane eksploatacyjne muszą pozostawać bezpieczne i chronione. Dlatego Belimo loT Ecosystem chroni dane w chmurze, zapewnia bezpieczne połączenia między urządzeniami oraz odpowiednie zarządzanie prawami dostępu użytkowników.
Kolejnym poważnym wyzwaniem dla internetu rzeczy jest prywatność danych, czyli kwestia tego, kto ma kontrolę nad danymi i może je przeglądać. Belimo przechowuje wszystkie dane systemowe w bezpiecznym repozytorium, w którym dostęp do swoich danych mają tylko autoryzowani użytkownicy. Konto oferuje także dostęp do przyjaznego użytkownikowi, personalizowanego interfejsu aplikacji internetowej.
-
Polityka prywatności
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Architektura ekosystemu loT
Belimo loT Ecosystem zapewnia maksymalną niezawodność i sprawność podłączonych komponentów Belimo i powiązanych aplikacji w internecie. Zabezpieczone połączenia umożliwiają przesył danych i dostęp do nich pomiędzy główną chmurą, danymi urządzenia i zarządzaniem kontem. Każde wyprodukowane urządzenie jest rozpoznawane w chmurze. Dzięki temu oraz dzięki szyfrowanym połączeniom https komunikacja jest bezpieczna. Belimo w swoich produktach wykorzystuje różne rodzaje łączności. Obecnie stosowane są stałe łącza ethernet lub tymczasowe połączenie NFC poprzez smartfon.
Aplikacje biznesowe w chmurze
Wysoce funkcjonalny, kliencki interfejs programowania aplikacji (API) umożliwia podmiotom trzecim tworzenie własnych usług, tzw. „aplikacji stron trzecich”. Kliencki API zapewnia zarządzanie kontem w chmurze oraz uprawnienia odczytu/zapisu w odniesieniu do posiadanych urządzeń, jak również dane o ich stanie i dane historyczne. Dokumentację API i tokeny dostępu mogą pozyskać zatwierdzeni programiści Belimo. Odwiedź przestrzeń dla programistów Belimo.
Typy łączności
Urządzenia loT od Belimo posiadają kilka możliwości połączenia z Belimo Digital Ecosystem. Stałe łącze ethernet umożliwia urządzeniu ciągłą wymianę danych i natychmiastowy zdalny dostęp z i do ekosystemu loT poprzez API urządzenia. Technologia NFC i APP umożliwia krótkoterminową synchronizację danych i tymczasowy zdalny dostęp za pośrednictwem smartfona do urządzeń wyposażonych w NFC oraz ze smartfona do ekosystemu IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Autentyczne partnerstwo cyfrowe
Nasze urządzenia zgodne ze standardem IoT to dobrzy „gracze zespołowi” w systemie automatyki budynku lub nowoczesnym rozwiązaniu BIoT. Bardzo ważna charaterystyka połączenia, zintegrowana w każdym produkcie, powstała z myślą o konkretnym zastosowaniu: do pomiaru, zdalnego sterowania lub konserwacji. Tym, co odróżnia nasze urządzenia jest ich integralny ekosystem IoT, czyli skuteczne połączenie wirtualnego świata cyfrowego ze światem rzeczywistym.
Nasze produkty współpracujące z internetem rzeczy
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Dołącz do rosnącej społeczności programistów Belimo
Gotów na rozpoczęcie tworzenia nowej aplikacji?
Przestrzeń dla programistów Belimo umożliwia stworzenie aplikacji poprzez wizualizację i optymalizację wszystkich urządzeń Belimo w ich docelowym położeniu, symulację serwisowania i konserwacji w sposób imitujący rzeczywisty budynek oraz udostępnianie tych szczegółowych danych współpracownikom i innym podmiotom.
Masz pytania lub uwagi?
Skontaktuj się z nami: iot@belimo.ch