Trwałość produktów oraz najwyższy poziom obsługi klienta.
Konserwacja
Trwałość produktów oraz najwyższy poziom obsługi klienta
Mały zakres prac konserwacyjnych oraz wysoka jakość obsługi klienta znacznie ułatwiają eksploatację budynków. Urządzenia Belimo słyną z trwałości oraz wyjątkowej 5-letniej gwarancji. Innowacyjne rozwiązania Belimo umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz gwarantują przejrzystość danych pomiarowych, dzięki czemu pomagają zapewnić optymalną pracę instalacji budynkowych.
Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych.
Wszystko, co robimy, utwierdza ich w przekonaniu, że wybrali najlepszego dostawcę.
Poczucie pełnego bezpieczeństwa
Każdy produkt budowany przez Belimo świadczy o naszej pasji do precyzyjnego dostarczania najwyższej jakości rozwiązań.
Mały zakres prac konserwacyjnych oraz wysoka jakość obsługi klienta znacznie ułatwiają eksploatację budynków. Urządzenia Belimo słyną z trwałości oraz wyjątkowej 5-letniej gwarancji. Innowacyjne rozwiązania Belimo umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz gwarantują przejrzystość danych pomiarowych, dzięki czemu pomagają zapewnić optymalną pracę instalacji budynkowych.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Zawór Belimo Energy Valve™ przesyła dane pomiarowe do Chmury Belimo, co pozwala na stałe monitorowanie zużycia energii. Automatycznie tworzone raporty pozwalają na analizowanie trendów, zużycia energii oraz sprawności energetycznej.
Dowiedz się więcej o rozruchu w chmurze od Scotta
Światowej klasy serwis i pomoc techniczna
Belimo oferuje kompleksową obsługę klienta oraz pomoc techniczną przez cały okres eksploatacji produktu. Nasz dział obsługi klienta słynie z szybkiego i skutecznego udzielania pomocy technicznej, zarówno zdalnie, jak i w miejscu użytkowania produktów.
Wkładamy dużo wysiłku, aby nasze produkty były łatwe w montażu i nie wymagały wielu prac konserwacyjnych. Czasem jednak klienci potrzebują dodatkowych informacji o naszych czujnikach, siłownikach lub zaworach. Dlatego stale dążymy do wartościowych relacji z naszymi klientami, zapewniając światowej klasy opiekę na każdym kroku. Nasz zespół sprzedażowy zawsze pomoże w wyborze produktu odpowiedniego do danej instalacji. Nasz zespół pomocy technicznej może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet po zakupie. Eksperci ds. pomocy technicznej z naszej światowej sieci są dostępni i gotowi do pomocy niezależnie od rodzaju zastosowania w instalacjach HVAC. Pomoc techniczna dla klientów jest dostępna przez telefon, poprzez Chmurę Belimo lub w miejscu użytkowania produktów.