Uwolnij potencjał
urządzeń Belimo
Belimo Assistant 2
Jedna aplikacja do łatwego obsługiwania wszystkich produktów
Belimo Assistant 2 to uniwersalne narzędzie do zarządzania całym cyklem eksploatacji produktów Belimo. Została opracowana z myślą o efektywnym i łatwym użytkowaniu, dlatego zapewnia wygodny dostęp do wszystkich ważnych funkcji.
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Akcesoria:
- BELIMO Assistant Link (przetwornik LINK.10 USB/Bluetooth/NFC)
- ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Filmy instruktażowe
Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji
- Główne korzyści
- Najnowsza wersja
- Główne cechy
- Belimo Assistant Link
-
Szybki dostęp do danych urządzenia
Aplikacja Belimo Assistant 2 zapewnia szybki i wygodny dostęp do danych urządzenia, umożliwiając konfigurowanie, obsługiwanie i diagnozowanie. Najnowsze urządzenia Belimo są wyposażone w interfejs NFC, dzięki któremu można uzyskać do nich przy użyciu smartfona bez stosowania dodatkowych akcesoriów, nawet jeśli nie są podłączone do zasilania – bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
-
Uproszczone konfigurowanie
Dodatkowe funkcje ułatwiające uruchamianie Wspomagana procedura „Konfiguracja” pozwala na bezproblemowe konfigurowanie parametrów. Funkcja „Kopiowanie konfiguracji” umożliwia łatwe powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu, a tym samym pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować wykonywanie powtarzalnych zadań.
-
Szybsze i pewniejsze diagnozowanie
Zwiększona przejrzystość danych oraz funkcje diagnostyczne ułatwiają konserwację. Funkcja „Stan” pozwala na monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) instalacji, korzystając z funkcji „Eksportuj konfigurację”, można natomiast jednym kliknięciem wyeksportować konfigurację urządzenia, a funkcja „Trend na żywo” umożliwia sterowanie lokalne lub odczytywanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym.
-
Cyfrowa dokumentacja
Cyfrowe raporty dotyczące urządzenia Belimo są łatwo dostępne przez cały okres jego eksploatacji bez konieczności sięgania po papierową dokumentację.
Najnowsza wersja ma następujące cechy:
Najwyższa efektywność projektowania
- Ciągłe wyświetlanie trendów na żywo nawet przez godzinę, z automatycznymi funkcjami wstrzymywania i wznawiania.
- Uproszczone procedury konfigurowania parametrów protokołu RS485 w urządzeniach Belimo, zarówno podłączonych do zasilania, jak i odłączonych od zasilania
- Konfigurowanie sieci MP i zarządzanie nimi
Zmodernizowany interfejs użytkownika przyspieszający obsługę
- Szybkie sprawdzanie i monitorowanie stanu zasilania, ostrzeżeń, błędów , a także ogólnego stanu urządzenia.
- Wyświetlanie na żywo parametrów urządzenia oraz bieżącego stanu połączenia.
- Szerokie możliwości wyświetlania danych urządzenia z opcjami widoku podstawowego i rozszerzonego.
Nowe łącze BELIMO Assistant Link zapewniające przesyłanie danych z wykorzystaniem najnowszych standardów
- Nowe, szerokie możliwości nawiązywania łączności między aplikacją Belimo Assistant 2 a urządzeniami Belimo
- Połączenie funkcji przyrządu ZTH i konwertera ZIP-BT-NFC
Funkcje:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- „Diagnostyka MP”: monitorowanie szyny MP-Bus
- „Usługi chmurowe”: cyfrowe prawa własności, Belimo Cloud – logowanie/rejestracja
- „Tryb demonstracyjny”: symulacja profilu urządzenia w aplikacji
Wersje językowe i kompatybilność:
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Łącze BELIMO Assistant Link zapewniające przesyłanie danych z wykorzystaniem najnowszych standardów:
- Nowe, szerokie możliwości nawiązywania łączności między aplikacją Belimo Assistant 2 a urządzeniami Belimo
- Połączenie funkcji przyrządu ZTH i konwertera ZIP-BT-NFC
- Obsługiwanie połączeń bezprzewodowych i przewodowych
- Sygnalizowanie stanu akumulatora i połączenia.
- Różnorodne porty i interfejsy, w tym:
- standardowy port USB 2.0 typu C
- moduł radiowy Bluetooth 5.0 low energy
- gniazdo MP-BUS RJ11.
- Możliwość aktualizowania oprogramowania układowego przez USB lub Bluetooth.
Rozpoczęcie pracy z Belimo Assistant 2
How-To Videos
Najczęściej zadawane pytania
Ogłoszenie
Wraz z oczekiwaną aktualizacją systemu iOS firmy Apple łączność NFC z urządzeniem ulegnie zmianie. Chociaż zmiany te nie wpływają na interakcję z większością naszych urządzeń, niestety będą miały wpływ na łączność NFC z zaworem Energy Valve (EV) i licznikiem energii termicznej (TEM) przy podłączonym zasilaniu. Dotyczy to zarówno dotychczasowej aplikacji Belimo Assistant App, jak i aplikacji Belimo Assistant 2.
Podejmujemy proaktywne działania, aby zminimalizować te niedogodności i dążymy do utrzymania najwyższych standardów łączności i użyteczności dla naszych klientów. Szczegółowe informacje zamieszczono w dokumencie.
-
Aplikacja Belimo Assistant 2 jest kompatybilna z większością urządzeń Belimo, zarówno starszych, jak i wyposażonych w interfejs NFC.
Nie są obsługiwane urządzenia wyprodukowane przed rokiem 2004, np. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT i VRP-MFT2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Belimo.
-
Aplikacja Belimo Assistant 2 współpracuje z większością smartfonów i tabletów, a także komputerów stacjonarnych/laptopów z systemem Windows.
Obsługiwane są następujące wersje systemów operacyjnych Android, Apple iOS:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Następujące urządzenia nie są obsługiwane:
- urządzenia z systemem Linux
- komputery Apple MacBook
-
Przy odłączonym zasilaniu są dostępne głownie funkcje dotyczące parametryzowania, takie jak wybór sygnałów nastawczych, wybór nastaw i konfiguracja komunikacji.
Przy podłączonym zasilaniu są dodatkowo dostępne informacje o pracy urządzenia, takie jak położenie siłownika, wartości mierzone przez czujniki czy stan instalacji, a także procedury przyspieszające pracę.
Aplikacja na urządzenia mobilne Aplikacja na komputery2 Przy odłączonym zasilaniu Przy podłączonym zasilaniu Tylko przy podłączonym zasilaniu Data Wyświetlanie/zmiana
parametrów urządzenia(✔)1 ✔ ✔ Procedury Konfiguracja (✔)1 ✔ ✔ Zarządzanie cyfrowymi prawami własności ✔ ✔ ✔ Usługi w chmurze ✔ ✔ ✔ Trend na żywo ✖ ✔3 ✔ Kopiowanie konfiguracji (✔)1 ✔ ✔ Wyłączanie NFC ✖ ✔ ✔ Włączanie zasilania PoE (Power over Ethernet) ✔ ✔ ✔ Działania Resetowanie konfiguracji ✖ ✔ ✔ Restart urządzenia ✖ ✔ ✔ Konfiguracja eksportu (✔)1 ✔ ✔ Informacje ogólne Informacje dotyczące obiektu ✔ ✔ ✔ Informacje o produkcie ✔ ✔ ✔ Elementy urządzenia ✖ ✔ ✔ Raporty (✔)1 ✔ ✔ Stan instalacji Stan instalacji ✖ ✔ ✔ 1: Przy odłączonym zasilaniu są dostępne dane dotyczące parametryzowania. Przy podłączonym zasilaniu jest dostępna pełna lista parametrów roboczych i konfiguracji.
2: Do połączenia przez USB jest potrzebny przyrząd ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
3: Do korzystania z funkcji trendów na żywo jest potrzebny przetwornik ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Uwaga:
Dostępne dane, procedury, działania i informacje o stanie instalacji zależą od podłączonego urządzenia Belimo. Szczegółowe informacje zamieszczono w karcie katalogowej danego urządzenia Belimo. -
Tak, „tryb demonstracyjny” pozwala symulować połączenie urządzenia obiektowego z aplikacją Belimo Assistant 2, gdy nie ma urządzenia obiektowego pod ręką. „Tryb demonstracyjny” umożliwia pokazanie interakcji użytkownika oraz poznanie funkcji aplikacji. Jest przeznaczony tylko do celów pokazowych. Prosimy pamiętać, że korzystanie z procedur wymaga podłączenia fizycznego urządzenia.
Uwaga: „tryb demonstracyjny” można włączyć tylko w aplikacji, wybierając Settings > General Settings > Demo Mode > On (Ustawienia > Ustawienia ogólne > Tryb demonstracyjny > Włącz). Na ekranie głównym pojawi się przycisk „Simulate device” (symuluj urządzenie).
-
Aplikacja jest dostępna w 7 wersjach językowych:
- Angielski (USA)
- Niemiecki
- Hiszpański
- Włoski
- Chiński uproszczony
- Francuski
- Rosyjski
Uwaga: język aplikacji można zmienić, wybierając Settings > General Settings > Language (Ustawienia > Ustawienia ogólne > Język).
Zasoby
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,65 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Informacje o wersji Belimo Assistant 2