Verso l'IoT degli edifici
con prodotti innovativi
Un nuovo approccio all'IoT degli edifici (BIoT)
La connettività è sempre stata una caratteristica chiave dei nostri prodotti. Con i prodotti predisposti per l'IoT di Belimo e i loro preziosi dati il cliente può:
- collegare i dispositivi di campo ai comuni protocolli di comunicazione di building automation e in parallelo alle moderne piattaforme di IoT degli edifici;
- godersi la potenza di un ecosistema digitale collegato;
- avere il pieno controllo dei suoi dati;
- attuare strategie efficaci di ottimizzazione e risparmio energetico negli edifici;
- ridurre i costi di installazione e di manutenzione.
Fornire prodotti ancora migliori con la giusta connessione digitale è il nostro obiettivo ora e per il futuro.
Ecosistema digitale Belimo
L'ecosistema dei dispositivi Belimo IoT consente un'integrazione flessibile di sistemi attraverso tutti i comuni protocolli di comunicazione per la building automation (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) e le piattaforme BIoT. Anche con il controllo convenzionale attraverso segnali di posizionamento analogici, la comunicazione bus può essere utilizzata per il monitoraggio e l'override.
Nel frattempo, con l'aiuto del collegamento aggiuntivo IoT, gli edifici possono essere ottimizzati, gestiti e mantenuti più facilmente. I nostri clienti possono connettersi, monitorare e controllare i loro dispositivi senza costi aggiuntivi: questa connettività è semplicemente parte integrante dei nostri prodotti IoT. L'ottimizzazione nell'ecosistema digitale Belimo sfrutta appieno il potenziale energetico e fornisce le impostazioni consigliate per un funzionamento efficiente al fine di migliorare le prestazioni e la stabilità del sistema.
Abbiamo principi di cui potete fidarvi
La nostra credibilità come fornitore di dispositivi di campo focalizzato e impegnato è fondamentale. Comprendiamo l'importanza di un'integrazione aperta e senza soluzione di continuità dei nostri dispositivi nelle soluzioni dei nostri clienti, e questi principi si riflettono in tutte le nostre linee di prodotti IoT. I nostri clienti possiedono i dati dei loro apparecchi e possono analizzare, utilizzare e persino cancellare liberamente tali informazioni a loro piacimento. Per questo motivo forniamo un API client aperto a qualsiasi utente o entità autorizzata dal cliente.
Ecco i nostri principi IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Sicurezza e privacy
La connettività IoT degli edifici renderà i vostri dispositivi HVAC più smart, ma i dati prestazionali critici richiedono sicurezza e protezione. Ecco perché l'ecosistema IoT di Belimo protegge i dati nel cloud, garantisce la comunicazione dei dispositivi tramite connessioni sicure e verifica la corretta gestione dei diritti di accesso degli utenti.
Un'altra sfida chiave dell'IoT è la riservatezza dei dati, –ossia chi controlla i dati e chi può vederli. Belimo archivia tutti i dati di sistema in un archivio sicuro in cui solo gli utenti autorizzati possono accedere. L'account fornisce inoltre l'accesso a un'interfaccia web intuitiva e personalizzabile.
-
Informativa sulla privacy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Architettura dell'ecosistema IoT
Il Belimo IoT Ecosystem garantisce la massima affidabilità ed efficienza dei dispositivi Belimo collegati e delle loro applicazioni in Internet. Le connessioni protette consentono il trasferimento e l'accessibilità dei dati del dispositivo e della gestione dell'account da e verso il Core Cloud. Ogni dispositivo prodotto è riconosciuto dal cloud. Questo aspetto associato a connessioni https protette rende la comunicazione sicura. I prodotti Belimo offrono diversi tipi di connettività al cloud. Attualmente sono in uso collegamenti Ethernet permanenti o NFC temporanei per smartphone.
Applicazioni cloud business
Una potente e sicura interfaccia API client (Application programming Interface) consente a terzi di sviluppare i propri servizi chiamati "3rd Party Application". L'API client fornisce la gestione dell'account per il cloud e l'accesso in lettura/scrittura ai dispositivi proprietari nonché i loro dati di stato e cronologici. I token di accesso e la documentazione API sono disponibili per gli sviluppatori autorizzati da Belimo. Visitate lospazio per sviluppatori Belimo.
Tipi di connettività
I dispositivi IOT di Belimo offrono diverse possibilità di collegamento all'ecosistema digitale Belimo. Il collegamento Ethernet permanente consente uno scambio di dati continuo ai dispositivi e l'accesso remoto istantaneo da e per l'ecosistema IoT tramite l'API del dispositivo. L'app e l'interfaccia NFC permettono la sincronizzazione dei dati a breve termine e l'accesso remoto temporaneo tramite smartphone ai dispositivi dotati di tecnologia NFC e da smartphone all'ecosistema IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Una vera partnership digitale
I nostri dispositivi IoT sono ottimi "giocatori di squadra" in un sistema di gestione dell'edificio e/o una moderna soluzione BIoT. Le importanti caratteristiche di collegamento incorporate in ogni prodotto sono state progettate tenendo conto della loro specifica applicazione, per la misura, il controllo remoto e la manutenzione. Ciò che differenzia i nostri dispositivi è il loro ecosistema integrale IoT che collega efficacemente il mondo digitale virtuale con il mondo reale.
La nostra gamma prodotti IoT
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Unisciti alla crescente comunità di sviluppatori Belimo
Sei pronto a sviluppare la tua nuova applicazione?
Lo spazio per sviluppatori Belimo vi permette di sviluppare la vostra applicazione visualizzando e ottimizzando tutti i vostri dispositivi Belimo in posizione, simulando il servizio e la manutenzione come fareste nell'edificio reale e condividendo questo dettaglio con colleghi e terzi.
Domande o commenti?
Contattateci: iot@belimo.ch