Μεταβαίνοντας στο IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) κτιρίων
Με καινοτόμα προϊόντα
Μια νέα ματιά στo IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) των κτιρίων (BIoT)
Η συνδεσιμότητα αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Με τα προϊόντα της Belimo με δυνατότητα IoT και τα πολύτιμα δεδομένα τους, οι πελάτες μας μπορούν:
- να συνδέουν συσκευές πεδίου με κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας κτιριακού αυτοματισμού και παράλληλα με σύγχρονες πλατφόρμες IoT κτιρίων.
- να απολαμβάνουν τη δύναμη ενός συνδεδεμένου ψηφιακού οικοσυστήματος.
- να αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους.
- να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
- να μειώνουν το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.
Η παροχή ακόμη καλύτερων προϊόντων με τη σωστή ψηφιακή σύνδεση είναι το κύριο μέλημά μας τώρα και για το μέλλον.
Γρήγοροι σύνδεσμοι προς τις ενότητες με τις περισσότερες προβολές:
Ψηφιακό Οικοσύστημα της Belimo
Το οικοσύστημα των συσκευών IoT της Belimo επιτρέπει την ευέλικτη ολοκλήρωση συστημάτων μέσω όλων των κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας κτιριακού αυτοματισμού (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) και πλατφορμών BIoT. Ακόμη και με συμβατικό έλεγχο μέσω αναλογικών σημάτων εντοπισμού θέσης, η επικοινωνία διαύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση και παράκαμψη.
Εν τω μεταξύ, με τη βοήθεια της πρόσθετης σύνδεσης IoT, τα κτίρια μπορούν να βελτιστοποιούνται, να διαχειρίζονται και να συντηρούνται πιο εύκολα. Οι πελάτες μας μπορούν να συνδέονται, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις συσκευές τους χωρίς επιπλέον κόστος – αυτή η συνδεσιμότητα αποτελεί απλά ένα αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων μας IoT. Η βελτιστοποίηση στο ψηφιακό οικοσύστημα της Belimo εκμεταλλεύεται πλήρως το ενεργειακό δυναμικό και παρέχει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για αποδοτική λειτουργία ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και η σταθερότητα του συστήματος.
Έχουμε αρχές που μπορείτε να εμπιστευτείτε
Η αξιοπιστία μας ως συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος προμηθευτής συσκευών πεδίου είναι το κλειδί. Κατανοούμε τη σημασία μιας ανοιχτής και απρόσκοπτης ενσωμάτωσης των συσκευών μας στις λύσεις των πελατών μας και αυτές οι αρχές αποτυπώνονται σε όλες τις σειρές μας προϊόντων IoT. Οι πελάτες μας κατέχουν τα δεδομένα από τις συσκευές τους και μπορούν ελεύθερα να αναλύσουν, να χρησιμοποιήσουν, ακόμη και να διαγράψουν αυτές τις πληροφορίες όπως επιθυμούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε ένα ανοιχτό Client-API σε οποιονδήποτε χρήστη ή οντότητα εξουσιοδοτείται από τον πελάτη.
ΑΚολουθούν οι αρχές μας για το IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων):
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συνδεσιμότητα του IoT κτιρίων καθιστά τα δικά μας συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού πιο έξυπνα, αλλά τα κρίσιμα στοιχεία απόδοσης πρέπει να είναι ασφαλή και προστατευμένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το οικοσύστημα IoT της Belimo προστατεύει τα δεδομένα του cloud, διασφαλίζει την επικοινωνία της συσκευής μέσω ασφαλών συνδέσεων και τη σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης χρήστη.
Μια άλλη βασική πρόκληση του IoT είναι η προστασία των δεδομένων – δηλαδή ποιος ελέγχει τα δεδομένα και ποιος τα βλέπει. Η Belimo αποθηκεύει όλα τα δεδομένα του συστήματος σε ένα ασφαλές αποθετήριο στο οποίο μόνο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτός ο λογαριασμός παρέχει επίσης πρόσβαση σε μια διεπαφή εφαρμογής web που είναι φιλική προς τον χρήστη και προσαρμόσιμη.
-
Privacy Policy
-
FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy
(pdf -
521 KB)
Αρχιτεκτονική του οικοσυστήματος IoT
Το οικοσύστημα IoT της Belimo εγγυάται μέγιστη αξιοπιστία και αποδοτικότητα για τις συνδεδεμένες συσκευές της Belimo και τις εφαρμογές τους στο διαδίκτυο. Οι ασφαλείς συνδέσεις επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων και την προσβασιμότητα από και προς το core cloud, τα δεδομένα της συσκευής και τη διαχείριση του λογαριασμού. Κάθε παραγόμενη συσκευή είναι γνωστή στο cloud. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με ασφαλείς συνδέσεις https καθιστά την επικοινωνία ασφαλή. Η Belimo γνωρίζει διαφορετικούς τύπους συνδεσιμότητας στο cloud στα προϊόντα της. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούνται μόνιμες συνδέσεις Ethernet ή προσωρινές συνδέσεις NFC Smartphone.
Εφαρμογές cloud για επιχειρήσεις
Μια ισχυρή και ασφαλής Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) πελάτη επιτρέπει σε τρίτους να αναπτύσσουν τις δικές τους υπηρεσίες, τις λεγόμενες "Εφαρμογές τρίτου". Το API πελάτη παρέχει διαχείριση του λογαριασμού στο cloud και πρόσβαση για ανάγνωση/γραφή στις κατεχόμενες συσκευές, καθώς και στα δεδομένα κατάστασης και ιστορικού τους. Η τεκμηρίωση API και τα διακριτικά πρόσβασης διατίθεται στους προγραμματιστές που έχουν εγκριθεί από την Belimo. Επισκεφθείτε τον Χώρο Προγραμματιστών της Belimo.
Τύποι συνδεσιμότητας
Οι συσκευές IoT της Belimo έχουν πολλές δυνατότητες σύνδεσης με το ψηφιακό οικοσύστημα της Belimo. Η μόνιμη σύνδεση Ethernet επιτρέπει στη συσκευή να έχει μόνιμη ανταλλαγή δεδομένων και άμεση απομακρυσμένη πρόσβαση από και προς το οικοσύστημα IoT μέσω API συσκευής. Η τεχνολογία NFC και APP επιτρέπουν τον βραχυπρόθεσμο συγχρονισμό δεδομένων και την προσωρινή απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω smartphone στις συσκευές που διαθέτουν NFC και από το smartphone στο οικοσύστημα IoT.
-
Convenient and Efficient Installation
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 KB)
Μια πραγματική ψηφιακή συνεργασία
Οι συσκευές μας IoT είναι καλοί "ομαδικοί παίκτες" σε ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίου ή μια σύγχρονη λύση BIoT. Τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά σύνδεσης που έχουν ενσωματωθεί σε κάθε προϊόν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους, για μέτρηση, τηλεχειρισμό και συντήρηση. Αυτό που διαφοροποιεί τις συσκευές μας είναι το ενσωματωμένο οικοσύστημά τους IoT που συνδέει αποτελεσματικά τον εικονικό ψηφιακό κόσμο με τον πραγματικό κόσμο.
Η σειρά των προϊόντων μας IoT μας
Belimo Energy Valve™
Our award-winning IoT device - Belimo Energy Valve™ offers the multifunctional all-in-one solution:
- Measure Energy: permanently measure flow, Delta T, and monitor the current energy consumption.
- Control Power: perfectly control valve position, flow, or the thermal power going into the heatexchanger.
- Manage Delta T: unique functions such as the Delta T manager enhance efficiency and reduce costs.
- Connectivity: provide easy access to valuable data of the device. Communication via Modbus, BACnet, MP-Bus, or direct IoT connectivity enables highly flexible system integration.
Actuators with an Ecosystem
Ακολουθήστε την αναπτυσσόμενη κοινότητα προγραμματιστών της Belimo
Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τον πογραμματισμό της νέας σας εφαρμογής;
Ο Χώρος Προγραμματιστών της Belimo σάς επιτρέπει να αναπτύξετε την εφαρμογή σας οπτικοποιώντας και βελτιστοποιώντας όλες τις τοποθετημένες συσκευές σας Belimo, προσομοιώνοντας το σέρβις και τη συντήρηση όπως θα κάνατε στο πραγματικό κτίριο και κοινοποιώντας αυτήν τη λεπτομέρεια σε συναδέλφους και τρίτους.
Ερωτήσεις ή σχόλια;
Επικοινωνήστε μαζί μας: iot@belimo.ch