主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
    中文

    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页
202503_EV-TEM-AM_Belimo-Assistant-2_Header_1920x350px


充分释放搏力谋设备的潜能
您的搏力谋设备

  1. 主页

搏力谋小助手2

统一的应用程序,出色的用户体验

"搏力谋小助手2" 是一款应用软件配套,为您管理搏力谋产品的整个生命周期提供了一个多合一工具。该工具在设计时考虑到了效率和易用性,可确保您随手可得所需要的一切。

"搏力谋小助手2" 可通过智能手机、平板电脑和 PC 对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。

配件:

  • BELIMO Assistant Link (搏力谋小助手连接器), LINK.10 USB / 蓝牙 / NFC 转换器
  • ZTH 欧盟/美国/亚太地区 (USB/MP 转换器)
  • ZIP-BT-NFC (蓝牙 / NFC 转换器)
  • 快速入门指南 – 搏力谋小助手2 (pdf - 4.9 MB)
  • "如何操作" 视频
APK-icon-download_zh-cn

China-App-Store_Icon-QRcode_cn

Windows-Version_Icon_zh-cn

最新版本的 App 有哪些新功能

BelAs-Device_900x510px-new2

工程效率一流

通过长达1小时的实时趋势分析来增强您的工作流程,并具有自动暂停和恢复功能,以确保您捕捉到每一个重要细节。MP 系列和 RS485 参数的管理和配置更为简便,包括各种定制选项,以满足您对卓越性能的需求。

OneTool_EV-New

更新的 UX (用户体验) / UI (用户界面),以助您更快地完成工作

快速监控整个系统运行的健康状况、检查连接详情并轻松查看设备实时数据。顶部可以调整显示器,根据需要显示或隐藏细节。

ZIP-Connection_900x510px-new2

使用新型 Belimo Assistant Link (搏力谋小助手连接器),实现先进的连接功能

一种全新的多功能连接选项,无论是无线还是有线,都能将 "搏力谋小助手2" 与您的搏力谋设备无缝连接。随时了解连接情况和功率水平的状态指示器。我们的解决方案支持多种连接类型,确保与您的设置平稳可靠地整合

compatibility-teaser-pic

简化的设备兼容性

无论是使用传统设备还是使用支持 NFC 的设备,搏力谋产品系列都能让您享受一致性的使用体验,从而确保产品的熟悉性和易用性。

ux-ui-teaser-pic

卓越且时尚
UX/UI

在智能手机、平板电脑和 PC 上使用独立于平台的直观界面,以体验灵活性和便利性。

workflows-features-teaser-pic

新的工作流和增强的功能

使用新的 app 工具包,探索搏力谋设备的其他功能。

  • 主要优势
  • 最新版本
  • 主要特性
  • Belimo Assistant Link (搏力谋小助手连接器)
主要优势
  • 快速访问设备数据
    通过 "搏力谋小助手2",可以轻松便捷地访问设备数据,以便进行设置、现场操作和故障排除。新一代的搏力谋设备具有近场通信 (NFC) 功能,即使没有连接电源,也可通过智能手机访问现场设备,无需额外工具,开箱即可使用。
     

  • 简化的设置
    利用新增的工作流程简化启动流程。利用指导下的 "设置 "工作流,确保配置过程顺利进行。利用 "复制 / 粘贴配置" 功能,复制相同设备类型的设置,从而节省时间并大幅度地减少重复性工作。
     

  • 缩短诊断时间并减少误差
    通过增加数据透明度和诊断功能,使维护工作变得更为轻松。通过 "健康状况" 来监控运作 KPI 并接收故障排除建议,利用 "导出配置" 一键则导出设备配置,而使用 "实时趋势" 进行本地覆盖或收集实时读数。
     

  • 无纸化文档
    体验快速、便捷地获取搏力谋设备在整个生命周期内的数字报告,而无需查找纸质文档。

最新版本

最新发布版本包含以下功能:

工程效率一流

  • 实时趋势分析持续长达一小时,具有自动暂停和恢复功能。 
  • 可在带电或不带电的搏力谋设备上快速配置 RS485 协议参数,简化了工作流程
  • MP 网络的配置与管理

更新的 UX (用户体验) / UI (用户界面),以助您更快地完成工作

  • 监控功率状态、警告、错误 及设备整体状态,皆一目了然。
  • 请参看设备参数实时值和实际连接状态。
  • 灵活的设备数据显示,具有基本和扩展的查看选项。 

使用新型 Belimo Assistant Link,实现先进的连接功能

  • 一种全新的多功能连接选项,用于 "搏力谋小助手2" 与搏力谋设备之间的连接
  • 结合 ZTH 和 ZIP-BT-NFC 的功能
主要特性

功能:

  • 检查并修改设备设置参数
  • 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
  • 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
  • "设置":为您的设备提供参数设置指南。
  • "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
  • "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
  • "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
  • "报告":通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
  • "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
  • "MP 故障排除": MP-Bus 监控
  • "云端服务": 数字所有权, 搏力谋云登录 / 注册
  • "演示模式":模拟设备应用程序配置文件
     

多语言支持与兼容性:

  • App 内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
  • 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows。
Belimo Assistant Link (搏力谋小助手连接器)

使用新型 Belimo Assistant Link,实现先进的连接功能:

  • 一种全新的多功能连接选项,用于 "搏力谋小助手2" 与搏力谋设备之间的连接
  • 结合 ZTH 和 ZIP-BT-NFC 的功能
  • 支持各种无线或有线连接
  • 支持电池和连接状态指示。
  • 支持多种端口,包括
    • 标准 USB 2.0 C型
    • 蓝牙5.0低能耗无线电模块
    • MP-BUS RJ11 接线插座。
  • 支持通过 USB 或蓝牙进行固件更新。 

开始使用 "搏力谋小助手2"

How-To Videos

  • 如何设置连接

    连接至手机 app (NFC)

    连接至手机 app (蓝牙)

    连接至 PC 应用程序

  • 如何使用常规功能

    设置用户首选项

    更改设备参数

    报告

    健康状态

    导出配置

  • 如何利用工作流

    设置工作流

    实时趋势

    使用手机 app (NFC) 复制 / 粘贴配置

    使用手机 app (蓝牙) 复制 / 粘贴配置

    使用 PC 应用程序复制 / 粘贴配置

常见问题解答

 

通告

随着苹果公司即将推出的 iOS 更新系统,NFC 与设备之间的通信也将发生变化。虽然这些变化不会影响和我们大部分设备的通信交互,但不幸的是,在通电模式下,NFC 和我们能量阀 (EV) 及热能表 (TEM) 的连接性将会受到影响。这既适用于现有的 "搏力谋小助手App",也适用于新款的 "搏力谋小助手2App"。

我们正在采取积极措施,以尽量减少这些干扰,并力求为客户维系高标准的连接性和可用性。详情请参阅该文档。

  • 我的搏力谋现场设备是否与 "搏力谋小助手2" 兼容?

    "搏力谋小助手2" 与搏力谋的大部分产品系列兼容,即传统设备和 NFC 设备。

    不支持生产日期早于2004年的设备,如 BF-TopLine、VRP-M、VRP-MFT 及 VRP-MFT2。如有任何疑问,请联系当地的搏力谋销售机构。

  • 是否支持我的手机或笔记本电脑?

    "搏力谋小助手2" 支持大多数的智能手机、平板电脑和 Windows 计算机 / 笔记本电脑。

    支持以下安卓、苹果 iOS 和 Windows 版本:

    • 安卓 9/10/11/12/13/14
    • Windows 10/11
    • iOS 15/16/17

    不支持以下设备:

    • Linux 设备s
    • 苹果 MacBook
  • 哪些 app 功能可以在有电和无电模式下操作?

    在无电源模式下,可用的功能主要集中在设备参数设置上,如选择控制信号、应用设定点和通信设置。

    在供电模式下,功能得到扩展,包括提供执行器位置、传感器值和健康状态等操作信息,以及可以进接、取用强大且省时的工作流能力。

      移动电话 App PC 应用2
      未通电 供电的 仅供电
    日期      

    查看 / 更改设备
    参数

    (✔)1 ✔ ✔
    工作流程      
    设置 (✔)1 ✔ ✔
    管理数字所有权 ✔ ✔ ✔
    云服务 ✔ ✔ ✔
    实时趋势 ✖ ✔3 ✔
    复制/粘贴配置 (✔)1 ✔ ✔
    禁用 NFC ✖ ✔ ✔
    启动以太网供电 ✔ ✔ ✔
    执行      
    配置重置 ✖ ✔ ✔
    重启设备 ✖ ✔ ✔
    导出配置 (✔)1 ✔ ✔
    基本信息      
    站点信息 ✔ ✔ ✔
    产品信息 ✔ ✔ ✔
    设备组件 ✖ ✔ ✔
    报告 (✔)1 ✔ ✔
    健康问题      
    健康问题 ✖ ✔ ✔

    1: 无电源模式提供与参数化相关的数据。供电模式提供完整的操作与参数设置列表。

    2: USB 连接需要 ZTH 欧盟 / 美国 / 亚太地区 "USB / MP 转换器"

    3: 实时趋势功能需要 ZIP-BT-NFC " 蓝牙 / NFC 转换器"
     

    请注意:
    现有数据、工作流、操作和健康状况都取决于所连接的搏力谋设备。有关详细信息,请参阅您特定的搏力谋设备的数据表。

  • 如果手头没有物理现场设备,能否使用 "搏力谋小助手2" 模拟与虚拟现场设备的连接?

    的确如此,若您手头没有实地现场设备,"演示模式" 可通过 "搏力谋小助手2" 模拟与虚拟现场设备的连接。通过 "演示模式",您可以演示用户间的互动交流并探索 app 的功能,因而只能将其用于演示目的。请注意,工作流需要实地设备才能进行。

    注:"演示模式" 可在 app 内通过 "设置">"常规设置">"演示模式">开启使用。该 "模拟设备" 按钮将出现在 "主页" 屏幕上。

  • 哪几种语言得到支持?

    该 app 提供7种语言版本:

    • 英语 (美式)
    • 德语
    • 西班牙语
    • 意大利语
    • 简体中文
    • 法语
    • 俄语

    注:可通过 "设置">"常规设置">"语言", 在 app 内调整 App 语言。

资源

  • 传单 – 搏力谋小助手 2 (pdf - 2.25 MB)
  • 快速入门指南 – 搏力谋小助手2 (pdf - 4.9 MB)
  • 搏力谋小助手2 (Windows 安装程序) (msi - 84.42 MB)
  • "搏力谋小助手2" 发布说明
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)