Раскройте весь потенциал
ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2
Единое и удобное приложение
Приложение Belimo Assistant 2 — это универсальный инструмент для управления всем жизненным циклом продукции Belimo. Оно разработано с акцентом на создание простого и эффективного принципа использования, так что все необходимое будет всегда под рукой.
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Принадлежности:
- BELIMO Assistant Link (LINK.10 конвертер USB/Bluetooth/NFC)
- ZTH EU/US/AP (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Видео о том, как это работает
Новое в последней версии приложения
- Главные преимущества
- Последняя версия
- Главные характеристики
- Assistant Link
-
Быстрый доступ к данным устройства
Belimo Assistant 2 обеспечивает быстрый и удобный доступ к данным устройства для настройки, локального управления и устранения неисправностей. Последнее поколение устройств Belimo, оснащенных функцией коммуникации ближнего поля (NFC), позволяет получать доступ к полевым устройствам с помощью смартфона без дополнительных инструментов, даже если они не подключены к источнику питания — без каких-либо дополнительных приспособлений.
-
Упрощенная настройка
Оптимизация процесса запуска с помощью дополнительных рабочих процессов. Благодаря пошаговому рабочему процессу «Настройка» обеспечивается легкая конфигурация. Экономия времени и минимизация повторяющихся задач с помощью функции «Копирование/вставка конфигурации» для дублирования настроек устройств одного и того же типа.
-
Сокращение времени диагностики и числа ошибок
Упрощение обслуживания благодаря дополнительной прозрачности данных и функциям диагностики. Следите за показателями KPI и получайте советы по устранению неполадок с помощью функции «Работоспособность», экспортируйте конфигурацию устройства одним нажатием кнопки с помощью функции «Экспорт конфигурации», выполняйте локальное переопределение или собирайте данные в режиме реального времени с помощью функции «Тренд в режиме реального времени».
-
Документирование в цифровом формате
Быстрый и удобный доступ к цифровым отчетам о работе вашего устройства Belimo на протяжении всего срока службы — и никаких сложностей с поиском бумажной документации.
Последняя версия включает следующие функции:
Максимальная эффективность инженерных решений
- Непрерывное отслеживание трендов в реальном времени на протяжении до 1 часа и автоматические функции паузы и возобновления работы.
- Оптимизированные рабочие процессы для быстрой настройки параметров протокола RS485 на устройствах Belimo с включенным или выключенным питанием
- Конфигурация и управление сетями MP
Обновленный UX/UI поможет вам выполнять работу еще быстрее
- Отслеживание состояния заряда, предупреждений и ошибок, а также общего статуса устройства.
- Просмотр актуальных значений параметров устройства и фактического состояния подключения.
- Широкие возможности отображения данных устройства с базовым и расширенным режимом просмотра.
Современные возможности подключения с помощью нового Belimo Assistant Link
- Новая, универсальная возможность подключения для соединения Belimo Assistant 2 с устройствами Belimo
- Сочетание функций ZTH и ZIP-BT-NFC
Функции:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- «Устранение неисправностей MP»: мониторинг MP-Bus
- «Облачные сервисы»: цифровая принадлежность, вход в систему Belimo Cloud/регистрация
- «Демонстрационный режим»: моделирование профиля приложения устройства
Поддержка нескольких языков и совместимость:
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows
Современные возможности подключения с помощью Belimo Assistant Link:
- Новая, универсальная возможность подключения для соединения Belimo Assistant 2 с устройствами Belimo
- Сочетание функций ZTH и ZIP-BT-NFC
- Поддерживает беспроводные и проводные типы подключения
- Поддерживает функцию отображения состояния аккумулятора и соединения.
- Поддерживает различные порты, включая
- Стандартный USB 2.0 типа C
- Радиомодуль Bluetooth 5.0 с низким уровнем потребления энергии
- Разъем MP-BUS RJ11.
- Поддержка обновления прошивки через USB или Bluetooth.
Начало работы с Belimo Assistant 2
How-To Videos
Часто задаваемые вопросы
Анонс
В связи с предстоящим обновлением iOS от Apple изменится коммуникация NFC с устройствами. Несмотря на то, что эти изменения не влияют на работу с большинством наших устройств, связь NFC с нашими Energy Valve (EV) и счетчиками тепловой энергии (TEM) во включенном режиме, к сожалению, будет нарушена. Это касается как существующего приложения Belimo Assistant App, так и нового приложения Belimo Assistant 2.
Мы активно работаем над тем, чтобы свести к минимуму эти проблемы, и продолжаем обеспечивать высочайшие стандарты связи и удобства для наших клиентов. Подробности см. в документе.
-
Belimo Assistant 2 совместимо с большинством продуктов Belimo, т. е. с традиционными устройствами и устройствами с поддержкой NFC.
Не поддерживаются устройства, выпущенные до 2004 года, например, BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT и VRP-MFT2. По всем вопросам обращайтесь в местное представительство компании Belimo.
-
Belimo Assistant 2 поддерживается большинством смартфонов, планшетов и компьютеров/ноутбуков с операционной системой Windows.
Поддерживаются следующие версии Android, Apple iOS и Windows:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Следующие устройства не поддерживаются:
- Устройства с операционной системой Linux
- Компьютеры Apple MacBook
-
В режиме без питания доступные функции направлены на параметризацию устройства, например, выбор управляющих сигналов, заданных уставок и настройку связи.
В режиме с питанием функции расширены и включают оперативную информацию, такую как положение привода, значения датчиков и состояние работоспособности, а также доступ к мощным и экономящим время рабочим процессам.
Мобильное приложение Приложение для ПК2 Без питания С питанием Только с питанием Дата Просмотр/изменение устройства
Параметры(✔)1 ✔ ✔ Рабочие процессы Настройка (✔)1 ✔ ✔ Управление цифровой принадлежностью ✔ ✔ ✔ Облачные сервисы ✔ ✔ ✔ Тренд в режиме реального времени ✖ ✔3 ✔ Копирование/вставка конфигурации (✔)1 ✔ ✔ Дезактивировать NFC ✖ ✔ ✔ Активировать питание по сети Ethernet ✔ ✔ ✔ Действия Сброс конфигурации ✖ ✔ ✔ Перезагрузка устройства ✖ ✔ ✔ Экспорт конфигурации (✔)1 ✔ ✔ Общая информация Информация о месте ✔ ✔ ✔ Информация о продукте ✔ ✔ ✔ Компоненты устройства ✖ ✔ ✔ Отчеты (✔)1 ✔ ✔ Медицинское Медицинское ✖ ✔ ✔ 1: В режиме без питания доступны параметры, связанные с параметризацией. В режиме с питанием доступен полный перечень рабочих и установочных параметров.
2: Для подключения USB требуется ZTH EU/US/AP (преобразователь USB/MP)
3: Для функции отображения трендов в режиме реального времени требуется ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Примечание:
Доступные данные, рабочие процессы, действия и состояние работоспособности зависят от подключенного устройства Belimo. Более подробную информацию можно найти в паспорте конкретного устройства Belimo. -
Да, «Демонстрационный режим» позволяет смоделировать подключение к виртуальному полевому устройству с помощью Belimo Assistant 2, если у вас под рукой нет физического полевого устройства. «Демонстрационный режим» позволяет наглядно показать взаимодействие с пользователем и ознакомиться с функциональными возможностями приложения. Он используется только в демонстрационных целях. Для выполнения рабочих процессов требуется физическое устройство.
Примечание: «Демонстрационный режим» можно включить в приложении через Настройки > Общие настройки > Демонстрационный режим > Вкл. На главном экране появится кнопка «Моделировать устройство».
-
Приложение доступно на 7 языках:
- Английский (США)
- Немецкий
- Испанский
- Итальянский
- Упрощенный китайский
- Французский
- Русский
Примечание: язык приложения можно изменить в самом приложении через Настройки > Общие настройки > Язык
Ресурсы
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,65 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Сведения о выпуске Belimo Assistant 2