Reglerventiler (styrventiler)
HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Fördelen med Belimo
Mycket reaktiv temperaturreglering
Belimos beprövade reglerventiler (styrventiler) erbjuder värdefulla egenskaper där temperaturen behöver regleras snabbt och noggrant. Motoriserade med snabbgående ställdon erbjuder de maximal effektivitet och snabb svarstid i alla reglerloopar.
Produktsortiment
Fördelar med reglerventiler (styrventiler) från Belimo
1. Absolut täthet
– Allt-i-ett: reglerventil och avstängningsventil
– Ingen aktivering och ingen energiförlust vid nollbelastning
2. Optimal flödeskarakteristik
– Allt-i-ett: reglerventil och avstängningsventil
– Ingen aktivering och ingen energiförlust vid nollbelastning
3. Utmärkt reglerkarakteristik
– Utmärkt styrstabilitet och reducerad oscilleringstendens
– Bästa möjliga komfort
4. Inget hållmoment nödvändigt
– Stort reglerområde
– Överlägsen reglerbarhet i öppningsintervallet
5. Reducerad vikt
– Enklare urval av ställdon
– Ställdonets storlek är oberoende av differenstryck
– Kostnads- och energieffektiva ställdon
6. Låg installationshöjd
– Minskade utrymmeskrav och därmed ökad flexibilitet
7. Reducerad energiförbrukning
– Låg effektförbrukning
– Reducerade kostnader för elinstallation
8. Självrengörande sfärisk konstruktion
– Fastnar inte, underhållsfri, hög driftsäkerhet
-
Broschyr - 8 anledningar att använda reglerventiler
(pdf -
5,3 MB)
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos reglerventiler erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Minskad strömförbrukning jämfört med konventionella ventiler, vilket bidrar till att uppnå LEED-certifiering
- Tättslutande reglerventiler förhindrar läckage och därmed energiförlust
- 5 års garanti på alla produkter från Belimo
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos reglerventiler erbjuder:
- 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet
- Ställdon med fjäderretur och ställdon med säkerhetsfunktion öppnar eller stänger ventilen i händelse av strömavbrott
- Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
- Kvs-värdena liknar dem för sätesventiler av samma storlek som inte kräver ytterligare systemkonstruktion
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos reglerventiler erbjuder:
- Enkelt urval, enkel montering och problemfri service
- Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
- Kombinerar kulventilens höga isoleringskapacitet med en linjäriseringsbricka som säkerställer likprocentig flödeskarakteristik för att uppfylla specifikationskraven
- MF-modeller med valbar styrning på plats och återföringssignal, och gångtiden överensstämmer med konstruktionssekvenserna och styrningskraven.
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos reglerventiler erbjuder:
- Reglerventiltekniken förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
- Tät isolering upp till 14 bar säkerställer pålitlig drift
- Effektlinjär flödeskarakteristik säkerställer optimal spolstyrning
- Borstlös likströmsmotorteknik erbjuder noggrann och tyst drift för att upprätthålla en komfortabel miljö
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos reglerventiler erbjuder:
- 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet och komfort i byggnader
- Styrning med likprocentig karakteristikkurva förhindrar att reglerloopen ”jagas”, vilket ökar ställdonets och ventilens livslängd
- Reglerventiltekniken förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
- Enkelt urval, enkel montering och lätt underhåll för förbättringsprojekt och retrofit
- Snabb leverans och online-tjänster
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.