Válvulas de control caracterizadas
Fiables y probadas millones de veces
Modelos de 2 y 3 vías, compactas, resistentes al calor y con cierre estanco – motorizadas con actuadores rotativos de alta eficiencia energética. Las experimentadas válvulas de bola están equipadas con el disco caracterizado de Belimo y garantizan una curva característica de la válvula isoporcentual.
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
La ventaja de Belimo
Control de temperatura altamente reactivo
Las acreditadas válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen unas prestaciones de gran valor siempre que deban controlarse temperaturas de manera rápida y de forma precisa. Motorizadas con actuadores rápidos, garantizan la máxima eficiencia y rápidos tiempos de respuesta en todos los bucles de control.
Gama de productos
Ventajas de las válvulas de control caracterizadas de Belimo
1. Integridad absoluta de sellado
- Todo en uno: válvula de control y válvula de corte
- Sin activación y sin pérdida de energía con carga cero
2. Característica de caudal óptima
- Todo en uno: válvula de control y válvula de corte
- Sin activación y sin pérdida de energía con carga cero
3. Características de control excelentes
- Excelente estabilidad de control y menor tendencia de oscilación
- El máximo confort posible
4. Sin necesidad de par de giro de mantenimiento
- Alta controlabilidad
- Controlabilidad superior en el rango de apertura
5. Peso reducido
- Selección más sencilla de actuadores
- El tamaño del actuador no depende de la presión diferencial
- Actuadores económicos y energéticamente eficientes
6. Baja altura de instalación
- Menor necesidad de espacio y, por lo tanto, mayor libertad de construcción
7. Consumo de energía reducido
- Bajo consumo de energía
- Instalación eléctrica menos costosa
8. Construcción esférica autolimpiante
- Sin adhesión, sin mantenimiento, alta seguridad de funcionamiento
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que nos indique. Si lo desea, podemos montar el actuador en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición, con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los elementos de control de CVAA (por ejemplo, la válvula Belimo Energy Valve™), preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Las válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Consumo de corriente reducido en comparación con las válvulas convencionales, lo que contribuye a la certificación LEED
- Las válvulas de control caracterizadas de cierre hermético evitan las fugas de las válvulas y, por tanto, las pérdidas de energía
- 5 años de garantía en todos los productos Belimo
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Las válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen:
- Estanqueidad a las burbujas de aire para una mayor eficiencia de la instalación
- Los actuadores con muelle de retorno y los actuadores de seguridad abren o cierran la válvula en caso de corte de la alimentación eléctrica.
- Cierre estanco de hasta 16 bar para garantizar un funcionamiento fiable
- Los valores de Kvs son similares a los de las válvulas de asiento del mismo tamaño, por lo tanto no requieren un diseño adicional del sistema.
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Las válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen:
- Selección y montaje sencillos, funcionamiento perfecto
- Cierre estanco de hasta 16 bar para garantizar un funcionamiento fiable
- Combina las elevadas capacidades de aislamiento de una válvula de bola con un disco especializado que garantiza una característica de caudal isoporcentual para satisfacer los requisitos especificados
- Los modelos MF con señal de control y de retroalimentación y tiempo de giro seleccionables in situ se ajustan a las secuencias de construcción y a los requisitos del controlador
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Las válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen:
- La tecnología de las válvulas de control caracterizadas previene la obstrucción a causa de suciedad y garantiza el mantenimiento del caudal en sistemas de calefacción y refrigeración
- El cierre estanco de hasta 14 bar garantiza un funcionamiento fiable
- La característica de caudal isoporcentual ofrece un control óptimo de la batería.
- La tecnología de motor de DC sin escobillas ofrece un funcionamiento preciso y silencioso para mantener un ambiente confortable en el edificio
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Las válvulas de control caracterizadas de Belimo ofrecen:
- Estanqueidad a las burbujas de aire para una mayor eficiencia de la instalación y un mayor confort del edificio
- El control con una curva característica de la válvula isoporcentual previene la "oscilación" del bucle de control, lo que aumenta la vida útil del actuador y de la válvula
- La tecnología de las válvulas de control caracterizadas previene la obstrucción a causa de suciedad y garantiza el mantenimiento del caudal en sistemas de calefacción y refrigeración
- Selección, montaje y mantenimiento sencillos para proyectos de mejora o retrofits
- Entrega rápida y tecnología en línea
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en HVAC. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk