Regulacyjne zawory kulowe
Niezawodne i sprawdzone w praktyce ponad milion razy
Oferujemy kompaktowe zawory 2- oraz 3-drogowe, odporne na wysokie temperatury i zapewniające szczelne zamknięcie, a ponadto współpracujące z energooszczędnymi siłownikami obrotowymi. Sprawdzone w praktyce zawory kulowe są wyposażone w kryzę regulacyjną Belimo, która zapewnia stałoprocentową charakterystykę zaworu.
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
Przewaga Belimo
Szybka regulacja temperatury
Sprawdzone regulacyjne zawory kulowe Belimo stanowią wartościowe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i precyzyjna regulacja temperatury. Wyposażone w siłowniki o krótkich czasach ruchu, gwarantują maksymalną efektywność energetyczną i krótkie czasy odpowiedzi we wszystkich układach regulacji.
Seria produktów
Zalety regulacyjnych zaworów kulowych Belimo
1. Absolutna szczelność
- „Wszystko w jednym”: zawór regulacyjny i zawór odcinający
- Bez aktywacji i strat energii przy zerowym obciążeniu
2. Optymalna charakterystyka przepływu
- „Wszystko w jednym”: zawór regulacyjny i zawór odcinający
- Bez aktywacji i strat energii przy zerowym obciążeniu
3. Doskonała charakterystyka regulacji
- Doskonała stabilność regulacji i ograniczenie oscylacji
- Najwyższy możliwy poziom komfortu
4. Moment hamujący nie jest potrzebny.
- Duże przełożenie nastawy
- Duża sterowalność w całym zakresie roboczym
5. Zmniejszona masa
- Łatwiejszy dobór siłowników
- Wielkość siłownika niezależna od różnicy ciśnień
- Niedrogie i efektywne energetycznie siłowniki
6. Nieduża wysokość zabudowy
- Mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej przekładające się na większą swobodę projektowania
7. Zmniejszenie zużycia energii
- Mały pobór mocy
- Niższe koszty instalacji elektrycznej
8. Samoczyszcząca konstrukcja sferyczna
- Bez przywierania, bezobsługowe, wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Zmniejszenie poboru prądu w porównaniu z zaworami konwencjonalnymi, co przyczynia się do spełnienia wymagań certyfikatu LEED
- Szczelne zamknięcie regulacyjnych zaworów kulowych zapobiega przeciekom, a tym samym stratom energii
- 5-letnia gwarancja na wszystkie produkty Belimo
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:
- 100-procentowa szczelność, zwiększająca sprawność energetyczną instalacji
- Siłowniki obrotowe ze sprężyną powrotną i siłowniki z funkcją bezpieczeństwa otwierają lub zamykają zawór w razie awarii zasilania
- Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania
- Wartości Kvs zbliżone do zaworów grzybkowych o takim samym rozmiarze, które nie wymagają dodatkowego modyfikowania instalacji
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:
- Łatwe dobieranie, montaż i bezproblemowa eksploatacja
- Szczelne zamknięcie do ciśnienia 16 bar gwarantujące niezawodność działania
- Połączenie skutecznego odcinania zaworu kulowego ze specjalną kryzą regulacyjną zapewniającą stałoprocentową charakterystykę przepływu w celu spełnienia wymogów specyfikacji
- Siłowniki MF z wybieranym na miejscu sygnałem nastawczym, sygnałem sprzężenia zwrotnego i czasem pracy umożliwiają spełnienie wymagań sekwencji regulacji oraz regulatorów
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:
- Regulacyjny zawór kulowy ma konstrukcję zapobiegającą zatkaniu przez zanieczyszczenia i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
- Szczelne zamknięcie do ciśnienia 14 bar gwarantujące niezawodność działania
- Stałoprocentowa charakterystyka przepływu zapewnia optymalne sterowanie wymiennikiem ciepła
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewnia prawidłowe i ciche działanie, tak aby utrzymać komfortowe warunki w budynku
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Regulacyjne zawory kulowe Belimo to:
- 100-procentowa szczelność, przekładająca się na większą sprawność energetyczną instalacji oraz wyższy poziom komfortu w budynku
- Stałoprocentowa charakterystyka zaworu zapobiega oscylacjom układu regulacji, wydłużając okres eksploatacji siłownika i zaworu
- Regulacyjny zawór kulowy ma konstrukcję zapobiegającą zatkaniu przez zanieczyszczenia i zapewnia utrzymanie przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych
- Łatwy dobór, montaż i konserwacja, zarówno przy wprowadzaniu usprawnień, jak i w przypadku modernizacji
- Szybka dostawa i pomoc techniczna online
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk