Valvole di regolazione
Affidabili e collaudate in milioni di applicazioni
Modelli a 2 vie e 3 vie compatti, resistenti al calore e con chiusura a tenuta – motorizzati con attuatori rotativi ad alta efficienza energetica. Le collaudate valvole a sfera sono dotate del brevettato disco di regolazione Belimo che garantisce una curva caratteristica equi percentuale della valvola.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
I vantaggi Belimo
Regolatore temperatura estremamente reattivo
Le valvole di regolazione collaudate di Belimo forniscono servizi preziosi ovunque sia necessario controllare le temperature in modo rapido e preciso. Motorizzate con attuatori a corsa veloce, garantiscono massima efficienza e tempi di risposta rapidi in tutti i loop di regolazione.
Gamma di prodotti
Vantaggi delle valvole di regolazione Belimo
1. Tenuta assoluta della guarnizione
- Tutto in uno: valvola di regolazione e valvola di isolamento
- Nessuna attivazione e nessuna perdita di energia a carico zero
2. Curva caratteristica della portata otti
- Tutto in uno: valvola di regolazione e valvola di isolamento
- Nessuna attivazione e nessuna perdita di energia a carico zero
3. Curva caratteristica di regolazione eccellente
- Eccellente stabilità di regolazione e ridotta tendenza all'oscillazione
- Il miglior comfort possibile
4. Nessuna necessità della coppia di mantenimento
- Alta rangeability
- Controllo superiore nel range di apertura
5. Peso ridotto
- Selezione semplificata degli attuatori
- Dimensione degli attuatori indipendente dalla pressione differenziale
- Attuatori convenienti e a risparmio energetico
6. Altezza di installazione contenuta
- Ingombro ridotto e quindi maggiore libertà di progettazione
7. Ridotto consumo di energia
- Basso assorbimento
- Installazione elettrica meno costosa
8. Sfera autopulente
- Non si blocca, non richiede manutenzione, elevata sicurezza operativa
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™), prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Le valvole di regolazione Belimo offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Consumo di corrente ridotto rispetto alle valvole convenzionali, che contribuisce alla certificazione LEED
- Le valvole di regolazione con chiusura a tenuta prevengono i trafilamenti della valvola e quindi le perdite di energia
- 5 anni di garanzia su tutti prodotti Belimo
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Le valvole di regolazione Belimo offrono:
- Tasso di trafilamento pari a 0% per una maggiore efficienza dell'impianto
- Gli attuatori con ritorno a molla e gli attuatori con funzione di sicurezza aprono o chiudono la valvola in caso di mancanza di corrente
- Chiusura a tenuta fino a 16 bar per garantire un funzionamento affidabile
- I valori di Kvs sono simili a quelli delle valvole a globo della stessa dimensione e quindi non richiedono un'ulteriore progettazione dell'impianto
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. Le valvole di regolazione Belimo offrono:
- Facile scelta, montaggio e manutenzione senza problemi
- Chiusura a tenuta fino a 16 bar per garantire un funzionamento affidabile
- Combina l'elevata tenuta di una valvola a sfera con un disco di regolazione che assicura una caratteristica della portata equi percentuale così da soddisfare i requisiti delle specifiche
- So it would be better to say "MP": I modelli MP con segnale di controllo, feedback e tempo di corsa selezionabili soddisfano ogni esigenza
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Le valvole di regolazione Belimo offrono:
- La tecnologia delle valvole di regolazione a sfera previene lo sporcamento e garantisce il mantenimento della portata nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
- Chiusura a tenuta fino a 14 bar garantisce un funzionamento affidabile
- La caratteristica equi percentuale della portata assicura un controllo ottimale dello scambiatore
- I motori DC brushless offrono un funzionamento preciso e silenzioso per mantenere un ambiente confortevole nell'edificio
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Le valvole di regolazione Belimo offrono:
- Tasso di trafilamento pari allo 0% per una maggiore efficienza dell'impianto e comfort nell'edificio
- La curva caratteristica equi percentuale della valvola evita il pendolamento, aumentando la durata di vita dell'attuatore e della valvola
- La tecnologia delle valvole di regolazione a sfera previene lo sporcamento e garantisce il mantenimento della portata nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
- Facile selezione, montaggio e manutenzione per miglioramenti o ampliamenti.
- Consegna veloce e tecnologia online
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.