Szabályozó golyóscsapok
HVAC hidraulika - az épületfelújítási projektek aranybányája.
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidraulikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépésként a jobb energiahatékonyság felé.
Forgalmazás
- A nyomásingadozás a forgalmazásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,46 MB)
A Belimo előnyei
Gyors reagálású hőmérsékletszabályozás
A Belimo bizonyított szabályozó golyóscsapjai értékes szolgáltatásokat nyújtanak mindenütt, ahol a hőmérsékletet gyorsan és pontosan kell szabályozni. A gyorsjáratú hajtóművekkel motorizálva garantálják a maximális hatékonyságot és a gyors reakcióidőt az összes szabályozási körben.
Termékválaszték
A Belimo szabályozó golyóscsapok előnyei
1. Teljesen integrált tömítés
- Minden egyben: szabályozószelep és záró golyóscsap
- Nulla terhelés esetén nem aktiválódik és nincs energiaveszteség
2. Optimális átfolyási jelleggörbe
- Minden egyben: szabályozószelep és záró golyóscsap
- Nulla terhelés esetén nem aktiválódik és nincs energiaveszteség
3. Kiváló szabályozási viselkedés
- Kiváló vezérlési stabilitás és kisebb belengési hajlam
- A lehető legjobb komfort
4. Nincs szükség tartónyomatékra
- Nagyfokú beállíthatóság
- Kiváló szabályozhatóság a nyitási tartományban
5. Csökkentett tömeg
- Hajtóművek egyszerűbb kiválasztása
- Hajtómű mérete nem függ a nyomáskülönbségtől
- Költségtakarékos és energiahatékony hajtóművek
6. Kisebb beépítési magasság
- Kisebb helyigény, amely nagyobb szabadságot biztosít a tervezés során
7. Kisebb energiafogyasztás
- Alacsony áramfogyasztás
- Olcsóbb elektromos beszerelés
8. Öntisztító, gömb alakú kialakítás
- Nincs beragadás, karbantartásmentes, magas üzembiztonság
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre a hajtóművet egy szelephez rögzítjük, és egy előre szerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Igény esetén hajlékony csővezetékekkel, speciális bevonatokkal vagy szigeteléssel.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek). A HVAC teljesítményeszközökhöz (pl. Belimo Energy Valve ™) elkészítjük a teljes üzembe helyezést az Ön specifikációinak megfelelően.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
Általános kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyereségessége a fontos szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo szabályozó golyóscsapok által nyújtott előnyök:
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- A hagyományos szelepekhez képest csökkent elektromos áram fogyasztás, ami hozzájárul a LEED tanúsításhoz
- A szivárgásmentesen záródó szabályozó golyóscsapok megakadályozzák a szelepek szivárgását, és ezáltal az energiaveszteséget
- Az összes Belimo termékre 5 év garancia vonatkozik
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo szabályozó golyóscsapok által nyújtott előnyök:
- 0% szivárgási arány a nagyobb üzemi hatékonyság érdekében
- Rugóterheléses és vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek, amelyek áramszünet esetén nyitják vagy zárják a szelepet
- Tömör szigetelés 16 bar-ig a megbízható működés biztosítása érdekében
- A Kvs-értékek hasonlóak az azonos méretű szabályozószelepek értékeihez, így nem igényelnek további rendszerátalakítást
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo szabályozó golyóscsapok által nyújtott előnyök:
- Könnyű kiválasztás, szerelés és problémamentes szerviz
- Tömör szigetelés 16 bar-ig a megbízható működés érdekében
- A golyóscsap nagy zárási képességét kombinálja egy speciális tárcsával, amely egyenszázalékos átfolyási jelleggörbét biztosít az előírt követelmények teljesítése érdekében
- A helyszínen kiválasztható vezérlő- és visszacsatolójellel, valamint futásidővel rendelkező MF-modellek megfelelnek a tervezési sorrendnek és a szabályzó követelményeinek
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo szabályozó golyóscsapok által nyújtott előnyök:
- A szabályozó golyóscsap technológia megakadályozza a törmelék okozta eltömődést, és biztosítja az áramlást a fűtési és hűtési rendszerekben
- Tömör szigetelés 14 bar-ig a megbízható működés biztosítása érdekében
- Egyenszázalékos átfolyási jelleggörbe a tekercs optimális vezérlése érdekében
- A kefe nélküli egyenáramú motortechnológia pontos és csendes működést biztosít a komfortos építési környezet fenntartása érdekében
Létesítménykezelők / épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo szabályozó golyóscsapok által nyújtott előnyök:
- 0% szivárgási arány a nagyobb üzemi hatékonyság és az épület komfortja érdekében
- Az egyenszázalékos szelep jelleggörbén alapuló vezérlés megakadályozza a szabályozókör „vadászatát” és megnöveli a hajtómű és a szelep élettartamát
- A szabályozó golyóscsap technológia megakadályozza a törmelék okozta eltömődést, és biztosítja az áramlást a fűtési és hűtési rendszerekben
- Könnyű kiválasztás, felszerelés és karbantartás felújító projektekhez és retrofit alkalmazásokhoz
- Gyors szállítás és online technológia
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
ZTH EU szervizeszköz
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára