Küresel kontrol vanaları
Milyonlarca kez kanıtlanmış güvenilir ürün
Enerji verimli rotary motorlardan güç alan kompakt, ısıya dayanıklı ve tam sızdırmaz 2 yollu ve 3 yollu tipler. Pratikle başarısı kanıtlanmış küresel vanalar, Belimo'nun akış düzenleme diskiyle donatılmıştır ve eşit yüzdesel değere sahip bir vana karakteristik eğrisi sunar.
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
Belimo avantajı
Oldukça reaktif sıcaklık kontrolü
Belimo'nun başarısı kanıtlanmış küresel kontrol vanaları, sıcaklıkların hızlı ve doğru bir şekilde kontrol edilmesi gereken her yerde değerli hizmetler sunar. Gücünü hızlı motorlardan alan bu ürünler, tüm kontrol döngülerinde maksimum verimliliği ve hızlı yanıtı garanti eder.
Ürün portföyü
Belimo küresel vanalarının avantajları
1. Mutlak conta sağlamlığı
- Hepsi bir arada: Kontrol vanası ve kesme vanası
- Sıfır yükte sıfır aktivasyon ve sıfır enerji kaybı
2. Optimum debi karakteristiği
- Hepsi bir arada: Kontrol vanası ve kesme vanası
- Sıfır yükte sıfır aktivasyon ve sıfır enerji kaybı
3. Mükemmel kontrol karakteristikleri
- Mükemmel kontrol stabilitesi ve daha az osilasyon eğilimi
- Mümkün olan en iyi konfor düzeyi
4. Tutma torku gerekmez
- Yüksek düzeyde ayarlanabilirlik
- Açılış aralığında üstün kontrol edilebilirlik
5. Daha az ağırlık
- Daha basit motor seçimi
- Motor boyutu fark basınca bağlı değildir
- Uygun fiyatlı ve enerji verimli motorlar
6. Alçak montaj yüksekliği
- Daha az alan gerekliliği sayesinde daha fazla tasarım özgürlüğü
7. Daha az enerji tüketimi
- Düşük güç tüketimi
- Daha uygun maliyetli elektrik tesisatı
8. Kendi kendini temizleyen küresel yapı
- Yapışmaz, bakım gerektirmez, yüksek çalışma güvenliği sunar
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Geleneksel vanalara kıyasla daha az akım tüketimi sayesinde LEED sertifikasyonuna katkı sağlama
- Tam sızdırmaz küresel kontrol vanaları, vana sızıntısını önleyerek enerji kaybının önüne geçer
- Tüm Belimo ürünlerinde 5 yıl garanti
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:
- %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik
- Yay geri dönüşlü motorlar ve acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar, elektrik kesintisi sırasında vanayı açar veya kapatır
- 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma
- Kvs değerleri, ek sistem tasarımı gerektirmeyen aynı boyutta glob vanalara benzer
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis
- 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma
- Küresel ananın yüksek izolasyon özelliklerini, eşit yüzdesel debi sağlayan özel bir diskle birleştirerek spesifikasyon gerekliliklerini karşılar
- Sahada seçilebilir kontrol ve geri bildirim sinyaline sahip MF modelleri, çalışma süreleriyle de tasarım sekanslarına ve kontrolör gerekliliklerine uyum sağlar
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Küresel kontrol vanası teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
- 14 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma sağlar
- Eşit yüzdesel debi karakteristiği, optimum bobin kontrolü sunar
- Fırçasız DC motor teknolojisi, hatasız ve sessiz çalışma sunarak konforlu bir bina ortamı yaratır
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:
- %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik ve bina konforu
- Eşit yüzdesel vana karakteristik eğrisiyle kontrol sayesinde kontrol döngüsünün "salınıma girmesi" önlenir, böylece motorun ve vananın ömrü uzar
- Küresel kontrol vanası teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
- İyileştirme projeleri veya retrofitler için kolay seçim, montaj ve bakım
- Hızlı teslimat ve çevrim içi teknoloji
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin