Modernizacja siłownika klapy motylkowej
Kompleks Hatfield-Dowlin należący do Uniwersytetu Oregonu należy do najnowocześniejszych obiektów sportowych na świecie, a jego zarządca stale prowadzi prace mające na celu zwiększanie sprawności energetycznej budynków i komfortu użytkowników.
Siłownik zapewnia niezawodną integrację obiegów wodnych agregatu chłodniczego oraz ekonomizera
Instalacja wody lodowej w kompleksie sportowym Hatfield-Dowlin obejmuje dwa agregaty chłodnicze o mocy 1 758 kW każdy oraz dwie chłodnie kominowe, które zaopatrują w wodę lodową dziesięć central wentylacyjnych obsługujących cały ośrodek o powierzchni ok. 13 192 m2. W zależności od temperatury powietrza zewnętrznego oraz zapotrzebowania na chłodzenie instalacja pracuje w różnych trybach.
Gdy temperatura jest nie przekracza 17,2°C, kompleks obsługiwany jest przez pętlę chłodzenia swobodnego. W tym trybie chłodzenie jest zapewniane przez wykorzystanie ekonomizera w obiegu wodnym w połączeniu z chłodniami kominowymi. Gdy chłodzenie swobodne nie zaspokaja bieżącego zapotrzebowania, można włączyć jeden lub dwa agregaty chłodnicze. Przełączanie trybów odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie klap motylkowych.
Rozwiązanie Belimo dla kompleksu Hatfield-Dowlin obejmowało wyposażenie sześciu klap motylkowych (dwóch o średnicy nominalnej DN 150 i czterech o średnicy nominalnej DN 200) w najnowocześniejsze siłowniki serii PR w celu zwiększenia niezawodności działania i ograniczenia zużycia energii.
Korzyści dla klientów
- Niezawodne działanie dzięki inteligentnej, samoregulującej konstrukcji klap motylkowych, która umożliwia szybkie i efektywne przełączanie trybów pracy instalacji tak, aby chłodzenie było dostosowane do temperatury powietrza zewnętrznego i liczby osób przebywających w budynku.
- Łatwy montaż dzięki obniżeniu ogólnej wysokości i masy siłownika.
- Szybkie parametryzowanie czasu ruchu oraz szybkie diagnozowanie siłownika przy użyciu smartfona z interfejsem NFC.
- Oszczędności energii rzędu 80% dzięki opatentowanemu bezszczotkowemu silnikowi prądu stałego, a także obniżenie kosztów związanych z transformatorem i okablowaniem.
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Przegląd informacji projekcie
Najinteligentniejszy siłownik klapy motylkowej
Właściwości
- Interfejs NFC umożliwia szybkie programowanie, rozruch i rozwiązywanie problemów. Możliwość programowania siłownika nawet przy odłączonym zasilaniu.
- Inteligentne, samoregulujące się ograniczniki gwarantują łatwy montaż, mniej pracochłonny rozruch, a ponadto dostosowują się przez cały okres eksploatacji klapy motylkowej.
- Ręczne przestawianie klapy motylkowej w żądane położenie przy użyciu odłączanej korby, niezależnie od tego, czy siłownik jest włączony. Położenie klapy motylkowej jest utrzymywane aż do odłączenia korby.
- Oszczędności energii rzędu 80% dzięki opatentowanemu bezszczotkowemu silnikowi prądu stałego