Punti principali di Belimo
Punti principali
Data Center Cooling Solutions
Experience Maximum Uptime and Optimal Performance
For 50 years, Belimo has been providing quality, reliable field devices for the energy-efficient control of heating, ventilation and air-conditioning systems. Our expertise, scalable solutions, and position as a global market leader, has led to our success in providing data center cooling solutions, where reliability and quality are of utmost importance.
Our product suite includes actuators, valves, sensors and meters that are designed to ensure uninterrupted performance, optimal flow, standalone systems, and power efficiency.
We understand that the data center landscape is evolving, introducing diverse heat sources. In response, Belimo is prepared with innovative solutions, including the shift toward more efficient liquid cooling systems that provide enhanced thermal conductivity.
Custom Belimo Products
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
Success Story Loxone Campus, Austria
Nell'epicentro della building automation intelligente – Un progetto vetrina per imparare e sperimentare
Fondata nel 2009 a Kollerschlag, in Austria, la missione dell'azienda è quella di utilizzare l'automazione per creare edifici più efficienti dal punto di vista energetico, confortevoli e sicuri. Costruito nel 2023 nello stesso luogo in cui è stata fondata l'azienda, lo scopo del Loxone Campus è quello di rendere possibile oggi l'esperienza della building automation di domani. Il complesso di 15 ettari comprende un hotel con centro benessere, un auditorium, un ristorante, diversi uffici e magazzini.
Massimizza l'efficienza del tuo edificio con RetroFIT+
Dai miglioramenti intelligenti alle tecnologie HVAC innovative, il nostro evento RetroFIT+ presenta storie di successo reali e approcci pratici ai progetti di retrofit.
- Scopri come il retrofit può trasformare i sistemi HVAC esistenti
- Ottieni informazioni preziose da parte di esperti, che ti forniranno le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate per la tua attività
- Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con semplicità e sicurezza
Sensori di qualità dell'aria HVAC per un clima interno salubre ed efficiente
I nostri sensori di qualità dell'aria HVAC offrono agli architetti misurazioni accurate e un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un montaggio rapido, agli integratori di sistemi un commissioning semplice con smartphone e agli occupanti un comfort ambiente piacevole e sano. Con o senza display ePaper touch, monitorano e controllano diversi parametri necessari per il comfort e la sicurezza degli ambienti interni, tra cui temperatura, umidità e livelli di CO2. I pannelli ambiente con display virtuale consentono un controllo completo e semplice senza preoccuparsi di accessi non autorizzati.
Cavalcare l'onda del cambiamento climatico
La sostenibilità e gli edifici ad alta efficienza energetica sono temi caldi dell'architettura moderna e una delle ultime meraviglie è il Floating Office di Rotterdam. L'edificio è costituito da blocchi di cemento accoppiati che galleggiano sul fiume Nieuwe Maas e utilizza le sue acque per il raffreddamento e il riscaldamento. Inoltre, è dotato di una tecnologia HVAC intelligente da Belimo che contribuisce a creare un ambiente ottimale con un consumo energetico minimo. Insieme alle celle solari installate sul tetto, questa configurazione innovativa rende l'edificio completamente autosufficiente.
Il progetto faro di Belimo in India
L'hub di Mumbai, la nostra sede indiana di 3.800 metri quadrati, è stato concepito per la prima volta nel 2016 come parte della nostra strategia di crescita accelerata per il 2030. L'edificio, costruito come vetrina di soluzioni HVAC all'avanguardia e di design sostenibile, ha rappresentato un'opportunità entusiasmante per progettare una struttura ecologica dalle fondamenta.
L'edificio comprende uffici e stabilimenti, tra cui un centro di assistenza clienti Belimo, creato per supportare attivamente il percorso dei clienti verso la creazione di un comfort interno più sano con meno energia. Inoltre, offre agli OEM e agli accademici un luogo in cui collaborare per progettare, costruire e testare la prossima generazione di prodotti Belimo.
Conosci il sistema idronico del tuo edificio? Determina il potenziale di ottimizzazione energetica con pochi clic.
La struttura di un edificio può cambiare nel tempo. Di conseguenza, è importante che anche gli impianti vengano adattati al nuovo alloggio. Le ristrutturazioni di edifici volte all'efficienza energetica possono essere realizzate in modo economico adeguando il sistema esistente, sostituendo i componenti HVAC obsoleti o aggiungendo nuove tecnologie all'avanguardia. Non è sempre necessario rinnovare o sostituire interi sistemi per aumentare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi operativi.
Utilizza la nostra checklist per scoprire se il tuo edificio è conforme agli attuali requisiti energetici.
Aria interna confortevole e sana con i sensori ambiente e i pannelli ambiente
I sensori e i pannelli ambiente Belimo sono progettati per completare la gamma di sensori esistenti. La loro estetica semplice e chiara è ideale per l'installazione in aree visibili, con un design elegante e una profondità ridotta che si fonde perfettamente con l'ambiente circostante. Con l'espansione della gamma prodotti per aree visibili dell'ambiente, Belimo offre agli architetti un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un montaggio rapido, agli integratori di sistemi un commissioning facile tramite smartphone e ai clienti finali un comfort ambiente piacevole e sano.
Gestione della portata con Belimo Energy Valve™
Anni di ampliamenti presso l’ospedale Ludmillenstift hanno comportato problemi al funzionamento del sistema HVAC. L’introduzione delle Belimo Energy Valve™ ha significativamente ridotto la portata d’acqua della rete di riscaldamento, permettendo sistemi di riscaldamento e raffreddamento dipendenti dal carico intelligenti, trasparenti ed efficienti sul piano energetico, migliorando al contempo il comfort e mantenendo stabile il consumo energetico.
Una delle 1000 soluzioni per cambiare il mondo - Fondazione Solar Impulse
Nell'aria, Solar Impulse ha dimostrato che utilizzando e ripensando le tecnologie esistenti, un aereo a energia solare può volare di notte utilizzando una fonte di energia rinnovabile. Negli edifici, la Belimo Energy Valve™ ha ripensato la valvola di regolazione per regolare non solo la portata, ma anche la potenza e gestire il delta T, offrendo trasparenza e assicurando un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico dei sistemi HVAC.
Combina misura e controllo dell'energia, misurazione dell'energia termica e fatturazione certificate
La Belimo Energy Valve™ integra la misurazione dell'energia, il controllo, la gestione del delta T e se richiesto, la fatturazione IoT in un unico dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. I due mondi di "controllo dell'energia" e "misurazione e fatturazione certificate dell'energia termica" vengono uniti. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.
Fatturazione dell'energia con contatore di energia integrato
Il campus dell'Università di Brema ha più di 30 edifici costruiti negli anni '70 che sono stati ripetutamente ampliati e rinnovati. L'aumento del fabbisogno energetico nel corso degli anni ha portato a una complicata distribuzione del volume e manutenzione della fornitura di raffreddamento e riscaldamento.
Grazie alla collaborazione con Florian Ruby di M&P Braunschweig GmbH e all'installazione delle Energy Valve di Belimo, l'Università di Brema è riuscita a risolvere le idiosincrasie idroniche di questo sistema storico. Il controllo della potenza e della portata massica delle valvole assicura un'alimentazione affidabile.
I sistemi di generazione saranno utilizzati in modo ottimale e i singoli edifici non avranno né un'alimentazione eccessiva né insufficiente.
I dati registrati forniscono alla centrale energetica dell'Università di Brema un alto grado di trasparenza; un'impresa che prima non era possibile con una valvola di regolazione di base.
Oltre al monitoraggio e al controllo trasparente del sistema di riscaldamento e raffreddamento, l'Energy Valve permette anche una fatturazione dell'energia basata sull'IoT con approvazione MID all'interno dei singoli centri di costo.
Prodotti per una migliore qualità dell'aria interna
Garantire la qualità dell'aria interna richiede un approccio su più fronti. Oltre alla progettazione precisa del sistema e alla manutenzione regolare, è essenziale avere dei prodotti affidabili che possano essere perfettamente integrati all'interno di sistemi di gestione dell'edificio e nella piattaforma IoT. Belimo offre una gamma completa e innovativa di dispositivi di controllo HVAC per mantenere una sana qualità dell'aria interna senza compromettere l'efficienza energetica.
Scoprite i prodotti per una ottima qualità dell'aria interna:
Belimo festeggia la produzione del 100 milionesimo attuatore
All'inizio del 2020, Belimo ha prodotto il suo 100 milionesimo attuatore, raggiungendo così un'altra pietra miliare nella storia dell'azienda. Oggi centinaia di migliaia di edifici in tutto il mondo sono dotati di attuatori Belimo nei loro sistemi HVAC.
Con sede in Svizzera, il leader del mercato mondiale per i dispositivi di campo per il controllo e la regolazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria continua il suo percorso di crescita raggiungendo questa pietra miliare e rispondendo alla domanda di prodotti innovativi che aumentano in modo sostenibile il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza negli edifici.
Sensore di portata a ultrasuoni con misurazione del glicole
Una misurazione affidabile della portata è essenziale per massimizzare l'efficienza del sistema HVAC e garantire il comfort degli occupanti. Il nuovo sensore di portata Belimo utilizza la tecnologia a ultrasuoni a tempo di transito per fornire misurazioni accurate e ripetibili della portata di acqua e miscele acqua/glicole senza scostamenti in qualsiasi applicazione HVAC.
-
Calibrazione multipunto a umido per garantire precisione e riproducibilità.
-
La logica di compensazione della temperatura e del glicole brevettata elimina la calibrazione manuale.
-
Precisione di lettura del ±2% e riproducibilità di ±0.5% assicurano una misurazione della portata accurata e precisa.
Sicurezza garantita nel McMenamins Elks Temple a Tacoma, Washington
Costruito nel 1915, lo storico edificio Elks Temple si trova sul rinomato Broadway di Tacoma (WA) ed è iscritto nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici. Nel 2012, l'Elks Temple è stato acquistato dai McMenamins, dopo che era rimasto abbandonato per oltre quattro decenni. Il rinnovo dell'edificio è iniziato nel 2017, con l'obiettivo di restaurare e preservare il design architettonico del primo Novecento e l'aspetto del teatro, aggiungendo un ristorante, dei bar, delle stanze di albergo, spazi per eventi e una birreria in attività. Per proteggere i beni dello storico edificio e assicurare la sicurezza delle persone, sono stati installati gli attuatori per serrande tagliafuoco e di controllo fumi di Belimo.
Tecnologia che salva vite
La protezione antincendio negli edifici si basa su tre pilastri principali: protezione antincendio strutturale, tecnica e organizzativa. La protezione tecnica antincendio è più importante che mai, soprattutto negli edifici moderni con design inusuale, ad uso misto o ad elevata complessità e dalle grandi dimensioni. Belimo ha affrontato questo tema molto presto, soprattutto per quanto riguarda la protezione tecnica antincendio. Già nel 1978 - tre anni dopo la sua fondazione - Belimo vendeva attuatori che potevano essere montati su serrande tagliafuoco. Nel frattempo, Belimo è diventato leader mondiale nella motorizzazione delle serrande tagliafuoco e di controllo fumi con una solida competenza ed esperienza.