Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530-AM

Progettati per le massime prestazioni

Acquista pannelli ambiente
  1. Home
  2. Punti principali

Sensori di qualità dell'aria HVAC per un clima interno salubre ed efficiente

I nostri sensori di qualità dell'aria HVAC offrono agli architetti misurazioni accurate e un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un montaggio rapido, agli integratori di sistemi un commissioning semplice con smartphone e agli occupanti un comfort ambiente piacevole e sano. Con o senza display ePaper touch, monitorano e controllano diversi parametri necessari per il comfort e la sicurezza degli ambienti interni, tra cui temperatura, umidità e livelli di CO2. I pannelli ambiente con display virtuale consentono un controllo completo e semplice senza preoccuparsi di accessi non autorizzati.

Pannelli ambiente con display virtuale: accesso completo, non è necessaria alcuna custodia protettiva

compare_roomsensor_230427

Il pannello ambiente con display virtuale è la soluzione ideale per aeroporti, altri edifici pubblici e aule scolastiche. Non necessita di un display e può essere azionato direttamente dallo smartphone tramite la Belimo Display App. L'accesso è protetto da un codice a quattro cifre, quindi non è necessaria una custodia aggiuntiva per la protezione da accessi non autorizzati. Quali sono i vantaggi rispetto a una custodia aggiuntiva? Misurazione precisa, senza falsificazioni grazie alla custodia protettiva, nessuna chiave necessaria, facilità di utilizzo per le persone autorizzate, pannello ambiente elegante, semplice e discreto, nonché un montaggio rapido e semplice, e quindi nessun costo aggiuntivo.

  • Pannelli ambiente con display virtuale

Superare le sfide di progettazione

La progettazione di sensori ambiente che soddisfino molteplici requisiti di precisione, velocità e versatilità in tutto il mondo è un compito complesso. Quando si progetta l’unità, è necessaria un'accurata pianificazione per eliminare le potenziali fonti di errore interne compensando al contempo le inevitabili fluttuazioni esterne. Un esempio di come eccelliamo nella creazione di sensori ambiente affidabili e ad alte prestazioni è il superamento delle sfide di progettazione per garantire una misurazione della temperatura accurata. 

  • La progettazione dei sensori ambiente

L'importanza del monitoraggio dei livelli di CO2 all'interno delle scuole

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Il monitoraggio dei livelli di CO2 nelle aule è fondamentale per mantenere un ambiente di apprendimento salubre. Le alte concentrazioni di anidride carbonica (CO2) possono avere effetti dannosi sugli studenti, incidendo sulle funzioni cognitive, sui livelli di energia e sul benessere generale. Numerosi studi hanno dimostrato che livelli di CO2 in ambienti chiusi superiori a 1000 ppm sono associati a una riduzione delle prestazioni cognitive. Gli studenti possono avere difficoltà a concentrarsi e a prendere decisioni e manifestare una ridotta capacità di risolvere i problemi: tutti fattori che possono ostacolare il progresso accademico. Inoltre, elevate concentrazioni di CO2 possono aggravare i problemi respiratori, causare mal di testa e indurre affaticamento.

Il monitoraggio regolare della CO2 interna consente ai gestori delle strutture di identificare i problemi di ventilazione, aiutandoli a prendere decisioni informate quando si tratta di adottare misure per migliorare la qualità dell'aria per gli studenti.

  • Monitora i livelli di anidride carbonica nelle scuole

Integrazione perfetta e massima compatibilità

RoomSensor_Groupimage-connectivity

I sensori ambiente Belimo possono essere perfettamente integrati nei sistemi di gestione dell'edificio utilizzando i protocolli BACnet MS/TP, Modbus RTU o MP-Bus, semplificando i processi di commissioning e installazione e risparmiando sui tempi di cablaggio. Inoltre, i sensori sono dotati di un ingresso digitale ausiliario che consente di collegare e monitorare sensori e contatti di terze parti (come allarmi per finestre e rilevatori di occupazione). I valori d'ingresso vengono trasmessi utilizzando i protocolli BACnet MS/TP, Modbus RTU o MP-Bus, per garantire una perfetta integrazione e compatibilità con i vari sistemi di gestione dell'edificio.

Commissioning a portata di mano

La Belimo Assistant App offre trasparenza operativa se utilizzata con i sensori ambiente Belimo dotati di Near Field Communication (NFC) integrata. Con uno smartphone, la Belimo Assistant App consente di programmare ed eseguire il commissioning e la risoluzione dei problemi in modo rapido e semplice, anche in assenza di alimentazione. Inoltre, numerosi parametri diagnostici mostrano come l'unità interagisce con il sistema durante il funzionamento. Se è necessaria manutenzione, è possibile redigere rapidamente un'analisi guasto.

Un altro vantaggio della tecnologia NFC è il commissioning rapido. Per eseguire il commissioning di un nuovo sensore di qualità dell'aria HVAC, è sufficiente copiare le impostazioni di un sensore ambiente preimpostato e incollarle sul nuovo sensore. Questo riduce notevolmente i tempi di commissioning.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Video di approfondimento
  • Scopri di più su Belimo Assistant 2
Acquista ora

L'esperienza completa Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Gamma completa delle nostre unità ambiente

  • Aria interna confortevole e sana con i sensori ambiente e i pannelli ambiente
Belimo_Room_sensor_840x890

Il nostro contributo alla qualità dell'aria interna

  • Qualità dell'aria interna e soluzioni HVAC ad alta efficienza energetica
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

I sette elementi essenziali dell'aria interna sana

  • I sette elementi essenziali di Belimo per un'aria interna sana
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Sottoscrivi
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)