Strona główna
  • Strony Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Strony Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Strona główna
Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530-AM

Opracowane z myślą o zapewnieniu najlepszych właściwości użytkowych

Jednostki operacyjne w pomieszczeniu warsztatowym
  1. Strona główna
  2. Najważniejsze informacje

Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach

Nasze czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC są atrakcyjne: dla architektów, ze względu na estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, dla instalatorów, ze względu na szybki montaż, dla integratorów systemów, ze względu na łatwy rozruch przy użyciu smartfona, a także dla użytkowników, ponieważ pomagają utrzymać komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniach. Są dostępne w wersjach bez wyświetlacza lub z ekranem dotykowym ePaper. Umożliwiają monitorowanie i regulowanie kilku parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy stężenie CO2, niezbędnych do zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków w pomieszczeniach. Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem umożliwiają pełne i łatwe obsługiwanie bez ryzyka manipulacji przez osoby nieuprawnione.

Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem – pełny dostęp, nie wymagają obudowy ochronnej

compare_roomsensor_230427

Zadajnik pomieszczeniowy z wirtualnym wyświetlaczem stanowi idealne rozwiązanie do portów lotniczych, innych budynków użyteczności publicznej czy sal lekcyjnych. Nie wymaga wyświetlacza i może być obsługiwany bezpośrednio przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Display App. Dostęp jest zabezpieczony czterocyfrowym kodem – dlatego do zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych nie jest potrzebna obudowa ochronna. Jakie są zalety w porównaniu do dodatkowej obudowy? Dokładne pomiary bez przekłamań spowodowanych przez obudowę ochronną, brak kluczy do otwierania obudowy, łatwe obsługiwanie przez osoby upoważnione, nierzucający się w oczy zadajnik pomieszczeniowy o stylowym, prostym wyglądzie, a także szybki i łatwy montaż – a tym samym brak dodatkowych kosztów.

  • Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem

Stawianie czoła wyzwaniom projektowym

Projektowanie czujników pomieszczeniowych, które spełniają różnorodne wymagania dotyczące dokładności, szybkości reakcji i możliwości stosowania na całym świecie, jest skomplikowanym zadaniem. Chcąc spełnić te wymagania, trzeba już na etapie projektowania wyeliminować wewnętrzne źródła błędów pomiarowych, a jednocześnie skompensować zmienność warunków zewnętrznych. Potwierdzeniem naszych znakomitych kompetencji w projektowaniu precyzyjnych i niezawodnych czujników pomieszczeniowych jest sposób, w jaki zapewniamy dokładność pomiarów temperatury. 

  • Projektowanie czujników pomieszczeniowych

Znacznie monitorowania stężenia CO2 w salach szkolnych

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Monitorowanie stężenia CO2 w salach lekcyjnych ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowych warunków do nauki. Wysokie stężenie CO2 może szkodliwie wpływać na uczniów, ich funkcje poznawcze, aktywność i ogólne samopoczucie. Liczne badania wykazały, że przy stężeniu CO2 przekraczającym 1000 ppm następuje spadek sprawności umysłowej. Uczniowie mogą mieć trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji czy zdolnością do rozwiązywania problemów. Wszystko to może niekorzystnie wpływać na postępy w nauce. Wysokie stężenia CO2 mogą nasilać problemy z oddychaniem, powodować bóle głowy i wywoływać zmęczenie.

Regularnie monitorując stężenie CO2, zarządcy obiektów mogą identyfikować problemy z wentylacją, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działań podwyższających jakość powietrza w salach lekcyjnych.

  • Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla w szkołach

Idealna integracja i pełna kompatybilność

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Czujniki pomieszczeniowe Belimo można łatwo integrować z systemami automatyki budynku, wykorzystując protokoły BACnet MS/TP, Modbus RTU lub MP-Bus, co przekłada się na uproszczenie montażu i rozruchu, a jednocześnie na szybsze wykonywanie okablowania. Ponadto czujniki są wyposażone w pomocnicze wejście cyfrowe, które pozwala na podłączanie i monitorowanie czujników oraz przełączników (alarmy okienne, czujniki obecności) od innych producentów. Wartości wejściowe są przesyłane za pośrednictwem protokołów BACnet MS/TP, Modbus RTU lub MP-Bus, co umożliwia łatwe integrowanie i zapewnia kompatybilność z różnymi systemami automatyki budynków.

Szybki rozruch w zasięgu ręki

Aplikacja Belimo Assistant App używana z czujnikami pomieszczeniowymi Belimo, które są wyposażone w interfejs NFC, zapewnia dostęp do przejrzystych informacji o pracy instalacji. Smartfon z aplikacją Belimo Assistant App umożliwia szybkie i łatwe programowanie, rozruch i diagnostykę czujników nawet wtedy, gdy nie są podłączone do zasilania. Ponadto liczne parametry diagnostyczne pozwalają sprawdzić, jak urządzenie współpracuje z instalacją. W przypadku konieczności serwisowania można szybko przeprowadzić analizę błędów.

Inną korzyścią z interfejsu NFC jest szybki rozruch. Aby przeprowadzić rozruch nowego czujnika jakości powietrza, wystarczy skopiować ustawienia ze wstępnie skonfigurowanego czujnika. W ten sposób można znacznie przyspieszyć rozruch.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o Belimo Assistant 2
Kup teraz

Wszystko o Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Pełna oferta zadajników pomieszczeniowych

  • Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym
Belimo_Room_sensor_840x890

Nasza troska o jakość powietrza w pomieszczeniach

  • Zdrowe powietrze w pomieszczeniach i energooszczędne instalacje HVAC
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach według Belimo
Kontakt Polityka prywatności Zmiana ustawień prywatności
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Szwajcaria)