Czujniki pomieszczeniowe oraz
zadajniki pomieszczeniowe
Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym
Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo są doskonałym uzupełnieniem aktualnej serii czujników Belimo. Ich prosta, przejrzysta estetyka jest idealna do instalacji w widocznych miejscach, charakteryzuje się elegancka konstrukcją i płytką głębokością, która doskonale komponuje się z otoczeniem. Wraz z rozszerzeniem asortymentu produktów do widocznych obszarów pomieszczenia, Belimo oferuje architektom estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, instalatorom możliwość szybkiego montażu, integratorom systemu możliwość łatwego rozruchu przy użyciu smartfona, a klientowi końcowemu komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniu.
Nagroda w konkursie 2023 AHR Expo Innovation Awards w klategorii Indoor Air Quality (jakość powietrza w pomieszczeniach)
Z przyjemnością informujemy, że czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały nominowane do nagrody za innowację w kategorii Indoor Air Quality (jakość powietrza w pomieszczeniach) w konkursie 2023 AHR Expo Innovation Awards.
W dorocznym konkursie są nagradzane najbardziej innowacyjne i oryginalne produkty oraz technologie prezentowane podczas targów International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo). Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: automatyka budynku, klimatyzacja, budownictwo ekologiczne, ogrzewanie, jakość powietrza w pomieszczeniach, hydraulika, chłodzenie, oprogramowanie, narzędzia i przyrządy oraz wentylacja.
Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależny panel jurorów należących do ASHRAE, który ocenił wszystkie zgłoszone produkty pod kątem innowacyjności konstrukcji, kreatywności, zastosowania, wartości i wpływu na rynek.
Zdobywca nagrody Red Dot 2022
Z dumą informujemy, że czujniki pomieszczeniowe i zadajniki Belimo otrzymały w 2022 r. jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego - Red Dot Award.
Nagroda Red Dot Design Award należy do najważniejszych wyróżnień za najlepsze wzornictwo. Nagrody są przyznawane w różnych kategoriach, takich jak wzornictwo produktu, strategia marki i komunikacji czy koncepcja wzornicza. Od 1955 r. o nagrody mogą ubiegać się projektanci i producenci.
Nagroda Red Dot Design Award: konkurs w dziedzinie wzornictwa przemysłowego o tradycji sięgającej lat 50. XX wieku. Co roku w konkursie są nagradzane wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa oraz innowacyjne produkty. O przyznaniu nagród decyduje panel niezależnych ekspertów. W tym roku komisja konkursowa składała się 48 jurorów z 23 krajów.
Główne zalety naszych czujników i zadajników pomieszczeniowych
Aby monitorować i kontrolować jakość powietrza oraz komfort w pomieszczeniu, zadajniki pomieszczeniowe Belimo mierzą temperaturę, wilgotność i stężenie CO2. Dzięki temu pomagają zapewnić zdrowe i przyjemne warunki w pomieszczeniu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.
- Z dotykowym wyświetlaczem ePaper
- Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym i pokrywie zatrzaskowej
- Konfigurowanie, modyfikowanie nastaw oraz diagnozowanie aktywnych urządzeń przy użyciu aplikacji
- Sygnalizacja barwna (LED) jakości powietrza (stężenia CO2)
- Krótki czas reakcji
- Konfigurowanie przy użyciu smartfona* nawet przy odłączonym zasilaniu
- Intuicyjna funkcja diagnostyczna obsługiwana przy użyciu smartfona*
- Estetyczna, ponadczasowa konstrukcja
* dla urządzeń z wyjściem aktywnym
Możliwość dostosowania do konkretnych zastosowań
Wyświetlacz zadajnika lub czujnika pomieszczeniowego można indywidualnie konfigurować: każdy element na wyświetlaczu może być pokazywany, zmieniany lub ukrywany. W zależności od zastosowania można wyświetlać nastawę temperatury lub prędkości wentylatora. Urządzenie może też być używane jako czujnik z wyświetlaczem.
- Wysoki kontrast gwarantujący bardzo dobrą czytelność
- Ekran dotykowy ułatwiający obsługiwanie
- Brak podświetlenia przeszkadzającego nocą
Historie sukcesu
Monitorowanie jakości powietrza w salach lekcyjnych Collège Laval
Collège Laval utrzymuje niezrównaną jakość edukacji, bardzo poważnie traktując zdrowie uczniów oraz kadry pedagogicznej. Związek między dobrym samopoczuciem a produktywnością jest dobrze zbadany, a komfort i bezpieczeństwo są traktowane w Collège Laval, aby zapewnić rozwój potencjału i talentów każdego ucznia.
Dzięki 115 inteligentnym czujnikom pomieszczeniowym zainstalowanym w szkole, można precyzyjnie, w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość powietrza, nawet przy użyciu smartfona. Aby zrealizować ten cel, pracownicy szkoły nawiązali współpracę z firmą Immotik, dystrybutorem, instalatorem i integratorem produktów BACnet, aby wybrać i uruchomić sieć czujników obejmującą sześć skrzydeł budynku szkoły. Przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Assistant można szybko i łatwo zeskanować każdy czujnik, aby bez wcześniejszej kalibracji uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia też regulowanie nastaw w miejscu użytkowania, rozruch i rozwiązywanie problemów – nawet przy odłączonym zasilaniu.
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1,43 MB)
Regulować można jedynie mierzalne wartości.
Spółka Emch+Berger ImmoConsult AG należy do grupy Emch+Berger Group, świadczącej w całej Szwajcarii usługi w dziedzinie planowania, doradztwa oraz zarządzania nieruchomościami. Firma Emch+Berger szczyci się tworzeniem inteligentnych rozwiązań, które służą przez cały okres eksploatacji budynków należących do jej klientów.
Nowa siedziba firmy w Zurychu powstała jako awangardowy projekt automatyki budynkowej w zakresie sterowania, przejrzystości danych i integracji urządzeń obiektowych IoT.
Czujniki pomieszczeniowe Belimo służą do niezawodnego monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach, aby umożliwić precyzyjne regulowanie pracy instalacji HVAC i zapewnić wymagane poziomy komfortu i jakości powietrza. – A to oczywiście musi odbywać się zarówno energooszczędnie, jak i efektywnie pod względem uzyskania najwyższego poziomu komfortu i produktywności.
Mając na uwadze wszystkie te wymagania, celem firmy Emch + Berger było również zdobycie doświadczenia w stosowaniu czołowych technologii, dostosowanych do dynamicznych warunków panujących w budynkach.
-
Referencje – Emch+Berger ImmoConsult AG, Szwajcaria
(pdf -
2,12 MB)
Niezbędne, aby zapewnić zdrowe i komfortowe warunki w pomieszczeniach
ROVC to holenderskie centrum szkoleń technicznych, które przeprowadziło już kursy w dziedzinie technologii przemysłowych i klimatyzacji dla około 20 000 osób. Stężenie CO2, wilgotność względna i temperatura są mierzone w każdej sali wykładowej i warsztatowej, ponieważ zdrowe warunki w pomieszczeniach są ważne dla instruktorów, kursantów i personelu.
„W celu szybkiego i łatwego przeprowadzenia rozruchu, czujniki pomieszczeniowe Belimo możemy po prostu podłączyć do smartfonów. Czujniki te mają wysoką dokładność i krótkie czasy reakcji,” powiedział Nico van Leeuwen, Business Developer w ROVC.
Łatwe instalowanie
Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo zainstalować, zapobiegając błędom podczas montażu i podłączania okablowania. Łączą w sobie innowacyjną technologię oraz łatwość montażu, zapewniając bezproblemową, długotrwałą eksploatację. Czujniki są wyposażone w wyjmowane zaciski sprężynowe ze złączami wtykowymi, które pozwalają na łatwe, szybkie i bezpieczne podłączanie. Uniwersalna płyta montażowa pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych puszek ściennych na całym świecie.
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Czytelny wyświetlacz oraz intuicyjna obsługa - aplikacja Belimo Display
Belimo Display to najbardziej innowacyjna metoda dostęp do czujników Belimo. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy mogą wyświetlać wartości pomiarowe z pomieszczenia oraz modyfikować nastawy. Oznacza to, że w pomieszczeniu nie jest już potrzebny wyświetlacz. Dzięki łączności poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do danych istotnych dla bezpieczeństwa.
- Innowacyjny sposób modyfikowania nastaw przy użyciu intuicyjnej aplikacji Belimo Display, nawet wtedy, gdy zadajnik nie jest wyposażony w wyświetlacz
- Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji
- Opcjonalne zabezpieczenie dostępu czterocyfrowym kodem PIN
- Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną
Sposób korzystania z aplikacji:
- Pobierz aplikację Belimo Display
- Zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego
- Wyświetl/dostosuj wartości pomiarowe lub nastawy
- Aby aktywować nastawy, ponownie zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego
Poznaj ludzi, którzy za tym stoją
Zespół odpowiedzialny za czujniki pomieszczeniowe Belimo opracował te urządzenia z ogromną pasją i energią.
Wszystkie czujniki pomieszczeniowe i zadajniki pomieszczeniowe w skrócie
Czujniki pomieszczeniowe i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami rynków w poszczególnych regionach i krajach, dlatego niektóre modele są dostępne tylko w wybranych regionach.
Filmy instruktażowe
Więcej o rozwiązaniach do instalacji HVAC, zapewniających zdrowe powietrze w pomieszczeniach
Znaczną część życia spędzamy w budynkach, ale jak często zastanawiamy się nad wpływem jakości powietrza w pomieszczeniach na naszą produktywność, dobre samopoczucie i zdrowie? Aby zapewnić komfort w budynku, często stosuje się instalacje HVAC. Zagadnienia dotyczące higieny powietrza oraz efektywności energetycznej budynku są jednak mniej znane. Dzięki centralom wentylacyjnym możemy realizować cele dotyczące zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach. Belimo oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań pozwalających zarówno na optymalizowanie monitorowania instalacji HVAC i sterowania ich pracą, jak i na zapewnianie jakości powietrza w pomieszczeniach. Nasz ramowy program, „Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach”, dostarcza cennych informacji o możliwościach wykorzystania urządzeń HVAC do zapewnienia jakości powietrza w budynkach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.
Przy udziale ekspertów w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach opracowaliśmy broszurę na ten temat:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
-