Aire en interiores agradable y saludable con sensores y unidades de funcionamiento de ambiente
Los sensores de ambiente y las unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo están diseñados para complementar la gama de sensores existente. Su estética sencilla y clara es ideal para su instalación en áreas visibles, con un diseño elegante y poca profundidad que se integra perfectamente con el entorno. Con la ampliación de la gama de productos para zonas visibles del espacio, Belimo ofrece a los arquitectos un diseño atractivo y atemporal, a los instaladores una rápida instalación y a los integradores de sistemas una fácil puesta en marcha con un smartphone, así como un clima interior agradable.
Ganador de los premios a la innovación de la AHR Expo 2023 en la categoría de calidad del aire en interiores
Estamos muy contentos de anunciar que los sensores de ambiente y las unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo han sido seleccionados para recibir el premio a la innovación en la categoría de calidad del aire en interiores en los premios a la innovación de la AHR Expo 2023.
Estos premios anuales distinguen los productos, sistemas y tecnologías más innovadores y originales presentados en la Feria Internacional de Aire acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHR Expo) en las categorías de automatización de edificios, refrigeración, construcción ecológica, calefacción, calidad del aire en interiores, fontanería, refrigeración, software, herramientas e instrumentos y ventilación.
Un jurado compuesto por miembros de la ASHRAE seleccionó a los ganadores y evaluó todas las propuestas para el premio basándose en el diseño innovador, la creatividad, la aplicación, el valor y el impacto en el mercado.
Ganador del premio Red Dot 2022
Nos llena de orgullo que nuestros sensores y unidades de funcionamiento de ambiente hayan ganado el premio de diseño de productos más prestigioso: el Red Dot Award de 2022.
El Red Dot Design Award es uno de los mayores concursos de diseño del mundo. Hay categorías de premios para diseño de productos, diseño de marcas y comunicación, y concepto de diseño. Desde 1955, diseñadores y productores pueden optar a los premios.
Red Dot Award: el diseño de productos se remonta a la década de 1950. Cada año, el concurso premia logros de diseño e innovaciones de producto sobresalientes. Las decisiones sobre la concesión de premios las toma un grupo de expertos independientes. El jurado de este año estuvo formado por 48 jueces de 23 países.
Principales ventajas de nuestros sensores y unidades de funcionamiento de ambiente
Las unidades de ambiente de Belimo miden la temperatura, la humedad y el CO2 para la monitorización y el control del confort y la calidad del aire, ayudando a conseguir un clima interior saludable y agradable a la vez que se optimiza el uso de la energía.
- Con visor táctil ePaper
- Instalación rápida gracias a los bloques de terminales con muelle y la cubierta a presión
- Configuración, ajuste del punto de consigna y diagnóstico de dispositivos activos a través de la aplicación
- LED como función de semáforo para la calidad del aire (CO2)
- Tiempo de reacción corto
- Configuración sin corriente con un smartphone*
- Función de diagnóstico intuitiva con un smartphone*
- Diseño estético y atemporal
* para dispositivos activos
Parametrizable para aplicaciones específicas
El visor de las unidades de ambiente puede parametrizarse individualmente y todos los elementos del visor pueden mostrarse, modificarse u ocultarse. Dependiendo de la aplicación, puede mostrarse un punto de consigna para la temperatura o la velocidad del ventilador, o la unidad puede utilizarse exclusivamente como sensor con visor.
- Excelente legibilidad gracias al alto contraste
- Uso sencillo gracias al visor táctil
- Sin retroiluminación que resulte molesta por la noche
Historias de éxitos
Un grande en la monitorización de la calidad del aire en interiores en las aulas de Collège Laval
Collège Laval mantiene una calidad de educación inigualable tomando muy en serio la salud de sus estudiantes y del personal. La relación entre el bienestar y la productividad está bien establecida, y Collège Laval sitúa el confort y la seguridad en el centro de sus prioridades para garantizar el desarrollo del potencial y el talento de todos.
Mediante la instalación de 115 sensores de ambiente inteligentes en la universidad, ahora es posible detectar de forma precisa la calidad del aire en tiempo real, incluso desde un smartphone. Para conseguirlo, el personal de la universidad trabajó junto con Immotik, un distribuidor, instalador e integrador de productos BACnet, para seleccionar e instalar una red de sensores en seis alas de la universidad. Cada uno de los sensores puede escanearse rápida y fácilmente para acceder a los datos en tiempo real, sin necesidad de una calibración previa, a través de la aplicación Belimo Assistant y un smartphone. Esto también permite el ajuste sobre el terreno, la puesta en marcha y la resolución de problemas incluso sin alimentación eléctrica.
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1,43 MB)
Solamente es posible controlar lo que se puede medir
Emch+Berger ImmoConsult AG es una empresa del grupo Emch+Berger Group que ofrece servicios para la planificación, consultoría y gestión de propiedades inmobiliarias en toda Suiza. Emch+Berger se siente orgullosa de crear soluciones inteligentes para sus clientes para el ciclo de vida al completo de sus edificios.
Las nuevas instalaciones de la empresa en Zúrich se planificaron y diseñaron como proyecto de automatización de edificios de vanguardia con respecto al control, la transparencia de los datos y la integración de dispositivos de campo IoT.
Los sensores de ambiente de Belimo son responsables de la monitorización fiable de los parámetros del aire en interiores para controlar de forma precisa el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y para proporcionar los niveles requeridos de confort y calidad del aire. - Y, por supuesto, esto tiene que ser tanto energéticamente eficiente como efectivo en términos de maximización del bienestar y de la productividad en interiores.
Teniendo en mente todos estos requisitos, el objetivo de Emch + Berger era también acumular experiencia en la aplicación de tecnologías de vanguardia para entornos de edificios dinámicos.
-
Referencia – Emch+Berger ImmoConsult AG, Suiza
(pdf -
2,12 MB)
Un aspecto esencial para un clima interior saludable y confortable
ROVC es un centro de formación técnica que ha formado alrededor de 20 000 aprendices en materia de tecnología industrial y de acondicionamiento del aire en los Países Bajos. El CO2, la humedad relativa y la temperatura se miden en cada ambiente o en la sala de prácticas, dado que resulta esencial un clima interior saludable para los instructores, los participantes en los cursos y el personal.
"Podemos conectar simplemente los sensores de ambiente de Belimo con nuestros smartphones para la puesta en marcha, lo que resulta rápido y fácil. Y tienen una elevada precisión y tiempos de respuesta rápidos", afirma Nico van Leeuwen, desarrollador de negocios en ROVC.
Instalación sencilla
Los sensores y las unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo se han diseñado para instalarse fácilmente, evitando así errores de instalación y conexionado. Combinan una tecnología innovadora con una instalación sencilla para un funcionamiento sin problemas a largo plazo. Los sensores cuentan con bloques de terminales con muelle extraíbles con terminales de encaje a presión que permiten unas conexiones sencillas, seguras y que ahorran tiempo. La versátil placa de montaje se adapta a todas las cajas de pared usadas comúnmente en todo el mundo.
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
ZTH EU/US/AP (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Visualización clara y funcionamiento intuitivo: la aplicación Belimo Display
La Belimo Display App es la forma más innovadora de acceder a los sensores de Belimo. Con esta intuitiva aplicación, los clientes finales pueden visualizar los valores ambiente actuales y ajustar los puntos de consigna. Esto significa que no se requiere un visor en la unidad de ambiente. Gracias a la comunicación NFC (comunicación de campo cercano), los datos más importantes estarán seguros contra el acceso de terceros.
- Ajuste innovador del punto de consigna con la aplicación intuitiva sin necesidad de un visor en la unidad de ambiente
- Es compatible con la última generación de sensores y unidades de funcionamiento de ambiente activos de Belimo
- Protección opcional contra el acceso con un código de cuatro dígitos
- Visualización de la concentración de CO2 con función de semáforo personalizable
Y así es como funciona:
- Descargue la Belimo Display App
- Apoye su smartphone contra la unidad de ambiente
- Vea/ajuste los valores reales o los puntos de consigna
- Para activar los puntos de consigna, vuelva a acercar el smartphone a la unidad de ambiente
Conozca a la gente que está detrás
El equipo de sensores de ambiente de Belimo desarrolló los dispositivos con mucha pasión y energía.
Todos los sensores y unidades de funcionamiento de ambiente de un vistazo
Los sensores y unidades de funcionamiento de ambiente de Belimo han sido diseñados para adaptarse a las necesidades del mercado regional y local, por lo que ciertos modelos solo estarán disponibles en regiones designadas.
Vídeos prácticos
Más información sobre las soluciones de CVAA para un aire saludable en interiores
Todos pasamos una gran parte de nuestras vidas en interiores, pero ¿con qué frecuencia pensamos en el impacto que tiene la calidad del aire en interiores (IAQ) en nuestra productividad, bienestar y salud? A menudo, los sistemas de CVAA se instalan con el propósito de mantener niveles de confort en un edificio. Sin embargo, se suele saber menos sobre los beneficios para la salud y la eficiencia energética del edificio. Mediante el uso de sistemas de ventilación (AHU) abordamos los aspectos tanto de sostenibilidad como de calidad del aire en interiores. Belimo ofrece una gama de soluciones innovadoras para optimizar la monitorización y el control de sistemas de CVAA y la calidad del aire en interiores. Nuestro marco "Siete factores esenciales del aire en interiores saludable" proporciona información valiosa sobre cómo las unidades de CVAA pueden contribuir a la calidad del aire en interiores en los edificios sin comprometer la eficiencia energética.
Hemos recopilado este tema en un prospecto con aportaciones de expertos en calidad del aire en interiores:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
-