Ar interno confortável e saudável com sensores de ambiente e unidades operacionais de Ambiente
Os sensores de ambiente e as unidades operacionais do espaço da Belimo foram projetados para complementar a linha de sensores existente. Sua estética simples e clara é ideal para a instalação em áreas visíveis, apresentando um design elegante e profundidade rasa, combinando perfeitamente com o ambiente. Com a expansão da linha de produtos para áreas visíveis do ambiente, a Belimo oferece aos arquitetos um design estético e atemporal, aos instaladores uma montagem rápida, aos integradores de sistemas um comissionamento fácil usando um smartphone e, aos clientes finais, condições ambiente confortáveis e saudáveis.
Vencedor do Prêmio AHR Expo Innovation 2023 na categoria Qualidade do Ar Interior
Os Sensores da Sala Belimo e as Unidades Operacionais da Sala receberão um Prêmio de Inovação na categoria Qualidade do Ar Interior no AHR Expo Innovation Awards 2023.
O Prêmio de Inovação AHR Expo é uma competição anual que homenageia os produtos, sistemas e tecnologias mais inovadores e originais apresentados na AHR Expo. Os produtos concorrem nas seguintes categorias: automação predial; resfriamento; prédios verdes; aquecimento; qualidade do ar interno; encanamento; refrigeração; software; ferramentas e instrumentos; e ventilação.
Os vencedores são selecionados por um painel de juízes membros externos da ASHRAE que avaliam todos os trabalhos enviados com base em design inovador, criatividade, aplicação, valor e impacto no mercado.
Vencedores do Dot Winner 2022
Estamos muito orgulhosos porque os nossos sensores de ambiente e unidades operacionais conquistaram um dos prêmios de design de produto mais renomados – o Red Dot Award de 2022.
O Red Dot Design Award é uma das maiores competições de design do mundo. Há categorias de prêmios para design de produto, design de marcas e de comunicação, bem como conceito de design. Designers e produtores podem se candidatar aos prêmios desde 1955.
A categoria de design de produto do Red Dot Award remonta à década de 1950. Todos os anos, a competição procura realizações excepcionais de design e inovações de produtos. As decisões sobre a atribuição dos prêmios são tomadas por um painel independente de especialistas. O júri deste ano foi composto por 48 juízes de 23 países.
Principais benefícios das nossas unidades operacionais do espaço
As unidades de controle Ambiente da Belimo medem temperatura, umidade e CO2 para monitorar e controlar o conforto e a qualidade do ar, ajudando a obter condições ambiente saudáveis e confortáveis e otimizando o uso de energia.
- Unidades operacionais ambiente com display de touch
- Instalação rápida graças a tampa de encaixe e blocos de terminais acionados por mola
- Configuração, ajuste de setpoint e diagnóstico de dispositivos ativos via aplicativo
- LED com função tipo semáforo para indicar a qualidade do ar (CO2)
- Tempo de reação reduzido
- Configuração desenergizada via smartphone*
- Função de diagnóstico intuitiva via smartphone*
- Design estético e atemporal
* para dispositivos ativos
Configurável para aplicativos específicos
O display das unidades operacionais ambiente é configurável individualmente e todos os elementos do display podem ser exibidos, alterados ou ocultados. Dependendo da aplicação, é possível mostrar um setpoint da temperatura ou velocidade do ventilador ou o dispositivo pode ser usado apenas como sensor com display.
- Legibilidade muito boa graças ao alto contraste
- Fácil de usar devido ao display touch
- Sem iluminação de fundo que incomode à noite
Histórias de sucesso
Um clássico no monitoramento da qualidade do ar interno nas salas de aula do Collège Laval
O Collège Laval detém uma qualidade de ensino inigualável, levando a saúde de seus alunos e funcionários muito a sério. A relação entre bem-estar e produtividade está bem definida, e o Collège Laval coloca o conforto e a segurança no centro de suas prioridades para garantir que o potencial e o talento de todos sejam desenvolvidos.
Após a instalação de 115 sensores de ambiente inteligentes dentro do instituto, agora é possível detectar com precisão a qualidade do ar em tempo real, mesmo a partir de um smartphone. Para isso, a equipe da instituição trabalhou em conjunto com a Immotik, distribuidora, instaladora e integradora de produtos BACnet®, para selecionar e instalar uma rede de sensores em seis alas do instituto. Cada sensor pode ser escaneado de forma rápida e fácil para acessar dados em tempo real, sem calibração prévia, por meio do Belimo Assistant 2 App e de um smartphone. Também possibilita ajuste de campo, comissionamento e resolução de problemas – mesmo sem energia.
-
Referência - College Laval, Canadá
(pdf -
1,43 MB)
Só é possível gerenciar o que se pode medir
A Emch+Berger ImmoConsult AG é uma empresa do Grupo Emch+Berger que fornece serviços de planejamento, consultoria e administração para o setor imobiliário em toda a Suíça. A Emch+Berger orgulha-se de gerar soluções inteligentes para seus clientes durante todo o ciclo de vida de seus edifícios.
As novas instalações da empresa em Zurique foram planejadas e construídas como um projeto de automação predial de vanguarda no que diz respeito a controle, transparência de dados e integração de dispositivos de campo de IdC.
Os sensores de ambiente da Belimo são responsáveis pelo monitoramento confiável dos parâmetros do ar interno para controlar com precisão o sistema AVAC e fornecer os níveis necessários de conforto e qualidade do ar. - É claro que precisa ter eficiência energética e ser eficaz para maximizar o bem-estar e a produtividade em ambientes fechados.
Com todos esses requisitos em mente, o objetivo da Emch + Berger também era obter experiência na aplicação de tecnologias de ponta para ambientes de construção dinâmicos.
-
Reference - Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Uma obrigação para um clima interno saudável e confortável
ROVC é um centro de treinamento técnico que formou aproximadamente 20.000 estagiários em tecnologia industrial e de ar-condicionado na Holanda. CO2, umidade relativa e temperatura são medidos em cada ambiente ou espaço de treinamento, pois um clima interno saudável é essencial para os instrutores, participantes do curso e funcionários.
"Para o comissionamento, podemos simplesmente conectar os sensores de ambiente da Belimo aos nossos smartphones, o que é rápido e fácil. Além disso, têm alta precisão e tempos de resposta rápidos", diz Nico van Leeuwen, Desenvolvedor de negócios do ROVC.
Instalação direta
Os sensores de ambiente e as unidades operacionais ambiente da Belimo foram projetados para facilidade de instalação, evitando erros de montagem e de fiação.Eles combinam a tecnologia inovadora com a instalação simples para a operação a longo prazo sem problemas. Os sensores contam com blocos de terminais removíveis acionados por mola com terminais do tipo push-in, possibilitando conexões simples, rápidas e seguras. A placa de montagem versátil encaixa-se em todas as caixas de parede normalmente utilizadas em todo o mundo.
Belimo Assistant 2
Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.
Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).
Acessórios:
- ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
Display simples e operação intuitiva – o Belimo Display App
O Belimo Display App é a maneira mais inovadora de acessar os sensores da Belimo. Com o aplicativo intuitivo para clientes finais, os valores atuais do ambiente podem ser exibidos e os setpoints podem ser ajustados. Isso significa que não é necessário um display na unidade de controle do espaço. Graças à comunicação via NFC (comunicação em campo próximo), terceiros não podem acessar dados essenciais de segurança.
- É possível obter um ajuste de setpoint inovador com o aplicativo intuitivo sem a necessidade de um display na unidade de controle do espaço
- Compatível com a última geração de sensores de ambiente e unidades operacionais ativas da Belimo
- Proteção de acesso opcional com código de quatro dígitos
- Display de concentração de CO2 com função de iluminação tipo semáforo personalizável
Funcionamento:
- Faça o download do Belimo Display App
- Mantenha o smartphone na unidade de controle do espaço
- Visualize/ajuste valores ou setpoints reais
- Para ativar os setpoints, mantenha novamente o smartphone na unidade de controle do espaço
Conheça as pessoas dos bastidores
A equipe de sensores de ambiente da Belimo desenvolveu os dispositivos com muita dedicação e energia.
Visão geral de todos os sensores de ambiente e unidades operacionais ambientes
Os sensores de ambiente e as unidades operacionais ambientes da Belimo foram projetados para atender às exigências do mercado regional e local e, portanto, alguns modelos estão disponíveis apenas em regiões designadas.
Vídeos de instruções
Mais informações sobre as soluções AVAC para obter um ar interno saudável
Todos nós passamos grande parte da vida em ambientes fechados, mas com que frequência consideramos o impacto da qualidade do ar interno (QAI) na nossa produtividade, bem-estar e saúde? Frequentemente, sistemas AVAC são instalados com o objetivo de manter os níveis de conforto em um edifício. Entretanto, pouco se sabe sobre os benefícios para a saúde e a eficiência energética do edifício. Ao usar unidades centrais de tratamento de ar (AHUs), abordamos os aspectos de sustentabilidade e qualidade do ar interno. A Belimo oferece uma linha de soluções inovadoras para otimizar o monitoramento e o controle de sistemas AVAC e da qualidade do ar interno. A nossa abordagem, os "Sete fatores essenciais de um ar interno saudável", oferece informações valiosas sobre a maneira como os dispositivos AVAC podem contribuir para a qualidade do ar interno nos edifícios, sem comprometer a eficiência energética.
Compilamos o tópico em uma brochura com contribuições de especialistas em qualidade do ar interno:
-
Os sete fatores essenciais de um ar interno saudável
(pdf -
1,88 MB)
-