Pequenos dispositivos, grande impacto.
Inovações que redefinem o conforto
Soluções para Conforto
Automação predial de última geração é indispensável na geração de boa qualidade de ar e temperaturas agradáveis para as melhores condições ambiente. Mas a qualidade do ar ideal não é o único pré-requisito para conforto ambiental – as relações de pressão entre o ar de alimentação e de circulação devem ser mantidas nos ambientes e nos dutos de ar. A capacidade de controlar as temperaturas ambiente individuais é ainda mais importante. Os componentes de AVAC confiáveis da Belimo harmonizam perfeitamente estes fatores de influência de modo que o conforto ambiente e a produtividade garantidos prevaleçam o tempo todo em diferentes ambientes.
Os componentes de aquecimento e de resfriamento na planta central, as unidades de tratamento de ar e as unidades de terminais para o ambiente estão equipados com sensores, atuadores para damper e válvulas de controle e estão em rede uns com os outros para a melhor sensação de bem-estar nos ambientes. Nossos componentes de AVAC inteligentes proporcionam excelente qualidade do ar para o mais alto nível de conforto no ambiente.
Nossos Sensores – O fundamento do conforto
A linha de sensores da Belimo é um resultado de mais de quatro décadas de experiência, pesquisa e foco em fornecer tecnologias de valor agregado aos clientes em toda a indústria de AVAC. O exclusivo design dos sensores oferece facilidade de instalação e integração perfeita, resultando em redução de custos e excelente desempenho do sistema. Oferecemos uma linha completa de sensores com alta precisão e estabilidade de longo prazo, resultando em um melhor conforto interno.Nosso amplo portfólio de produtos oferece sensores para medição de temperatura, umidade, pressão, CO2 e compostos orgânicos voláteis (VOCs) e fluxo em tubulações, dutos de ar e aplicações externas. A Belimo serve como seu fornecedor único de dispositivos AVAC em nível de campo para qualquer projeto de construção.
Saiba Mais: Os Fatores-chave que Influenciam o Conforto Térmico
Embora existam diretrizes para a qualidade do ar interno, as variáveis da situação como a função do ambiente, o vestuário, o nível de atividade das pessoas no ambiente e simplesmente as próprias necessidades pessoais dos ocupantes do ambiente mudam muito. A temperatura do ambiente torna-se mais perceptível quanto mais tempo se permanecer neste. Durante o período de aquecimento, temperaturas que variam de 20 a 22 ºC (em comparação com 25 a 26 ºC no verão) são recomendadas em nível de piso. A umidade excessivamente alta ou baixa também influencia o bem-estar, a produtividade e até mesmo a saúde. Saiba mais sobre os fatores de influência do conforto térmico.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Válvulas de Controle Independentes de Pressão para um Conforto de Ambiente Perfeitamente Balanceado
As válvulas de controle independentes de pressão (PI) garantem que os sistemas hidrônicos estejam perfeitamente balanceados em todos os momentos, resultando em um melhor conforto. A tecnologia da válvula esfera maximiza a economia de energia de sistemas de bombeamento de fluxo variável enquanto aborda desafios de controle exclusivos. Assista ao Belimo Talk abaixo e saiba mais sobre a dinâmica de um sistema hidrônico e sobre como garantir que o desempenho predial corresponda perfeitamente ao tamanho do projeto de válvulas. A Belimo oferece uma série de válvulas de controle independentes de pressão (PI); desde a válvula PIQCV, uma válvula PI super compacta, à ePIV, uma válvula PI eletrônica que oferece medição de fluxo real, até a Energy Valve que otimiza, documenta e comprova o desempenho da bobina de ar.
Aprenda com Rodrigo: Como Proporcionar Conforto com Válvulas Independentes de Pressão
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Aprenda com Rodrigo: Como Obter um Sistema Hidrônico Perfeitamente Balanceado
Proporcionar o fluxo necessário em sistemas hidrônicos pode ser desafiador com as mudanças de pressão. O Belimo Hydronic Simulator o ajuda a entender a dinâmica de um sistema hidrônico com balanceamento manual e válvulas independentes de pressão. Faça Download do Belimo Hydronic Simulator™ como arquivo Excel e aprenda sobre o uso do Belimo Hydraunic SimulatorTM com o Belimo Talk apresentado por Rodrigo.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Os Atuadores de Volume de Ar Variável (VAV) Garantem um Conforto de Ambiente Perfeitamente Balanceado
Outro fator no conforto dos ocupantes é a velocidade do movimento de ar. Quando há presença de correntes de ar (muitas vezes em ambientes onde os sistemas de ventilação e de ar condicionado estão defeituosos), o resfriamento por evaporação aumenta na pele humana e isto pode ser desconfortável para muitas pessoas. A velocidade do ar também é importante para a acústica do ambiente. Velocidades de ar excessivamente altas em caixas de volume de ar variável (VAV) e nas saídas de ar pode ocasionar ruído e assobios que distraem.