Kleine Geräte mit grosser Wirkung.
Innovationen für noch mehr Komfort
Lösungen für mehr Komfort
Um in Gebäuden eine gute Luftqualität und angenehme Temperaturen für ein optimales Raumklima zu schaffen, ist eine Gebäudeautomation auf dem neuesten Stand der Technik unverzichtbar. Ideale Luftqualität ist allerdings nicht die einzige Voraussetzung für den Raumkomfort. Auch das Druckverhältnis zwischen Zu- und Umluft muss in den Räumlichkeiten und Kanälen geregelt werden. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, das Raumklima individuell zu regeln. Zuverlässige HLK-Komponenten von Belimo stimmen diese Einflussfaktoren ideal aufeinander ab, damit überall, wo sich Menschen aufhalten, immer ein gutes, behagliches Raumklima herrscht.
HLK-Komponenten in den Heizungs- und Lüftungszentralen, in den Verteilsystemen und in den Räumen werden mit Sensoren, Klappenantrieben und Regelventilen versehen und mit dem Gebäudeautomationssystem vernetzt. Auf diese Weise tragen sie zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden in Räumen bei. Unsere intelligenten HLK-Komponenten schaffen gute Luftqualität für höchsten Raumkomfort.
Sensoren von Belimo – und der Komfort ist gesichert
Das Sensorsortiment von Belimo ist das Ergebnis von über vier Jahrzehnten Erfahrung und intensiver Forschung mit dem Ziel, Kunden in der HLK-Branche einen echten Mehrwert durch Technologie zu bieten. Die einzigartige Bauart der Belimo-Sensoren ermöglicht eine einfache Installation und nahtlose Integration, wodurch eine optimale Systemleistung bei verringerten Kosten erreicht wird. Belimo bietet ein komplettes Sortiment von hochpräzisen und langlebigen Sensoren, die zu einem höheren Raumkomfort führen.Unser komplettes Produktsortiment umfasst Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, CO2, volatilen organischen Verbindungen (VOC) und Durchfluss in Rohr-, Kanal- und Aussenanwendungen.Belimo kann Ihnen alle HLK-Feldgeräte für Bauprojekte jeglicher Art aus einer Hand anbieten.
Mehr erfahren: Zentrale Faktoren für thermische Behaglichkeit
Es gibt zwar Richtwerte für die Qualität der Raumluft. Doch die Situationsvariablen wie Raumfunktion, Bekleidung, Aktivitätslevel der Personen im Raum oder einfach die ganz persönlichen Bedürfnisse der Raumnutzer sind sehr verschieden. Erst beim längeren Verweilen in einem Raum wird man sich der Temperatur bewusst. In der Heizperiode sind im bodennahen Bereich Temperaturen von 20 bis 22°C (im Sommer dagegen 25 bis 26°C) empfohlen. Auch eine zu hohe oder zu tiefe Luftfeuchtigkeit beeinflusst Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und sogar die Gesundheit.Erfahren Sie mehr über zentrale Faktoren für thermische Behaglichkeit.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1.79 MB)
Druckunabhängige Regelventile für einen perfekt abgeglichenen Raumkomfort
Druckunabhängige Regelventile gleichen die Regelung von hydraulischen Systemen stets präzise ab und erhöhen somit den Komfort. Die Kugelhahntechnologie maximiert die Energieeinsparungen in Pumpsystemen mit veränderbarem Durchfluss und meistert dabei die einzigartigen Herausforderungen bei der Steuerung. Im folgenden Belimo Talk erfahren Sie mehr über die Dynamik von hydraulischen Systemen. Zudem erfahren Sie, wie Gebäudeleistung und Bauart der Ventile perfekt aufeinander abgestimmt werden. Belimo bietet eine umfassende Produktreihe druckunabhängiger Regelventile; vom super-kompakten PIQCV über das EPIV – ein elektronisches, druckunabhängiges Regelventil mit echter Durchflussmessung – bis hin zum Energy Valve, das den Wasserdurchfluss optimieren, messen und nachweisen kann.
Erfahren Sie von Rodrigo, wie druckunabhängige Ventile für Raumkomfort sorgen
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3.88 MB)
Lernen Sie mit Rodrigo den Weg zu einem perfekt abgeglichenen hydraulischen System kennen.
Auch bei Druckschwankungen in hydraulischen Systemen muss der benötigte Durchfluss bereitgestellt werden. Der Belimo Hydronic Simulator hilft Ihnen dabei, die Dynamik von hydraulischen Systemen mit manuellem Abgleich und druckunabhängigen Ventilen zu verstehen. Laden Sie den Belimo Hydronic Simulator™ als Excel-Datei herunter, und erfahren Sie im Belimo Talk von Rodrigo, wie Sie den Belimo Hydronic SimulatorTM verwenden.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5.94 MB)
Antriebe für variablen Volumenstrom (VAV) sorgen für einen perfekt abgeglichenen Raumkomfort
Ein weiterer Aspekt für die empfundene Behaglichkeit ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft. Bei Zugluft (oft in Räumen, in denen Lüftungs- oder Klimaanlagen Mängel aufweisen) werden die durch Kühlung mittels Luftbewegung verursachten Temperaturdifferenzen auf der Haut oft als unangenehm wahrgenommen. Die Luftgeschwindigkeit ist zudem für die Raumakustik wichtig. Zu hohe Austrittsgeschwindigkeiten der Luft bei VAV-Boxen (Volumenstromreglern) und Luftauslässen kann zu störendem Rauschen oder Pfeifen führen.