Soluții pentru confort
Automatizarea de ultimă generație a clădirilor este indispensabilă pentru a genera o calitate bună a aerului și temperaturi plăcute, pentru a asigura cel mai bun climat posibil al încăperilor. Dar calitatea optimă a aerului nu este singura condiție prealabilă pentru confortul camerei. Diferența de presiune dintre aerul introdus și aerul recirculat trebuie menținută în încăperi și tubulaturi. Capacitatea de a controla individual climatul încăperii este cu atât mai importantă. Componentele HVAC fiabile de la Belimo armonizează perfect acești factori de influență, asigurând confortul individual al diferitelor încăperi, în orice moment.
Echipamentele de încălzire și răcire din instalația centralizată, centralele de tratare a aerului și echipamentele de cameră sunt prevăzute cu senzori, servomotoare pentru clapete și vane de reglaj care sunt interconectate pentru a oferi cel mai bun climat în încăperi. Componentele noastre HVAC inteligente oferă o calitate excelentă a aerului conducând la cel mai înalt nivel de confort în încăperi.
Senzorii noștri – garanția confortului
Gama de senzori Belimo este rezultatul a peste patru decenii de experiență, cercetare și concentrare pe furnizarea de tehnologii cu valoare adăugată clienților din industria HVAC. Designul unic al senzorilor oferă o instalare ușoară și o integrare perfectă, rezultând costuri reduse și performanță optimă a sistemului. Noi oferim o gamă completă de senzori de înaltă precizie și stabilitate pe termen lung, care asigură un confort interior îmbunătățit. Portofoliul nostru larg de produse oferă o gamă completă de senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, CO2, a compușilor organici volatili (COV) și a debitului în țevi, tubulatură, sau pentru aplicații la exterior. Belimo este furnizor complet de echipamente de câmp HVAC pentru orice proiect de clădire.
Aflați mai multe: factori cheie care influențează confortul termic
Deși există linii directoare pentru calitatea aerului din interior, condițiile specifice din fiecare încăpere, cum ar fi destinația acesteia, îmbrăcămintea și nivelul de activitate al ocupanților sau pur și simplu nevoile personale ale acestora, variază foarte mult. Temperatura încăperii devine importantă cu cât o persoană stă mai mult timp în cameră. În perioada rece, când este nevoie de încălzire, la nivelul podelei sunt recomandate temperaturi care variază între 20 și 22 C (comparativ cu 25 și 26 C vara). Umiditatea excesivă sau scăzută are, de asemenea, o influență asupra confortului, productivității și chiar a sănătății. Aflați mai multe despre factorii care influențează confortul termic.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Vane de reglaj independente de presiune pentru confortul perfect echilibrat al camerei
Datorită vanelor de reglaj independente de presiune (IP), sistemele hidraulice sunt perfect echilibrate în permanență, asigurând un confort sporit. Tehnologia vanelor cu sferă maximizează economiile de energie ale sistemelor de pompe cu debit variabil, ținând cont, în același timp, de cerințele particulare de control. Urmăriți Belimo Talk de mai jos și aflați mai multe despre dinamica unui sistem hidraulic și despre cum vă puteți asigura că performanța clădirii se potrivește perfect cu selecția vanelor. Belimo oferă o serie de vane de reglaj independente de presiune (PI); de la PIQCV, o vană PI super-compactă, ePIV, o vană PI electronică care oferă o măsurare corectă a debitului, până la Energy Valve care optimizează, documentează și adeverește performanța bateriei.
Aflați de la Rodrigo: cum puteți oferi confort cu vane independente de presiune
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Aflați de la Rodrigo: cum puteți obține un sistem hidraulic perfect echilibrat
Furnizarea debitului necesar în sistemele hidraulice poate reprezenta o provocare din cauza schimbările de presiune. Belimo Hydronic Simulator vă ajută să înțelegeți dinamica unui sistem hidraulic cu echilibrare manuală și cu vane independente de presiune. Descărcați Belimo Hydronic Simulator™ sub formă de fișier Excel și aflați cum să utilizați Belimo Hydronic SimulatorTM în Belimo Talk predat de Rodrigo.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Servomotoarele cu volum de aer variabil (VAV) asigură un confort perfect echilibrat în încăpere
Un alt factor al confortului ocupanților este viteza de mișcare a aerului. Atunci când sunt prezenți curenți de aer (adesea în camere în care sistemele de ventilație și aer condiționat sunt defecte), răcirea prin evaporare crește la nivelul pielii umane, ceea ce poate fi neplăcut pentru multe persoane. Viteza aerului este, de asemenea, importantă și pentru acustica respectivei încăperi. Vitezele excesiv de mari prin clapetele VAV și prin grilele de evacuare a aerului provoacă zgomot și șuierat care pot distrage atenția.