Soluții de cameră/VAV
Cost optimizat pentru climatul controlat al încăperii
Soluțiile VAV/CAV Belimo cuprind un program complet pentru controlul optimizat din punct de vedere al costurilor al zonelor și al încăperilor individuale - în zonele de confort, precum și în industrie, comerț și zone sensibile de lucru. În definitiv, sănătatea, bunăstarea și productivitatea depind în mare măsură de climatul încăperii.
Mai mult confort, mediu de lucru îmbunătățit, eficiență energetică maximă
Servomotor și soluții de control optime pentru controlul debitului de aer
Gama de produse
VAV-Compact – control eficient al încăperii cu un singur dispozitiv
Servomotor, controler și senzor – VAV-Compact este soluția economică pentru sisteme cu debit volumetric variabil și constant în clădiri de birouri, hoteluri, spitale etc., toate într-un singur dispozitiv. Servomotoarele rotative speciale de 5, 10 și 20 Nm precum și servomotoarele liniare cu 150 N se potrivesc pe unități de debit volumetric (VAV/CAV) de diferite dimensiuni și tipuri. Controlerele VAV-Compact pot fi controlate convențional folosind semnale analogice prin BACnet, Modbus, KNX sau prin Belimo MP-Bus.
Când utilizați o conexiune tip magistrală, un senzor suplimentar poate fi conectat la fiecare VAV-Compact. Semnalul senzorului este digitalizat și disponibil ca punct de date.
Gama de produse de înlocuire VAV este disponibilă pentru înlocuirea regulatoarele de debit volumetric la fața locului pe unitatea de debit volumetric (înlocuire unu-la-unu sau extindere a funcției pentru variantele comunicative).
VAV-Universal – flexibilitate maximă pentru cerințe crescute
Structura modulară a gamei de controlere VAV-Universal cu cu un senzor ∆p integrat, permite crearea combinației ideale de controler și clapete motorizate pentru orice VAV. Din această gamă de produse, se pot crea soluții individuale pentru toate aplicațiile speciale din domeniul ventilației.
Aplicații
– Debit volumetric VAV/CAV
– Total debit volumetric
Presiunea în tubulatură și în încăpere
Senzor de presiune diferențială
D3 - Debit (dinamic) potrivit pentru zona de confort
M1 - Diafragmă (statică) potrivită pentru aerul poluat
M1R - Diafragmă (statică) pentru controlul presiunii în încăpere
Ventilație de apartament CMV
Unitatea completă de control VAV cu senzor de viteză a aerului și clapetă cu servomotor sunt optimizate pentru aplicații VAV independente de presiune în ventilația controlată a apartamentului. Sistemul de măsurare termo-anemometric integrat este conceput pentru a înregistra chiar și cele mai mici viteze ale aerului. Acest lucru permite funcționarea optimizată din punct de vedere energetic a sistemelor individuale, fără a sacrifica confortul.
Controlul ventilatoarelor
Controlul eficient al ventilatorului este o parte vitală a unui sistem de ventilație modern și eficient din punct de vedere energetic. Pentru a realiza acest lucru, volumele de aer necesare ventilației sunt măsurate cu ajutorul senzorilor de prezență, temperatură și calitatea aerului și sunt prelucrate ca valoare de referință pentru regulatoarele de debit volumetrice descentralizate. Acestea, la rândul lor, generează semnale de cerere pentru ventilatoarele centralei de tratare a aerului. Ventilatoarele EC controlate direct sunt acum folosite din ce în ce mai mult pentru controlul puterii.
Comenzile inteligente cu funcție de optimizare a ventilatorului înregistrează poziția clapetei regulatoarelor de debit volumetric prin sistemul de magistrală (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) și utilizează evaluarea ca semnal de cerere pentru controlul ventilatorului eficient din punct de vedere energetic.
Cerință: Soluții VAV comunicative de la Belimo!
- Cu până la 50% mai puțin consum de energie datorită situațiilor de încărcare parțială
- Nivel redus de zgomot
- Pierderi de presiune reduse în tubulatură
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Înlocuire rapidă și simplă
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
În zilele noastre, provocările din domeniul planificării și de pe șantier sunt dificil de rezolvat cu ajutorul produselor standard, motiv pentru care soluțiile specifice clienților devin din ce în ce mai importante. Noi construim servomotorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrii pe care îi specificați.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat servomotorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montaj (adaptate la situația de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențialul de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet complet fără griji” pentru aplicația dvs.
- Avantaje pentru clienți
- Software/Plug-in-uri
Ingineri consultanți
Proiectarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și utilizați datele de la furnizori/producători pentru planificarea dvs. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Sistemul de senzori extrem de sensibil și robust pentru măsurarea precisă a presiunii diferențiale pentru a regla chiar și cele mai mici debite de aer
- O mare flexibilitate în selectarea produselor pentru a fi integrate în clădiri datorită diverselor interfețe. Semnalele analogice cu comunicație suplimentară cu magistrala oferă posibilități flexibile de utilizare și creează transparență în ceea ce privește controlul și tendințele
- Compatibil DCV (Fan Optimiser) pentru concepte moderne de ventilație, controlate în funcție de cerere, în conformitate cu DIN EN 15232. Înregistrarea cerințelor pentru zone prin clapetele VAV corespunzătoare oferă variabila controlată corespunzătoare pentru ventilatoare
- Produsele Belimo VAV sunt construite, calibrate și ajustate de toți producătorii cunoscuți (OEM) pe unitățile lor VAV - ca soluție de sistem operațional
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este să proiectați sisteme de gestionare a clădirilor și să integrați în mod optim echipamentele de câmp. Obiectivul dvs. este să reduceți complexitatea și să asigurați transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcții. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Gata de operare imediat după instalarea unității VAV și realizarea conexiunii electrice
- Flexibilitate mare pentru integrarea în clădiri datorită diverselor interfețe. Semnalele analogice cu comunicații bus suplimentare și, de asemenea, capacitățile de magistrale multiple oferă posibilități flexibile de utilizare și creează transparență în ceea ce privește controlul și monitorizarea
- Sunt acceptate interfețe de magistrală comune, cum ar fi BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
- Asistență bazată pe instrumente pentru punerea în funcțiune și diagnosticare (salvare/imprimare a datelor de setare, afișare grafică a tendințelor)
- Parametrizare clasică prin cablu, precum și prin Assistant App pentru telefon, pentru acces fără contact – chiar și atunci când alimentarea este oprită
Instalatori/ingineri de instalații
Instalarea tehnologiei HVAC este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Componente de înaltă calitate și robuste – trăsături dovedite de peste un milion de ori
- Cablare simplă cu risc redus de eroare datorită conceptului uniform de culori și numerotare.
- Diagnosticare inițială fără instrumente datorită LED-urilor: de exemplu, alimentare disponibilă?
- Test simplu de funcționare, de exemplu, deschiderea sau închiderea clapetei cu Assistant App pentru telefon, prin acces fără contact
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și posibilitatea extinderii și modernizării clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu cel mai mic efort posibil și costuri reduse este în centrul atenției. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Componente de înaltă calitate, absolut precise și în același timp robuste într-un singur produs
- Dovedit de peste un milion de ori
- Sistem de ventilație eficient din punct de vedere energetic, bazat pe nevoile reale de ventilație ale încăperilor – de la clapeta VAV până la ventilator
- Confort sporit în funcție de configurația sistemului (calitatea aerului, temperatură) și zgomot redus
- Cel mai înalt nivel de transparență datorită unei varietăți de funcții, cum ar fi tendințele online și altele
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru a asigura confortul în încăperi și pentru a optimiza funcționarea sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Tehnologie durabilă a servomotorului, care nu necesită întreținere
- Instalare simplă
- Gama de produse include kituri cuprinzătoare de înlocuire pentru modernizarea echipamentelor de control existente
- Funcții de diagnosticare și testare fără contact prin intermediul telefonului
- Adaptare ușoară a soluțiilor de sistem pentru conversii
- Termene scurte de livrare
- Asistență cuprinzătoare pe toată durata de viață a produsului
- 5 ani garanție
OEM
Utilizați componente de la furnizori selectați pentru produsele dvs. Sunteți mereu în căutarea celui mai bun raport calitate-preț. Funcțiile unice și de înaltă calitate, adaptate aplicației dvs. adaugă valoare și vă permit să vă deosebiți de concurenții dvs. Suportul tehnic excelent și ușurința în afaceri reprezintă un aspect intrinsec pentru dumneavoastră. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Gamă cuprinzătoare de produse pentru controlul optimizat din punct de vedere al costurilor a zonelor și a încăperilor individuale - în zona de confort, precum și în industrie, comerț și zone sensibile de lucru
- Soluțiile specifice clientului oferă o valoare adăugată sporită
- Componente coordonate de înaltă calitate pentru precizie maximă și durată lungă de viață
- Instrumente pentru parametrizare și calibrare în fabrică
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Prin conectare directă la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. Driverul poate fi, de asemenea, descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.