Oda çözümleri / VAV
Kontrollü oda iklimi için optimum maliyet
Belimo'nun oda ve sistem çözümleri, hem konfor zonlarında hem de endüstri, ticaret ve hassas iş alanlarında zonların ve bireysel odaların maliyet optimizasyonlu kontrolü için eksiksiz bir program içerir. Sonuçta sağlık, refah ve üretkenlik büyük ölçüde oda iklimine bağlıdır.
-
-
-
-
Sağlıklı İç Havanın Yedi Temeli
(pdf -
2 MB)
Daha fazla konfor, iyileştirilmiş çalışma ortamı, maksimum enerji verimliliği
Hava debisi kontrolü için en uygun motor ve kontrol çözümleri
Ürün portföyü
VAV-Compact – sadece bir cihazla verimli oda kontrolü
Motor, kontrolör ve sensör – VAV-Compact, ofis binalarında, otellerde, hastanelerde vs. değişken ve sabit debi sistemleri için hepsini bir arada sunan ekonomik çözümdür. 5, 10 ve 20 Nm değerlerine sahip, özel rotary motorların yanı sıra 150 N değerli lineer motorlar, farklı boyut ve tiplerdeki debi ünitelerine (VAV/CAV) takılabilir. VAV-Compact kontrolörleri, BACnet, Modbus, KNX veya Belimo MP-Bus üzerinden analog sinyaller kullanarak konvansiyonel bir şekilde kontrol edilebilir.
Bir bus bağlantısı kullanıldığında, her bir VAV-Compact cihazına ek bir sensör bağlanabilir. Sensör sinyali, dijital hale getirilir ve bir veri noktası olarak sunulur.
VAV değişim ürünü portföyü, debi ünitesinin kullanım yerinde debi kontrol cihazlarını değiştirmek için sunulur (bire bir değiştirme veya iletişim uyumlu varyantlar için fonksiyon genişletme).
VAV-Universal – Artan gereksinimler için maksimum esneklik sunar
VAV-Universal kontrolör ürün portföyünün, entegre fark basınç sensörlü modüler yapısı, ideal kontrolör ve damper motorizasyonu kombinasyonunu mümkün kılar. Bu ürün portföyü ile havalandırma alanında tüm özel uygulamalar için bireysel çözümler geliştirilebilir.
Uygulamalar
Debi VAV/CAV
Debi toplamı
Kanal ve oda basıncı
Fark basınç sensörü
D3 - Konfor zonu için uygun debi (dinamik)
M1 - Kirli hava için uygun diyafram (statik)
M1R - Oda basınç kontrolü için diyafram (statik)
CMV Konut havalandırması
Hava hız sensörü, motor ve damper kanadına sahip komple VAV kontrolörü, kontrollü konut havalandırmasında basınçtan bağımsız VAV uygulamaları için optimize edilmiştir. Entegre termo anemometrik ölçüm sistemi, en küçük hava hızlarını bile kaydedecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bireysel sistemler, konfordan ödün vermeden, optimum enerji kullanımıyla çalıştırılabilir.
Talep kontrollü fanlar
Verimli fan kontrolü, modern ve enerji bakımından verimli bir havalandırma sisteminin önemli bir parçasıdır. Bunun için, gerekli oda hacimleri mevcudiyet, sıcaklık ve hava kalitesi sensörleri aracılığıyla ölçülür ve merkezi olmayan debi kontrol cihazları için ayar değeri olarak hazırlanır. Bunlar da havalandırma sisteminin fanları için talep sinyalleri üretir. Doğrudan kontrollü EC fanları, artık güç kontrolü için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Fan Optimiser fonksiyonlu akıllı kontrol sistemleri, debi kontrol cihazlarının damper kanadı pozisyonlarını bus sistemi (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) üzerinden kaydeder ve değerlendirme sonucunu enerji tasarruflu fan kontrolü için talep sinyali olarak kullanır.
Ön şart: Belimo'nun iletişim uyumlu VAV çözümleri!
- Kısmi yük durumları sayesinde %50'ye varan oranda daha az enerji tüketimi
- Daha az akış gürültüsü
- Kanalda daha az basınç kaybı
Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- En küçük hava hacmi akışlarının ayarlanmasında kullanılmak üzere fark basınç ölçümü için son derece hassas ve aynı zamanda sağlam sensör sistemi
- Çeşitli arayüzler sayesinde binalara entegrasyon için ürün seçiminde yüksek esneklik. Ek bus iletişimine sahip analog sinyaller, esnek kullanım imkanları sunar ve kontrol ile eğilimler bakımından şeffaflık yaratır
- DIN EN 15232 uyarınca modern, talep kontrollü havalandırma konseptleri için DCV uyumlu (Fan Optimiser). İlgili VAV damperleri üzerinden zonlar için talep kaydı, fanlar için ilgili kontrollü değişkeni sağlar
- Belimo VAV ürünleri, tüm tanınmış üreticiler (OEM) tarafından VAV ünitelerine işletim sistemi çözümü olarak monte edilir, kalibre edilir ve ayarlanır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- VAV ünitesi monte edildikten ve elektrik bağlantısı kurulduktan hemen sonra çalışmaya hazırdır
- Çeşitli arayüzler sayesinde binalara entegrasyon için yüksek esneklik. Ek bus iletişimine ve çoklu bus kapasitelerine sahip analog sinyaller, esnek kullanım imkanları sunar ve kontrol ile izleme bakımından şeffaflık yaratır
- BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus gibi yaygın olarak kullanılan bus arayüzleri desteklenir
- Devreye alma ve tanılama için araç tabanlı destek (ayar verilerini kaydetme/yazdırma, grafiksel trend göstergesi)
- Enerjisiz durumda dahi hem klasik kablo bağlantılı özelleştirme hem de temassız erişim için akıllı telefon asistanı uygulaması
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Üstün kaliteli ve sağlam bileşenler milyonlarca defa denenmiş ve kanıtlanmıştır
- Tutarlı renk ve numaralandırma konsepti sayesinde düşük hata potansiyeli ile kolay kablo bağlantıları.
- LED'ler sayesinde araçsız ilk tanı: Örneğin besleme mevcut mu?
- Kolay fonksiyon testi, örneğin damperi temassız erişim üzerinden akıllı telefon asistan uygulaması ile açıp kapatabilirsiniz
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Yüksek kaliteli, kesinlikle hassas ve aynı zamanda sağlam bileşenler tek bir üründe bir arada
- Kendini milyonlarca kez kanıtlamış çözüm
- VAV damperinden fana kadar, odaların gerçek havalandırma ihtiyaçları temelinde enerji bakımından verimli havalandırma sistemi
- Sistem konfigürasyonuna (hava kalitesi, sıcaklık) bağlı olarak daha yüksek konfor ve daha az akış gürültüsü
- Çevrimiçi eğilim gibi çeşitli araç fonksiyonları ve başka özellikler sayesinde en yüksek şeffaflık seviyesi
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Dayanıklı ve bakım gerektirmeyen motor teknolojisi
- Kolay montaj
- Mevcut kontrol ekipmanlarını değiştirmek için ürün portföyünde kapsamlı değişim ürünü kitleri
- Akıllı telefon üzerinden temassız tanı ve test fonksiyonları
- Dönüştürmeler için kolay sistem çözümü adaptasyonu
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
OEM
Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve basit bir işlem elbette sizin için önemlidir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Hem konfor alanında hem de endüstri, ticaret ve hassas işler alanında zonların ve bireysel odaların maliyet optimizasyonlu kontrolü için kapsamlı ürün portföyü
- Müşteriye özel çözümler, daha fazla artı değer sunar
- Maksimum hassasiyet ve uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli, uyumlu bileşenler
- Fabrikada özelleştirme ve kalibrasyon için optimize edilmiş araç desteği
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin