Helyiség és VAV-alkalmazások
Költségoptimalizált a szabályozott beltéri klímához
A Belimo beltéri és rendszermegoldások teljes programot tartalmaznak a zónák és az egyes helyiségek költségoptimalizált irányításához - a komfortzónákban, valamint az ipari, kereskedelmi és érzékeny munkaterületeken is. Az egészség, a jó közérzet és a hatékonyság nagymértékben függnek a beltéri klímától.
-
-
-
-
Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele
(pdf -
2,01 MB)
Nagyobb komfort, jobb munkakörnyezet, maximális energiahatékonyság
Optimális hajtómű- és vezérlési megoldások a levegőáramlás szabályozásához
Termékválaszték
VAV-Kompakt – hatékony beltéri szabályozás mindössze egyetlen eszközzel
Hajtómű, szabályzó és érzékelő a VAV-Kompakt gazdaságos megoldás egyetlen eszköz formájában a változó és állandó térfogatáramlású rendszerekhez, irodaépületekben, szállodákban, kórházakban, stb. Az 5, 10 és 20 Nm-es forgó hajtóművek valamint 150 N-os lineáris hajtóművek alkalmasak a különböző méretű és típusú térfogatáramlásos egységekhez(VAV/CAV). A VAV-Kompakt vezérlők hagyományosan szabályozhatók BACnet, Modbus, KNX vagy Belimo MP-Bus vezetékeken keresztül küldött analóg jelekkel.
Busz csatlakozás használatakor egy további érzékelőt lehet csatlakoztatni minden egyes VAV-Kompakthoz. Az érzékelő jele digitalizált és az adatponton áll rendelkezésre.
A VAV retrofit termékválaszték az átfolyás-vezérelt egységben levő helyszíni átfolyás-vezérelt szabályzók cseréjéhez áll rendelkezésre (egy az egyben csere vagy a kommunikációs változat funkcióbővítése).
VAV-Universal – maximális rugalmasság a megnövekedett követelményekhez
A nyomáskülönbség-érzékelővel egybeépített VAV-Universal szabályzó termékválasztékának moduláris szerkezete ideális kombinációja a szabályzónak és a csappantyúmotorizációnak. Ezzel a termékválasztékkal a szellőzés területén az összes speciális alkalmazás egyéni igényeit ki lehet elégíteni.
Alkalmazások
VAV/CAV térfogatáramlás
Térfogatáramlás összegzés
Csatorna és beltéri nyomás
Nyomáskülönbség érzékelő
D3 - komfortzónához megfelelő áramlás (dinamikus)
M1 - szennyezett levegőhöz megfelelő diafragma (statikus)
M1R - Diafragma (statikus) beltéri nyomásszabályozáshoz
CMV lakásszellőztetés
A levegősebesség érzékelővel, hajtóművel és szabályozó csappantyúval rendelkező komplett VAV szabályzóegység szabályozott lakásszellőzéshez használt nyomásfüggetlen VAV alkalmazásokhoz van optimalizálva. A beépített termo-anemometrikus mérőrendszer a legkisebb levegősebesség érzékelésére is képes. Ez lehetővé teszi az egyedi rendszerek energiaoptimalizált működtetését anélkül, hogy ez a kényelem kárára menne.
Igényvezérelt ventilátorok
A ventilátorok hatékony vezérlése a modern és energiahatékony szellőzési rendszerek lényeges részét képezik. E célból a szükséges beltéri mennyiségeket jelenlét-, hőmérséklet- és levegőminőség-érzékelők segítségével méri és dolgozza fel a rendszer beállított értékként,, a decentralizált térfogatáram-vezérlők részére. Ezek másfelől igényjeleket generálnak a levegőkezelő egység ventilátorai részére. A közvetlenül vezérelt EC ventilátorokat egyre gyakrabban használják teljesítményvezérlésre.
A ventilátor optimalizáló funkcióval rendelkező intelligens vezérlői rögzítik a térfogatáram-szabályozók csappantyújának helyzetét a buszrendszeren (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) keresztül, és az értékelést igényjelként használják az energiahatékony ventilátor vezérléshez.
Követelmény: kommunikációképes VAV megoldások a Belimo-tól!
- Akár 50%-kal kevesebb energiafogyasztás a részleges terhelésű helyzetek figyelembe vételének köszönhetően
- Csökkent áramlási zaj
- Csökkent nyomásveszteség a csatornában
8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett
1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz
2. Energiahatékony motorizálás
3. Kompromisszumok nélküli biztonság
4. A megfelelő termék a megfelelő időben
5. Egyszerű, univerzális beszerelés
6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre
7. Gyors és egyszerű retrofit
8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
- Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és a tervezéshez a beszállítók/gyártók adatait használja. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A kifejezetten érzékeny és mégis ellenálló rendszerek a precíz nyomáskülönbség-méréshez és a legkisebb levegő térfogatáramlás szabályozásához is alkalmasak
- A különböző illesztőfelületeknek köszönhetően nagy rugalmasság a beépítendő termékek kiválasztásában. A további buszkommunikációval rendelkező analóg jelek rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak és átláthatóságot nyújtanak a vezérlés és trendek területén
- DCV-kompatibilis (Fan Optimiser) a modern, igényvezérelt szellőzési koncepciókhoz, a DIN EN 15232 szabványnak megfelelően. A zónákra vonatkozó követelmények rögzítése a megfelelő VAV-csappantyúkon keresztül biztosítja a ventilátorok számára a vonatkozó szabályozott változót
- A Belimo termékek beépítését, kalibrálását és beállítását számos jól ismert gyártó (OEM) végzi a saját VAV egységein - működési megoldás formájában
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az építési technológiák összetettségének csökkentése és a folyamatos optimalizálás átláthatóságának biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A VAV egység beszerelését és az elektromos csatlakozás létrehozását követően, azonnal készen áll a működésre
- A különböző interfészeknek köszönhetően könnyen integrálható épületekbe. A további buszkommunikációval rendelkező analóg jelek és a több buszos képességek rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak és átláthatóságot nyújtanak a vezérlés és a felügyelet területén
- A szokásos busz illesztőfelületek, mint például a BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus támogatása
- Eszközalapú támogatás az üzembe helyezéshez és diagnosztikához (beállítási adatok mentése/nyomtatása, trend grafikus kijelzése)
- Klasszikus vezetések paraméterezés valamint okostelefonos segítség az érintésmentes hozzáféréshez - még áramtalanított állapotban is
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. Az egyszerű felszerelés és a szakértői ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy megfeleljen a szoros határidőknek. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Kiváló minőségű, robosztus alkatrészek, amelyek már több milliószor bizonyítottak
- Egyszerű vezetékezés alacsony hibalehetőséggel, a következetes szín és számozási elvnek köszönhetően.
- Eszköz nélküli diagnosztika a LED-eknek köszönhetően: pl. ellátás rendelkezésre áll?
- Egyszerű működési teszt: például. nyissa ki vagy zárja le a csappantyút az okostelefon-asszisztens alkalmazás segítségével érintésmentes hozzáférésen keresztül
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel elvégzett optimalizálásán van. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- A termék kiváló minőségű, pontos és ellenálló alkatrészekkel rendelkezik
- Már több mint egy milliószor bizonyítottak
- Energiahatékony szellőzőrendszer, amely a helyiségek tényleges szellőzési igényét veszi alapul - a VAV csappantyútól a ventilátorig
- A rendszerkonfiguráció (levegőminőség, hőmérséklet) és csökkentett áramlási zaj fokozott kényelmet biztosítanak
- A legmagasabb szintű átláthatóság a sokféle eszközfunkciónak, például az online trendnek és más szolgáltatásoknak köszönhetően
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha szükséges, akkor az alkatrészek rendelkezésre állását és a gyorsan elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Tartós és karbantartásmentes hajtómű-technológia
- Egyszerű beépítés
- Átfogó retrofit készletek a termékválasztékban, a meglévő vezérlőberendezések korszerűsítéséhez
- Érintésmentes diagnosztika és ellenőrzési funkciók okostelefon használatával
- Átalakítási rendszermegoldások könnyű adaptálása
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Eredeti berendezésgyártók (OEM)
Ön a kiválasztott szállítók alkatrészeit használja a termékekben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához testreszabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciók szintén fontosak az Ön számára. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:
- Átfogó termékválaszték a zónák és az egyes helyiségek költségoptimalizált vezérléséhez - a komfortzónákban, valamint az ipari, kereskedelmi és érzékeny munkaterületeken
- Az ügyfélspecifikus megoldások nagyobb hozzáadott értéket biztosítanak
- Kiváló minőségű, összehangolt komponensek a maximális pontosságért és a hosszú élettartamért
- Optimalizált eszköztámogatás a gyári paraméterezéshez és kalibráláshoz
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
ZTH EU szervizeszköz
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára