Romløsninger / VAV
Kostnadsoptimalisert regulering av inneklima
Belimos rom- og systemløsninger omfatter et fullstendig program for kostnadsoptimalisert regulering av soner og individuelle rom – i komfortsoner samt i industrielle, kommersielle og sensitive arbeidsområder. Når alt kommer til alt er trivsel og produktivitet i stor grad avhengig av inneklimaet.
-
-
-
-
Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft
(pdf -
1,95 MB)
Mer komfort, forbedret arbeidsmiljø, maksimal energieffektivitet
Optimale aktuator- og reguleringsløsninger for luftmengderegulering
Produktutvalg
VAV-Compact – effektiv romregulering med bare én enhet
Aktuator, regulator og sensor – VAV Compact er den økonomiske løsninger for variable og konstante luftmengdesystemer i kontorbygg, hoteller, sykehus, osv. – alt i én enhet. Roterende spesialaktuatorer på 5, 10 og 20 Nm samt lineære aktuatorer med 150 N tilpasses luftmengdeuniter (VAV/CAV) av ulike typer og størrelser. VAV Compact-regulatorer kan reguleres på vanlig måte med analoge signaler via BACnet, Modbus, KNX eller Belimo MP-Bus.
Hvis du bruker en bus-tilkobling, kan du koble en ekstra sensor til hver VAV-Compact. Sensorsignalet digitaliseres og blir tilgjengelig som et datapunkt.
Produktutvalget for VAV retrofit tilbyr erstatninger for luftmengderegulatorer på anleggets luftmengdeuniter (én-til-én-erstatning eller funksjonsutvidelse for kommunikative varianter).
VAV-Universal – maksimum fleksibilitet for økte krav
Den modulære strukturen i utvalget av VAV Universal-regulatorer med integrert differensetrykksensor, muliggjør den mest optimale kombinasjonen av regulator og motorisering av spjeld. Med dette produktutvalget kan man lage individuelle løsninger for alle spesialapplikasjoner innenfor ventilasjonsfeltet.
Applikasjoner
Luftmengde VAV/CAV
Luftmengde-summering
Kanal- og romtrykk
differansetrykksensor
D3 – mengde (dynamisk) egnet til komforsone
M1 – membran (statisk) egnet til forurenset luft
M1R – membran (statisk) for romtrykksregulering
CMV leilighetsventilasjon
Den fullstendige VAV-regulatorenheten med lufthastighetssensor, aktuator og spjeldblad er optimalisert for trykkuavhengige VAV-applikasjoner i regulert leilighetsventilasjon. Det integrerte termo-anemometeriske målesystemet er konstruert for å registrere selv de laveste lufthastighetene. Dette muliggjør energioptimalisert drift av individuelle systemer uten å måtte ofre komforten.
Behovsregulerte vifter
Effektiv vifteregulering er en viktig del av et moderne og energieffektivt ventilasjonssystem. For å oppnå dette registrerer tilstedeværelses-, temperatur- og luftkvalitetssensorer den nødvendige luftmengden for rommene, som bearbeides som settpunktverdi for de desentraliserte luftmengderegulatorene. Disse genererer i sin tur behovssignaler til viftene i ventilasjonsaggregatet. Direkte regulerte EC-vifter brukes i økende grad til effektregulering.
Intelligente regulatorer med vifteoptimaliseringsfunksjon registrerer spjeldbladets stilling i luftmengderegulatorene via bus-systemet (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus), og bruker evalueringen som et behovssignal til energieffektiv vifteregulering.
Krav: Kommunikative VAV-løsninger fra Belimo!
- Opptil 50 % lavere energiforbruk takket være dellast-situasjonene
- Redusert strømningsstøy
- Redusert trykktap i luftkanalen
8 grunner til å bruke spjeldmotorer fra Belimo
Kundespesifikke produkter
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon som spesifiseres av deg.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Forskjellige monteringsalternativer (tilpasset til din installasjonssituasjon lokalt).
- Stort utvalg av elektrisk og mekanisk tilbehør.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere).
- Funksjonstest, fordi Belimo står for testet kvalitet.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
- Kundens fordeler
- Programvare/plug-ins
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- Det høysensitive og samtidig robuste sensorsystemet for nøyaktig differansetrykkmåling kan regulere selv de laveste luftmengdene
- Stor fleksibilitet i valg av produkter som kan integreres i bygninger, takket være ulike grensesnitt. Analoge signaler med ekstra bus-kommunikasjon tilbyr fleksible bruksmuligheter og skaper transparens med hensyn til regulering og trender
- Fan Optimizer for moderne, behovsstyrte ventilasjonskonsepter (DVC), i samsvar med DIN EN 15232. Den nødvendige registreringen for soner, via de korresponderende VAV-spjeldene, gir den korresponderende kontrollerte variabelen for viftene
- Alle de velkjente produsentene (OEM) monterer, kalibrerer og justerer Belimos VAV-produkter på sine VAV-enheter – som en driftssystemløsning
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- VAV-enheten er klar for drift umiddelbart etter installasjon og elektrisk tilkobling
- Stor fleksibilitet for integrasjon i bygninger som følge av varierte grensesnitt Analoge signaler med ekstra bus-kommunikasjon, samt multi-bus-kapabilitet, gir fleksible bruksmuligheter og skaper transparens med hensyn til regulering og overvåkning
- Vanlige bus-grensesnitt, som BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus, støttes
- Verktøybasert støtte for igangkjøring og diagnostikk (lagre og skrive ut innstillingsdata, grafisk trendvisning)
- Klassisk kablet konfigurasjon samt hjelpeapp på smarttelefonen for kontaktløs tilgang – selv om strømmen er av
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og sakkyndig support gjør deg istand til å overholde en stram tidsplan. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- Robuste komponenter av høy kvalitet – bevist millioner av ganger
- Enkel kabling med lav feilrisiko som følge av konsekvent farge- og nummereringskonsept
- Tidlig diagnostikk uten bruk av verktøy takket være LED-er: f.eks. forsyning tilgjengelig?
- Enkel funksjonstest: f.eks. åpne eller lukke spjeldet via kontaktløs tilgang med hjelpeappen på smarttelefonen
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- Høy kvalitet, absolutt nøyaktighet og samtidig robuste komponenter i ett produkt
- Bevist millioner av ganger
- Energieffektivt ventilasjonssystem, basert på faktiske ventilasjonsbehov i rommet – fra VAV-spjeldet til viften
- Økt komfort, avhengig av systemkonfigurasjonen (luftkvalitet, temperatur), og redusert strømningsstøy
- Høyeste nivå av transparens takket være varierte verktøyfunksjoner, som online trender og andre funksjoner
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- Holdbar og vedlikeholdsfri aktuatorteknologi
- Enkel installasjon
- Produktutvalget omfatter retrofit-sett for oppgradering av eksisterende reguleringsutstyr
- Kontaktløs diagnostikk og testing via smarttelefonen
- Enkel tilpasning av systemløsninger ved ombygginger
- Korte leveringstider
- Omfattende support gjennom hele produktets levetid
- 5-års garanti
OEM
Du bruker komponenter fra utvalgte leverandører i produktene dine. Du ser alltid etter best mulig verdi for pengene. Høy kvalitet og unike funksjoner som er skreddersydd til din applikasjon, øker verdien og skiller deg fra konkurrentene. Fremragende teknisk support og enkle forretningstransaksjoner er en selvfølge for deg. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:
- Bredt produktutvalg for kostnadsoptimalisert regulering av soner og individuelle rom – i komfortsoner samt i industrielle, kommersielle og sensitive arbeidsområder
- Kundespesifikke løsninger gir verdiøkning
- Koordinerte komponenter av høy kvalitet for maksimal nøyaktiget og lang levetid
- Optimalisert verktøysupport for konfigurasjon og kalibrering på fabrikken
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+-appen
Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktøy ZTH EU
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.