Soluzioni per ambienti / VAV
Ottimizzazione in termini di costi per un comfort ambiente controllato
Le soluzioni per ambienti e sistemi Belimo comprendono un programma completo per il controllo ottimizzato in termini di costi delle zone e dei singoli ambienti: nelle zone comfort così come nell'industria, nel commercio e nelle aree di lavoro sensibili. Dopo tutto, la salute, il benessere e la produttività dipendono molto dal comfort ambiente.
-
-
-
-
I sette elementi essenziali per un’aria interna sana
(pdf -
2,08 MB)
Più comfort, migliore ambiente di lavoro, massima efficienza energetica
Soluzioni ottimali di attuatori e comandi per la regolazione della portata dell'aria
Gamma di prodotti
VAV-Compact: controllo efficiente del comfort ambiente con un solo dispositivo
Attuatore, regolatore e sensore: VAV-Compact è la soluzione economica per sistemi a portata variabile e costante in edifici per uffici, alberghi, ospedali, ecc., tutto in un unico dispositivo. Attuatori rotativi speciali da 5, 10 e 20 Nm e attuatori lineari da 150 N montati su unità di portata (VAV/CAV) di diverse dimensioni e tipi. I regolatori VAV-Compact possono essere controllati in modo convenzionale utilizzando segnali analogici via BACnet, Modbus, KNX o tramite il Belimo MP-Bus.
Quando si utilizza una connessione bus, a ogni VAV-Compact si può collegare un sensore aggiuntivo. Il segnale del sensore è digitalizzato e disponibile come punto dati.
La gamma prodotti VAV retrofit è disponibile per sostituire i regolatori di portata in loco nell'unità della portata (sostituzione one-to-one o ampliamento delle funzioni per le varianti comunicative).
VAV-Universal – massima flessibilità per requisiti elevati
La nuova struttura modulare della gamma prodotti del regolatore VAV-Universal con sensore di pressione differenziale integrato consente una combinazione ideale di motorizzazione del regolatore e della serranda. Con questa gamma prodotti è possibile creare soluzioni individuali per tutte le applicazioni speciali nel campo della ventilazione.
Applicazioni
Portata VAV/CAV
Somma della portata
Pressione condotto e ambiente
Sensore di pressione differenziale
D3 - Portata (dinamica) adatta alla zona comfort
M1 - Diaframma (statico) adatto per aria inquinata
M1R - Diaframma (statico) per il controllo della pressione ambiente
Ventilazione per appartamento CMV
L'unità di comando VAV completa, con sensore di velocità dell'aria, attuatore e pala della serranda, è ottimizzata per applicazioni VAV indipendenti dalla pressione nella ventilazione controllata per appartamenti. Il sistema di misura termo-anemometrico integrato è progettato per registrare anche velocità dell'aria minime. Ciò consente il funzionamento ottimizzato dal punto di vista energetico dei singoli sistemi senza sacrificare il comfort.
Ventilatori a richiesta
Il controllo efficiente dei ventilatori è una parte vitale di un sistema di ventilazione moderno ed efficiente dal punto di vista energetico. Per ottenere questo risultato, i volumi ambiente necessari vengono misurati mediante sensori di presenza, temperatura e qualità dell'aria ed elaborati come valore di setpoint per i regolatori di portata decentralizzati. Questi a rotazione generano segnali di richiesta per i ventilatori del sistema di ventilazione. I ventilatori EC a controllo diretto sono ora sempre più utilizzati per il controllo di potenza.
I comandi intelligenti con funzione Fan Optimiser registrano le posizioni delle pale delle serrande dei regolatori di portata tramite il sistema bus (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) e utilizzano la valutazione come segnale di richiesta per un controllo dei ventilatori ad alta efficienza energetica.
Fabbisogno: soluzioni VAV comunicative di Belimo!
- Fino al 50% in meno di consumo energetico grazie alle situazioni a carico parziale
- Rumore del flusso ridotto
- Riduzione della perdita di pressione nel condotto
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più all'avanguardia e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Sistema di sensori altamente sensibile, nonché robusto, per la misurazione precisa della pressione differenziale, per regolare anche le minime portate dell'aria
- Grande flessibilità nella scelta dei prodotti da integrare negli edifici grazie a diverse interfacce. I segnali analogici con comunicazione bus supplementare offrono possibilità di utilizzo flessibili e creano trasparenza per quanto riguarda il controllo e le tendenze
- Capacità DCV (Fan Optimiser) per concetti di ventilazione moderni e controllati in base al fabbisogno secondo la norma DIN EN 15232. La registrazione del fabbisogno per le zone tramite le corrispondenti serrande VAV fornisce la corrispondente variabile controllata per i ventilatori
- I prodotti Belimo VAV sono costruiti, calibrati e regolati da tutti i più noti produttori (OEM) sulle loro unità VAV come soluzione di sistema operativo
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Disponibilità all'uso subito dopo l'installazione dell'unità VAV e il collegamento elettrico
- Grande flessibilità nell'integrazione negli edifici grazie a diverse interfacce. I segnali analogici con comunicazione bus supplementare, nonché le compatibilità multi-bus, offrono possibilità di utilizzo flessibili e creano trasparenza per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio
- Sono supportate interfacce bus comuni come BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
- Supporto basato su strumenti per il commissioning e la diagnostica (salvataggio/stampa dei dati di impostazione, visualizzazione grafica delle tendenze)
- Parametrizzazione cablata classica e app di assistenza per smartphone per l'accesso senza contatto: anche quando la corrente è spenta
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Componenti robusti e di alta qualità: collaudati un milione di volte
- Cablaggio semplice con un potenziale di errore ridotto grazie al concetto di colore e numerazione coerente.
- Diagnosi iniziale senza strumenti grazie ai LED: ad esempio, è disponibile l'alimentazione?
- Semplice test funzionale, ad es. aprire o chiudere la serranda con l'app di assistenza per smartphone tramite accesso senza contatto
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è l'obiettivo principale. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Componenti di alta qualità, assolutamente precisi e allo stesso tempo robusti in un unico prodotto
- Collaudati un milione di volte
- Sistema di ventilazione ad alta efficienza energetica, basato sulle reali esigenze di ventilazione dei locali - dalla serranda VAV al ventilatore
- Aumento del comfort a seconda della configurazione del sistema (qualità dell'aria, temperatura) e riduzione del rumore del flusso
- Massimo livello di trasparenza grazie a svariate funzioni degli strumenti come la tendenza online e altre caratteristiche
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Tecnologia degli attuatori durevole ed esente da manutenzione
- Installazione semplice
- Kit completi di retrofit nella gamma prodotti per l'aggiornamento delle apparecchiature di controllo esistenti
- Funzioni di diagnostica e test senza contatto tramite smartphone
- Facile adattamento delle soluzioni di sistema per le conversioni
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un'assistenza tecnica eccellente e transazioni commerciali semplici sono d'abitudine per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Gamma prodotti completa per il controllo ottimizzato in termini di costi delle zone e dei singoli ambienti: nella zona comfort così come nell'industria, nel commercio e nelle aree di lavoro sensibili
- Le soluzioni specifiche per il cliente offrono un maggiore valore aggiunto
- Componenti di alta qualità e coordinati per la massima precisione e una lunga durata
- Supporto strumenti ottimizzato per la parametrizzazione e la calibrazione in fabbrica
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.