Majhne naprave, velik vpliv.
Inovacije, ki na novo opredeljujejo udobje
Rešitve za udobje
Najsodobnejša avtomatizacija zgradb je nepogrešljiva pri zagotavljanju dobre kakovosti zraka in prijetne temperature za najboljšo možno prostorsko klimo. Vendar pa idealna kakovost zraka ni edini pogoj za udobje v prostoru. Razmerja tlakov med dovodom in kroženjem zraka morajo biti ohranjena tako v prostorih kot tudi v zračnih kanalih. Možnost nadzora klime v posameznih prostorih je še toliko bolj pomembna. Zanesljive komponente za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo Belimo odlično usklajujejo te dejavnike in s tem zagotavljajo udobje v prostoru in stalno produktivnost v različnih prostorih.
Komponente za ogrevanje in hlajenje v centralnem objektu, klimati in sekundarna obdelava zraka za prostor so opremljeni s senzorji, pogoni loput in regulacijskimi ventili, ki so povezani med seboj za najboljše počutje v prostoru. Naše inteligentne komponente za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo zagotavljajo odlično kakovost zraka za najvišjo raven udobja v prostoru.
Naši senzorji – temelj udobja
Paleta senzorjev Belimo je rezultat več kot štirih desetletij izkušenj, raziskav in poudarka na zagotavljanju tehnologij z dodano vrednostjo za kupce v panogi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Edinstvena zasnova senzorjev omogoča enostavno montažo in brezhibno integracijo, kar znižuje stroške in zagotavlja optimalno delovanje sistema. Ponujamo celo paleto senzorjev visoke natančnosti in dolgoročne stabilnosti, ki prinašajo večje udobje v prostorih. Naš široki portfelj izdelkov obsega senzorje za merjenje temperature, vlažnosti, tlaka, CO2, hlapnih organskih spojin (VOC) in pretoka v ceveh, kanalih ter aplikacijah na prostem. Belimo je vaš ponudnik naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo na enem mestu za vse gradbene projekte.
Več o tem: ključni dejavniki, ki vplivajo na toplotno udobje
Sicer obstajajo smernice za kakovost zraka v notranjosti, vendar pa se spremenljivke v posamezni situaciji, na primer funkcija prostora, oblačila, raven aktivnosti oseb v prostoru in preprosto tudi povsem osebne potrebe prebivalcev prostora zelo razlikujejo. Temperatura v prostoru postaja vse bolj opazna, dlje ko se v njem zadržujemo. V sezoni ogrevanja so na nivoju tal priporočljive temperature v območju od 20 do 22 °C (poleti so te temperature 25 do 26 °C). Izredno visoka ali nizka vlažnost prav tako vpliva na dobro počutje, produktivnost in celo zdravje. Preberite več o dejavnikih vpliva na toplotno udobje.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Tlačno neodvisni regulacijski ventili za popolnoma uravnovešeno udobje v prostoru
Tlačno neodvisni (PI) regulacijski ventili zagotavljajo, da so hidravlični sistemi ves čas popolnoma uravnovešeni, kar zagotavlja povečano udobje. Tehnologija krogelnih ventilov povečuje prihranek energije pri črpalnih sistemih s spremenljivim pretokom, ob tem pa rešuje tudi edinstvene izzive nadzora. Oglejte si predavanje Belimo spodaj in izvedite več o dinamiki hidravličnega sistema in o tem, kako zagotoviti, da je zmogljivost zgradbe popolnoma usklajena z načrtovano velikostjo ventilov. Belimo nudi celo vrsto tlačno neodvisnih (PI) regulacijskih ventilov, od PIQCV – super kompaktnega PI-ventila, ePIV – elektronskega PI-ventila, ki omogoča dejansko meritev pretoka, do energijskega ventila, ki optimizira, dokumentira in dokazuje delovanje vodnega izmenjevalca.
Naučite se od Rodriga: kako zagotovimo udobje s tlačno neodvisnimi ventili
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Naučite se od Rodriga: kako dosežemo popolnoma uravnovešen hidravlični sistem
Zagotavljanje potrebnega pretoka v hidravličnih sistemih je lahko težavno s spremembami tlaka. Hidravlični simulator Belimo vam pomaga razumeti dinamiko hidravličnega sistema z ročnim balansiranjem in tlačno neodvisnimi ventili. Prenesite hidravlični simulator Belimo Hydronic Simulator™ kot datoteko za Excel in se v Rodrigovem predavanju Belimo naučite, kako uporabljati Belimo Hydronic SimulatorTM.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Pogoni za spremenljivo zračno prostornino (VAV) zagotavljajo popolnoma uravnovešeno udobje v prostoru
Še en dejavnik pri udobju prebivalcev je hitrost gibanja zraka. Če je prisoten prepih (pogosto v prostorih, kjer imata prezračevalni in klimatizacijski sistem napake), se adiabatsko hlajenje na človeški koži poveča, kar je za mnoge ljudi lahko neprijetno. Hitrost zraka je pomembna tudi za akustiko v prostoru. Izredno visoke hitrosti zraka pri enotah s spremenljivo zračno prostornino (VAV) in izstopnih šobah lahko povzroči moteč hrup in žvižganje.